차량 문서 TotalFreedom 소프트웨어 플러그인용 EasyParse
개요
경찰서, 자동차 대리점, 차량 서비스 센터 및 기타 조직에서는 EasyParse™ 소프트웨어를 사용하여 문서 처리를 자동화합니다. 이 지능형 소프트웨어를 사용하면 차량 등록증과 기타 미국 정부에서 발행한 식별되지 않는 차량 문서에서 원하는 바코드 데이터만 추출할 수 있습니다.
주요 기능
비용이 많이 드는 데이터 입력 오류 제거
수동으로 입력한 데이터를 식별되지 않는 차량 문서에 있는 바코드에서 추출한 데이터로 대체하여 오류를 제거하고 이를 통해 비용을 절감합니다.
문서 처리 자동화
문서 갱신, 검사 및 검증과 관련된 소요 시간을 줄임으로써 관리 효율성 및 고객 만족도를 개선합니다.
용이한 통합
EasyParse는 스캐너에 직접 설치되므로 호스트 시스템을 변경하는 데 많은 시간과 비용을 들이지 않아도 됩니다.
모듈성 제공
EasyDL™ 소프트웨어와 같은 다른 Honeywell TotalFreedom™ 플러그인과 함께 번들로 제공되면 더욱 강력한 솔루션이 생성됩니다.
호환성
MVD용 EasyParse는 Xenon XP 1950, Xenon XP 1952 및 Vuquest™ 3310g에 사전 설치할 수 있습니다.
제품 상세 정보
차량 문서(MVD)용 EasyParse로 Honeywell 이미저를 개선하면 정확성 및 효율성 향상을 위한 중요한 조치를 취할 수 있습니다.
MVD용 EasyParse 소프트웨어 플러그인은 자동차 등록증 같은 미국 정부에서 발행한 비식별 차량 문서에 있는 바코드 데이터를 구문 분석합니다. 이 지능형 솔루션은 다음을 포함하여 다양한 조직에 사용됩니다.
• 경찰서
• 자동차 대리점
• 보험 처리 사무소
• 차량 서비스 센터
• 차량관리국/자동차 위원회
그리고 MVD용 EasyParse의 경우 호스트 시스템 소프트웨어에 식별되지 않는 차량 문서의 바코드 내 인코딩된 정보를 처리할 필요가 없습니다. 이는 EasyParse가 스캐너에서 작업을 수행하기 때문입니다. 필요한 바코드 데이터를 구문 분석한 다음 호스트 시스템에 전달합니다.
MVD용 EasyParse는 Honeywell 2차원 이미징 스캐너 개발을 위해 제작한 TotalFreedom™ 개방형 시스템 아키텍처를 기반으로 합니다.
미국 자동차 등록증 등에 있는 바코드를 스캐닝할 때 정확성과 효율성을 높입니다. 호환되는 Honeywell 스캐너에 MVD 소프트웨어용 EasyParse를 추가하십시오.
차량 문서 TotalFreedom 소프트웨어 플러그인용 EasyParse
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.