관성 측정 장치(IMU)
MEMS 기술을 사용하여 6자유도 이상의 내구성을 지닌 단일 장치에서 동작, 위치 및 항법 감지 기능을 제공합니다.
관성 측정 장치(IMU)를 통합함으로써 고객이 차량의 경사 관련 위치를 실시간으로 알 수 있습니다. 기계의 ECU(장비 제어 장치)는 이 정보를 처리하고 기계가 경사진 곳에 배치된 작업자에게 피드백을 제공합니다. 작업자는 이러한 인디케이터를 통해 로더의 움직임에 따라 실시간으로 경사를 조정할 수 있습니다.
운송 자세 참조 시스템 또는 TARS-IMU는 센서가 여러 개 장착된 패키지형 시스템으로, 헤비듀티, 오프 하이웨이 운송 등의 까다로운 응용 분야를 위해 차량의 각도 측정, 가속도 및 자세 데이터 보고용으로 설계되었습니다. 서로 다른 전원 레벨용 두 개의 센서 모델을 갖춘 TARS-IMU는 5V 및 9V~36V 차량 전원 시스템을 모두 수용합니다. 통신은 업계 표준 CAN J1939 연결을 통해 차량으로 전송됩니다.
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Related Categories
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.