휴대용 컴퓨터
CN51 휴대용 컴퓨터
CN51 휴대용 컴퓨터
Honeywell CN51 장치는 윈도우® 또는 Android™ 운영체제 선택이 가능하여 탁월한 다기능성을 제공합니다. 여기에 파워팩 1.5 GHz 듀얼 코어, 멀티엔진 프로세서, 1 GB RAM 및 16 GB 플래시 드라이브를 추가하면 최고 수준의 미래 호환성 기능을 보유하게 됩니다. 5메가픽셀 컬러 카메라가 장치 역량을 더합니다.
- Microsoft® 지원: 유연한 애플리케이션 지원과 마이그레이션을 위해 윈도우 기반 Handheld 6.5 및 Android 6.0 Marshmallow 운영 체제를 지원합니다.
- 동급 최강의 모션 허용 오차가 특징이며, 전방향 1D 및 2D 바코드 스캔을 지원합니다.
- 802.11 a/b/g/n는 물론이고 UMTS 및 Flexible Network UMTS/CDMA, PTT를 포함해 Bluetooth® 및 GLONASS 지원 GPS를 포함한 음성 및 데이터 지원이 가능한 WAN 라디오 옵션을 제공합니다.
- 작동 온도 범위에서 1.5m(5 트) 높이 콘크리트 낙하를 여러 번 견딜 수 있으며 비/먼지에 대한 IP64 방수/방진 등급을 받았습니다.
- 10.16cm(4인치) 대형 고광도 WVGA 멀티 터치 디스플레이는 그래픽 사용자 인터페이스 및 디스플레이 중심 애플리케이션을 위한 공간을 더 많이 제공합니다.
뛰어난 사용자 경험을 위해 설계되었습니다. CN51 모바일 컴퓨터의 실외 판독이 가능한 대형 멀티 터치 화면은 애플리케이션을 볼 수 있는 충분한 공간을 제공합니다. 적은 스크롤링. 생산성 향상. 서명 공간도 더 넓어집니다. CN51 컴퓨터에 탑재된 최첨단 스마트 배터리 기술은 전체 근무시간 동안 지속되는 충분한 전력을 제공합니다. 또한, 배터리 교체 비용을 절감합니다. 추가 기능 및 이점:
- 고성능 이미저는 조명이 어두운 곳에서도 빠르고 정확한 바코드 스캔 기능을 제공합니다.
- 탁월한 모션 허용오차는 스캔 집중형 애플리케이션에서 작업 시간을 단축하고 사용자의 불편을 덜어줍니다.
- 5메가픽셀 컬러 카메라와 최첨단 이미지 처리 기술은 바코드 판독을 뛰어넘는 고급 기능을 제공합니다.
- MDI(Mobile Document Imaging) 및 RDC(Remote Deposit Capture)는 표준 크기의 종이 문서 또는 수표를 전자 파일로 변환하는 빠르고 안정적인 방법을 제공합니다. 데이터 캡처 지점에서 백오피스 워크플로로 파일을 직접 전송하십시오.
- CloneNGo 장치 프로비저닝은 개수에 상관없이 여러 장치에 마스터 구성을 쉽게 복제하여 신속한 작동을 가능하게 합니다.
- Honeywell SmartSystems™ Foundation은 작업에 영향을 끼치기 전에 주요 하위 시스템을 모니터링하여 문제를 예방합니다.
Features
- 하우징 등급
- 표준
- 기능
- 음성 지원
- OS 다양성
- 견고한 구조
Software & Firmware
- 운영 체제
- Android 6.0 Marshmallow
- Windows Embedded Handheld 6.5
Hardware
- 디스플레이 해상도
- 480 x 800
- 프로세서
- Texas Instruments 1.5 GHz OMAP 4470 듀얼 코어
- 디스플레이 크기
- 10.16cm
- 4인치
Environmental
- 작동 온도
- 14~122°F
- - 10~50°C
- 보관 온도 범위
- -20~70°C
- - 4~158°F
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 전체 작동 온도 범위, 1.5m(5피트) 높이에서 콘크리트로 26회 낙하
Features
- 하우징 등급
- 표준
- 기능
- 음성 지원
- OS 다양성
- 견고한 구조
Software & Firmware
- 운영 체제
- Android 6.0 Marshmallow
- Windows Embedded Handheld 6.5
Hardware
- 디스플레이 해상도
- 480 x 800
- 프로세서
- Texas Instruments 1.5 GHz OMAP 4470 듀얼 코어
- 디스플레이 크기
- 10.16cm
- 4인치
Environmental
- 작동 온도
- 14~122°F
- - 10~50°C
- 보관 온도 범위
- -20~70°C
- - 4~158°F
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 전체 작동 온도 범위, 1.5m(5피트) 높이에서 콘크리트로 26회 낙하
- 하우징 등급 : 표준
- 기능 : 음성 지원|OS 다양성|견고한 구조
- 운영 체제 : Android 6.0 Marshmallow|Windows Embedded Handheld 6.5
- 디스플레이 해상도 : 480 x 800
- 프로세서 : Texas Instruments 1.5 GHz OMAP 4470 듀얼 코어
- 디스플레이 크기 : 10.16cm|4인치
- 작동 온도 : 14~122°F|- 10~50°C
- 보관 온도 범위 : -20~70°C|- 4~158°F
- 낙하 사양 : 전체 작동 온도 범위, 1.5m(5피트) 높이에서 콘크리트로 26회 낙하