/content/sps/kr/ko/search-results.html
- 제품
- Advanced Sensing Technologies
- 산업용 센서
- Industrial Switches
- 리미트 스위치
- Heavy-Duty Limit Switches
Heavy-Duty Limit Switches
NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 및 IP65/66/67에 밀폐된 3개의 시리즈입니다. 유형 316 케이스 스테인리스강 옵션, 다중 장착 및 액추에이터입니다.
Honeywell MICRO SWITCH 제한 스위치는 가장 까다로운 산업 응용 분야를 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
Honeywell의 헤비 듀티 시리즈 스위치는 다중 장착 및 액추에이터 옵션이 있는 견고한 다이캐스트 본체(에폭시 코팅)를 제공합니다. 저온, 고온 구성 및 공장 밀폐, 사전 배선 버전도 제공됩니다. HDLS 시리즈의 모듈형 구성은 다양한 액추에이터 스타일, 작동 헤드 및 전기 회로 옵션을 지원합니다. 플러그인 버전은 수 초 만에 스위치의 교체가 가능하므로 가동률이 높은 생산 라인의 가동중단 시간을 대폭 단축시킵니다. 베이스 전원 연결기는 모든 배선 및 도관 연결을 포함하고 작동 헤드가 있는 스위칭 구성 요소는 베이스에 쉽게 조립할 수 있고 두 개의 나사로 부착됩니다.
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Related Categories
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.