You are browsing the product catalog for
- 제품
- 감지 솔루션
- 산업용 센서
- Industrial Switches
- 리미트 스위치
- 범용 리미트 스위치
범용 리미트 스위치
이 스위치는 IEC 표준, EN50041 alc EN50047 장착, 플러그인/비플러그인, 플라스틱 또는 금속 하우징, 3개의 도관 옵션 및 다양한 씰링을 제공합니다.
MICRO SWITCH GLS 시리즈는 사출 성형, PLC 인터페이스, 공작 기계, 엘리베이터 및 에스컬레이터, 게임, 포장 및 섬유, 식음료, 산업용 도어, 가위와 플랫폼 리프트 및 전자 어셈블리에 대한 전 세계 승인에 필요한 IEC 표준을 충족합니다.
Honeywell LS 및 200LS 제한 스위치는 플러그인 및 비플러그인 본체 스타일이 특징입니다. 이러한 스위치는 산업용 응용 분야에서 오랫동안 성공적인 성능을 입증해 왔습니다. MICRO SWITCH LS는 완벽히 조정 가능한 다른 제한 스위치에 비해 너무 작은 많은 장소에 적합합니다. MICRO SWITCH 200LS 스위치에는 전환을 간단하고 빠르게 함으로써 가동중단 시간을 줄이기 위한 원래의 플러그인 개념이 적용되었습니다. MICRO SWITCH SZL-WL 시리즈 제한 스위치는 비용 효과적인 스위치로, 범용 컨베이어부터 중장비 기계류에 이르는 폭넓은 분야에 사용될 수 있습니다.
Related Categories
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc