S & Z 빔형 로드셀
Honeywell의 S 및 Z 유형 빔 로드셀은 컴팩트한 형태와 고정밀도가 결합되어 우수한 장력 트랜스듀서를 제공합니다. 단일 피스의 S자 설계는 원피스 니켈 도금 합금강으로 구성되어 20kg~20000kg의 부하 범위에서 0.02% 또는 0.03%의 최대 비선형성을 실현합니다.
귀사 고유의 요구조건을 충족하기 위해 특수 개조 또는 완전 맞춤 설계가 필요한 경우 언제든지 문의해 주십시오.
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×