You are browsing the product catalog for
/content/sps/kr/ko/search-results.html
- 제품
- 감지 솔루션
- 산업용 센서
- 테스트 및 측정 제품
- 로드셀
- 로드 핀
로드 핀
클레비스 핀의 힘을 감지합니다. 2,000lb~200,000lb 범위. ±0.75% ~ ±4.25%FS 정확도(공장에 문의). 전체 용접, 스테인리스강 구조. 증폭 출력 및 본질적 안전 옵션.
모델 LP 부하 핀은 핀이나 볼트가 부하를 전달하는 곳에 설치되도록 설계되었습니다. 샤클 핀, 클레비스 핀 및 풀리 샤프트를 사용하는 응용 분야는 힘 감지 클레비스 핀이 부하력에 대한 정확한 실시간 모니터링을 제공할 수 있는 주요 예입니다. 모델 LP는 용접된 스테인리스강 구조를 특징으로 하며 표준 PTIH-10-6P 커넥터 또는 옵션 수중 케이블과 함께 사용할 수 있습니다. 이 견고한 클레비스 핀은 가혹한 작동 조건에서도 뛰어난 장기 안정성과 신뢰성 있는 작동을 제공합니다.