고정 마운트
HF520 2D 이미저 모듈
올인원 솔루션 라벨 및 화면 바코드에 최적화. 소형. USB 또는 RS232. 광범위한 디코딩 기능. 3면의 장착 구멍
HF520은 바코드 확인, 결제 및 청구 고객을 위한 플러그 앤 플레이 통합 모듈 솔루션을 제공합니다. 넓은 시야각과 얕은 판독 깊이로 설계되어 근거리에서 화면 바코드를 판독하는 데 최적화된 성능을 보장합니다. 광범위한 디코딩 기능에는 모든 1D 및 2D 바코드의 빠른 디코딩과 고반사 휴대폰 화면의 강력한 판독 기능이 포함되어 있어 프로세스 시간을 줄이고 사용자 경험을 개선할 수 있습니다.
이전 모델과 동일한 외관과 매끄러운 인터페이스를 유지하면서 HF520은 3배 더 빠른 모션 허용 오차를 제공하여 고객에게 더 큰 유연성과 편리함을 제공하며 신뢰할 수 있는 고정 장착 스캔 솔루션입니다. Gen7 디코더와 결합된 HF520은 메뉴 명령과 Honeywell의 주요 스캔 모듈 및 엔진과 호환되는 EZConfig에서 지원할 수 있습니다.
HF520은 저조도 환경에서 라벨 바코드의 읽기 성능을 개선하기 위해 백색 LED 조명으로 작동합니다. 화면 바코드와 라벨 바코드 모두에 대해 성능을 최적화하여 고객 비용을 절감하고 사용자 경험을 개선할 수 있는 몇 안되는 2D 모듈 중 하나입니다.
Others
- 광학
- 640x486
- 입력 전압
- 4.5-5.5 Vdc
- 센서 유형
- Global Shutter CMOS
- 치수
- 41.7mm X 41.7mm X 32.5mm
- 조명
- 흰색 LED
- 작동 온도 범위
- -10C --> 50C
- 모션 허용 오차
- 3.9 m/s
- 호스트 인터페이스
- USB, TTL-RS232
- 스캔 속도
- 60 fps
Others
- 광학
- 640x486
- 입력 전압
- 4.5-5.5 Vdc
- 센서 유형
- Global Shutter CMOS
- 치수
- 41.7mm X 41.7mm X 32.5mm
- 조명
- 흰색 LED
- 작동 온도 범위
- -10C --> 50C
- 모션 허용 오차
- 3.9 m/s
- 호스트 인터페이스
- USB, TTL-RS232
- 스캔 속도
- 60 fps
- 광학 : 640x486
- 입력 전압 : 4.5-5.5 Vdc
- 센서 유형 : Global Shutter CMOS
- 치수 : 41.7mm X 41.7mm X 32.5mm
- 조명 : 흰색 LED
- 작동 온도 범위 : -10C --> 50C
- 모션 허용 오차 : 3.9 m/s
- 호스트 인터페이스 : USB, TTL-RS232
- 스캔 속도 : 60 fps