범용 휴대용
Fusion 3780 휴대용/핸즈 프리 스캐너
Fusion 3780 휴대용/핸즈 프리 스캐너
Fusion™ 3780 레이저 바코드 스캐너는 중형 소매점에 이상적입니다. 이 제품은 전방향 및 단일 레이저 스캐닝을 합리적인 가격이면서도 가벼운 인체공학적 휴대용 장치와 결합했습니다. 또한 스캐너의 자동 스탠드 탐지 기능을 통해 핸드 헬드에서 핸즈 프리 프리젠테이션 스캔으로 전환할 수 있습니다.
- 자동 스탠드 탐지 프리젠테이션 스캔을 위한 핸즈 프리 작업으로 작업자의 피로도를 줄입니다.
- IR 웨이크 업과 절전 모드: 다중 절전 모드는 전력 소비를 줄이고, 수명을 연장하며 운영 비용을 낮춰줍니다.
- RF EAS Antenna의 선택 사양 통합: 동시에 RF EAS 태그를 비활성화하고 바코드를 디코딩하여 효율성을 높입니다.
- 주요 전방향 스캔 패턴: 방향에 관계없는 강력한 스캔 기능으로 처리량을 높입니다.
- 보조 단일 스캔 패턴: 버튼을 누르면 메뉴 스캔 애플리케이션을 위해 목표한 단일으로 전환합니다.
Fusion 3780은 표준 1D 및 GS1 DataBar 심볼로지를 위해 전방향 레이저 스캐닝 및 단일 스캐닝 기능을 제공하는 저렴한 휴대용 장치입니다. 이 기기의 20 라인 스캔 패턴은 기존의 단일 휴대용 스캐너보다 우수한 스캐닝을 제공하므로 전문 상점, 약국, 주류 판매점 및 편의점을 포함한 중급 규모의 소매 업체에 이상적입니다. 또한, Fusion 3780 스캐너는 작업자 관리, 생산성 및 사용 편의성을 향상시키는 매력적인 기능과 옵션을 제공합니다. 특허 받은 CodeGate™ 기술을 사용하여 하나의 버튼을 눌러 원하는 바코드를 손쉽게 타겟팅하고 데이터 전송을 완료할 수 있습니다. 자동 인 스탠드 작동으로 핸즈 프리 바코드 스캔이 가능합니다. 조정 가능한 받침대는 50도의 기울기와 3개의 잠금 위치를 갖추고 있어 점원 개개인의 편의와 최적의 성능을 위해 스캐너를 배치할 수 있습니다. 중량감 있는 금속 베이스로 인한 안정감: 스탠드를 계산대나 벽에 단단히 고정 가능. RF EAS Antenna를 옵션으로 통합하면 RF EAS 태그를 비활성화하고 바코드를 디코딩할 수 있어 효율성을 높입니다. 플래시 ROM, MetroSelect™, MetroSet™ 2 프로그래밍 및 사용자 교체 가능 케이블과 같은 표준 기능은 Fusion 3780 스캐너가 사용자와 사용자의 응용 작업 요구에 따라 확장 가능하여 투자 효율을 유지해줍니다.
Features
- 폼 팩터
- 총(Gun) 모양
- 기능
- CodeGate™ 기술
- RF EAS 태그 및 바코드 디코딩 동시 비활성화
- 전방향 및 단일 라인 스캐닝
- 플래시 ROM, MetroSelect™ 및 MetroSet™2 프로그래밍
Scanning Specifications
- 피치
- 60
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 스캔 패턴
- 전방향
- 디코딩 기능
- 1D
- 인쇄 대비
- 35
- 뒤틀림
- 60
- 판독 깊이
- 1~12인치
Network
- Bluetooth
- 아니오
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- RS-485
- OCIA
- USB
- KBW
- RS-232
- 무선
- 아니오
- 엔진 종류
- 1D 레이저
Electrical
- 대기 전력
- 1
- 작동 전원
- 1.4W
- 입력 전압
- 5V DC
Environmental
- 작동 습도
- 5 ~ 95%
- 작동 온도
- - 20~40°C
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 1.5m(5피트) 높이에서 여러 번 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
Features
- 폼 팩터
- 총(Gun) 모양
- 기능
- CodeGate™ 기술
- RF EAS 태그 및 바코드 디코딩 동시 비활성화
- 전방향 및 단일 라인 스캐닝
- 플래시 ROM, MetroSelect™ 및 MetroSet™2 프로그래밍
Scanning Specifications
- 피치
- 60
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 스캔 패턴
- 전방향
- 디코딩 기능
- 1D
- 인쇄 대비
- 35
- 뒤틀림
- 60
- 판독 깊이
- 1~12인치
Network
- Bluetooth
- 아니오
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- RS-485
- OCIA
- USB
- KBW
- RS-232
- 무선
- 아니오
- 엔진 종류
- 1D 레이저
Electrical
- 대기 전력
- 1
- 작동 전원
- 1.4W
- 입력 전압
- 5V DC
Environmental
- 작동 습도
- 5 ~ 95%
- 작동 온도
- - 20~40°C
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 1.5m(5피트) 높이에서 여러 번 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
- 폼 팩터 : 총(Gun) 모양
- 기능 : CodeGate™ 기술|RF EAS 태그 및 바코드 디코딩 동시 비활성화|전방향 및 단일 라인 스캐닝|플래시 ROM, MetroSelect™ 및 MetroSet™2 프로그래밍
- 피치 : 60
- 스캐닝 범위 : 표준 범위(SR)
- 스캔 패턴 : 전방향
- 디코딩 기능 : 1D
- 인쇄 대비 : 35
- 뒤틀림 : 60
- 판독 깊이 : 1~12인치
- Bluetooth : 아니오
- 호스트 시스템 인터페이스 : RS-485|OCIA|USB|KBW|RS-232
- 무선 : 아니오
- 엔진 종류 : 1D 레이저
- 대기 전력 : 1
- 작동 전원 : 1.4W
- 입력 전압 : 5V DC
- 작동 습도 : 5 ~ 95%
- 작동 온도 : - 20~40°C
- 낙하 사양 : 1.5m(5피트) 높이에서 여러 번 낙하
- 보증 기간 : 3년
- 전원 커넥터 종류 : 유선