범용 휴대용
Hyperion 1300g 경공업용 스캐너
Hyperion 1300g 경공업용 스캐너
Hyperion™ 1300g 1차원 이미지 바코드 스캐너는 스캔 집약적 분야와 경공업 응용 분야에 적합합니다. 성능, 인체공학적 디자인 및 동급 최강의 내구성(망치로 박는 못을 견딜 정도의) 등 이상적인 균형을 갖추고 있습니다. 수년간 간편한 스캔 작업에는 Hyperion 1300g 스캐너가 안성맞춤입니다.
- 높은 기능성: 13mil 바코드에서 18인치(457mm)까지 판독할 수 있고 단일 장치에서 고밀도 바코드를 판독할 수 있어서 특수 스캐너를 구입할 필요가 없습니다.
- 우수한 휴대성: 직관적이고 공격적인 휴대용 스캔 성능을 통해 처리량을 높일 수 있습니다.
- 원격 MasterMind®: 스캐너 관리 소프트웨어: 단일 원격 위치에서 네트워크 내의 모든 스캐너를 관리하고자 하는 IT 관리자에게 빠르고 편리한 솔루션을 제공합니다.
- 자동 인터페이스 감지 단일 기기에서 가장 많이 사용하는 인터페이스를 모두 지원하여, 시간이 많이 걸리는 프로그래밍 바코드 스캔 과정을 자동 인터페이스 감지와 구성으로 대체합니다.
- 편안한 인체공학적 설계: 집중적 휴대용 스캐닝 작업에 최적화된 총 모양의 폼 팩터로 작업자의 편의성과 생산성을 보장합니다.
- 동급 최고의 내구성: 움직이는 부품이 없고 안정적인 충격 방지 범퍼가 있는 튼튼한 설계 덕분에 가동 시간이 증가하고 서비스 비용이 절감됩니다.
뛰어난 성능, 다기능성 및 내구성을 제공하기 위해 Hyperion 1300g 1차원 이미지 바코드 스캐너를 제작했습니다. 1300g 스캐너는 빠르고 직관적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 특수 스캐너를 구입할 필요가 없습니다. 1300g 스캐너로 13mil 바코드를 45.7cm(18인치)까지 판독하고 3mil의 작은 고밀도 바코드도 판독할 수 있기 때문입니다. Hyperion 1300g 스캐너는 닳을 수 있는 움직이는 부품이 없기 때문에 시장에서 가장 튼튼한 일반 업무용 스캐너 중 하나입니다. 너무 튼튼해서 못을 박을 수 있을 정도입니다! 일반 업무용 1차원 스캐너에서 강력한 스캔 기능과 탁월한 내구성을 중요시한다면 Hyperion 1300g 스캐너가 가장 좋습니다.
Features
- 폼 팩터
- 총(Gun) 모양
- 기능
- 자동 인터페이스 감지
Scanning Specifications
- 뒤틀림
- 65
- 스캔 패턴
- 단일 스캔 라인
- 모션 허용 오차
- 51cm/s(20in/s)
- 디코딩 기능
- 1D
- 밝기
- 0 - 70000 lux
- 인쇄 대비
- 20
- 판독 깊이
- 0.5~26인치
- 피치
- 65
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
Network
- Bluetooth
- 아니오
Hardware
- 엔진 종류
- 1D 이미저
- 호스트 시스템 인터페이스
- KBW
- RS-232
- RS-232C
- RS-485
- USB
- 무선
- 아니오
Electrical
- 작동 전원
- 1W
- 입력 전압
- 5V DC
- 대기 전력
- 0.63
Environmental
- 작동 온도
- 0~50°C
- 32~122°F
- 보관 온도 범위
- - 40~60°C
- - 40~140°F
- 작동 습도
- 0 ~ 95%
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP41
- 낙하 사양
- 1.5m(5피트) 높이에서 콘크리트에 50회 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 5년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
Features
- 폼 팩터
- 총(Gun) 모양
- 기능
- 자동 인터페이스 감지
Scanning Specifications
- 뒤틀림
- 65
- 스캔 패턴
- 단일 스캔 라인
- 모션 허용 오차
- 51cm/s(20in/s)
- 디코딩 기능
- 1D
- 밝기
- 0 - 70000 lux
- 인쇄 대비
- 20
- 판독 깊이
- 0.5~26인치
- 피치
- 65
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
Network
- Bluetooth
- 아니오
Hardware
- 엔진 종류
- 1D 이미저
- 호스트 시스템 인터페이스
- KBW
- RS-232
- RS-232C
- RS-485
- USB
- 무선
- 아니오
Electrical
- 작동 전원
- 1W
- 입력 전압
- 5V DC
- 대기 전력
- 0.63
Environmental
- 작동 온도
- 0~50°C
- 32~122°F
- 보관 온도 범위
- - 40~60°C
- - 40~140°F
- 작동 습도
- 0 ~ 95%
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP41
- 낙하 사양
- 1.5m(5피트) 높이에서 콘크리트에 50회 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 5년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
- 폼 팩터 : 총(Gun) 모양
- 기능 : 자동 인터페이스 감지
- 뒤틀림 : 65
- 스캔 패턴 : 단일 스캔 라인
- 모션 허용 오차 : 51cm/s(20in/s)
- 디코딩 기능 : 1D
- 밝기 : 0 - 70000 lux
- 인쇄 대비 : 20
- 판독 깊이 : 0.5~26인치
- 피치 : 65
- 스캐닝 범위 : 표준 범위(SR)
- Bluetooth : 아니오
- 엔진 종류 : 1D 이미저
- 호스트 시스템 인터페이스 : KBW|RS-232|RS-232C|RS-485|USB
- 무선 : 아니오
- 작동 전원 : 1W
- 입력 전압 : 5V DC
- 대기 전력 : 0.63
- 작동 온도 : 0~50°C|32~122°F
- 보관 온도 범위 : - 40~60°C|- 40~140°F
- 작동 습도 : 0 ~ 95%
- 보호 등급 : IP41
- 낙하 사양 : 1.5m(5피트) 높이에서 콘크리트에 50회 낙하
- 보증 기간 : 5년
- 전원 커넥터 종류 : 유선