범용 휴대용
SG20T 테더 스캐너
SG20T 테더 스캐너
SG20 휴대용 스캐너로 계산 속도 향상시켜보십시오. 소매, 사무실, 도서관 및 경공업의 카운터탑 스캔 을 위해 인체공학적으로 설계되었습니다.
- 반응성과 신뢰성이 뛰어난 2D 이미징 기술을 사용할 수 있습니다.
- 작업 공간을 확보하고 편안함을 극대화시킨 인체공학적인 디자인입니다.
- POS 시스템, iOS와 Android 기기, PC 및 일반적인 소프트웨어 솔루션과 완벽하게 통합됩니다.
- 스캔 요구 사항에 맞는 옵션 선택: 1D 또는 2D 스캔 엔진, 레이저 또는 LED 기반 조준기, 테더링 또는 Bluetooth 무선.
- 대형 LED 표시기가 효과적인 시각적 운영 피드백을 제공합니다.
경쟁사 기기보다 모션 허용 오차가 큰 SG20 시리즈는 모든 공통 1D 및 2D 바코드를 쉽고 일관되게 스캔할 수 있도록 보장합니다. SG20 시리즈의 아치형 프로파일은 좁은 공간에 적합합니다. 대형 멀티 컬러 LED 광파이프는 밝은 시각적 신호를 통해 스캔이 성공적으로 이루어졌는지 확인합니다. 이 기능은 시끄러운 환경에서 유용합니다. 그리고 다른 옵션도 다양합니다. 1D(선형), 2D 레이저 조준기 또는 2D LED 조준기 중 고객의 요구에 맞는 스캔 엔진을 선택할 수 있습니다. 이제 다양한 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공하면서 작업 전반에 걸쳐 단일 스캐너 제품군으로 표준화할 수 있습니다. SG20 시리즈에는 특수 위생 요건이 있는 의료 또는 식품 서비스를 위한 의료용 구성도 포함됩니다. 빈번한 화학물질 세척의 유해한 영향을 견딜 수 있는 내소독제 하우징을 특징으로 합니다. 또한 환자를 대면하는 응용 분야에 적합한 LED 기반 조준기가 포함되어 있습니다. 구성에 관계 없이 전체 SG20T 스캐너는 가성비가 뛰어납니다. SG20 시리즈는 핸즈 프리 스캔을 지원하는 스캔 스탠드 및 홀더와 같은 매칭 액세서리와 함께 사용할 수도 있습니다. 카운터나 데스크톱 공간을 넓게 사용할 수 있습니다.
Features
- 기능
- 다중 컬러 LED 광도파관
- 폼 팩터
- 곡선형
Scanning Specifications
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 인쇄 대비
- 20
- 밝기
- 0 ~ 100000 lux
- 디코딩 기능
- 1D/2D
Network
- Bluetooth
- 예
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- RS-232
- KBW
- USB
- 엔진 종류
- 2D
- 무선
- 아니오
Environmental
- 작동 온도
- 32~122°F
- 0~50°C
- 보관 온도 범위
- - 20~60°C
- - 4~140°F
- 작동 습도
- 5 ~ 95%
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP30
- 낙하 사양
- 콘크리트에 1.2m(4피트)높이에서 여러 번 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 5년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
Features
- 기능
- 다중 컬러 LED 광도파관
- 폼 팩터
- 곡선형
Scanning Specifications
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 인쇄 대비
- 20
- 밝기
- 0 ~ 100000 lux
- 디코딩 기능
- 1D/2D
Network
- Bluetooth
- 예
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- RS-232
- KBW
- USB
- 엔진 종류
- 2D
- 무선
- 아니오
Environmental
- 작동 온도
- 32~122°F
- 0~50°C
- 보관 온도 범위
- - 20~60°C
- - 4~140°F
- 작동 습도
- 5 ~ 95%
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP30
- 낙하 사양
- 콘크리트에 1.2m(4피트)높이에서 여러 번 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 5년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
- 기능 : 다중 컬러 LED 광도파관
- 폼 팩터 : 곡선형
- 스캐닝 범위 : 표준 범위(SR)
- 인쇄 대비 : 20
- 밝기 : 0 ~ 100000 lux
- 디코딩 기능 : 1D/2D
- Bluetooth : 예
- 호스트 시스템 인터페이스 : RS-232|KBW|USB
- 엔진 종류 : 2D
- 무선 : 아니오
- 작동 온도 : 32~122°F|0~50°C
- 보관 온도 범위 : - 20~60°C|- 4~140°F
- 작동 습도 : 5 ~ 95%
- 보호 등급 : IP30
- 낙하 사양 : 콘크리트에 1.2m(4피트)높이에서 여러 번 낙하
- 보증 기간 : 5년
- 전원 커넥터 종류 : 유선