범용 휴대용
Voyager 1202g 일반 업무용 스캐너
Voyager 1202g 일반 업무용 스캐너
Voyager™ 1202g(무선) 레이저 바코드 스캐너는 세계에서 가장 많이 판매되는 단일 선 레이저 스캐너 플랫폼을 기반으로 제작되었습니다. 사실상 모든 선형 바코드를 적극적으로 스캔합니다. 또한 품질이 좋지 않거나 바코드가 손상된 경우에도 탁월한 작업을 수행합니다.
- 긴 배터리 수명 및 공구가 필요 없는 배터리 제거: 사용자가 선호하는 리튬 이온 배터리는 스캔 처리량에 따라 12시간 이상 사용할 수 있으며, 현장 교체형 배터리는 도구를 사용하지 않고도 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.
- Remote MasterMind™: 준비: 설치된 기기의 사용을 쉽게 관리하고 추적할 수 있는 턴키 원격 장치 관리 솔루션을 통해 총 소유 비용을 절감하십시오.
- 페이징 기능 바닥에 있는 버튼을 누르면 없어진 스캐너를 찾을 수 있습니다. 그러면 Voyager 1202g가 경고음과 표시기 패널의 깜박이는 표시등으로 응답합니다.
- 탁월한 저품질 코드 판독 성능: 손상되거나 번진 코드 등, 다양한 1D 바코드를 빠르게 스캔하여 처리량을 높이고 수작업에 의한 오류 가능성을 줄입니다.
- 자동 인터페이스 구성 단일 기기에서 가장 많이 사용하는 인터페이스를 모두 지원하여, 시간이 많이 걸리는 프로그래밍 바코드 스캔 과정을 자동 인터페이스 감지와 구성으로 대체합니다.
- Bluetooth®:무선기술: 사용자 환경에 따라 베이스에서 10m(33피트) 이상 떨어진 모든 표준 1D 바코드를 쉽게 스캔할 수 있습니다.
Voyager 1202g(무선) 바코드 스캐너는 다양한 핸즈 프리 및 휴대용 스캐닝 용도에 적합한 성능과 유연성을 제공합니다. 선택하는 모델에 관계없이 이 Voyager 스캐너는 사실상 모든 1차원 바코드에 강력한 스캔 기능을 제공합니다. 인쇄가 불량하거나 얼룩이 지고 흐리게 처리되어 읽기 어려운 바코드를 쉽게 해독합니다. 또한 최저 3.5mil 해상도의 고밀도 바코드를 스캔합니다. 대부분의 경우 특수 스캐너를 구입할 필요가 없습니다. Voyager 스캐너의 동급 최고 핸즈 프리 프리젠테이션 스캔 기능의 장점을 활용해 보십시오. 향상된 물체 감지와 자동 인스탠드 탐지 및 구성으로 처리량을 극대화합니다. 당사는 작동 중단 시간과 서비스 비용을 줄이기 위해 이 Voyager 스캐너를 설계했습니다. 단일 완충 마운트 PCB는 충격에 저항력이 더 높습니다. 매립형 버튼은 우발적인 낙하 충격을 최소화하는 일체형 이중 고무 몰드로 보호됩니다. 보호 기능 및 긁힘에 강한 유리창과 IP42 등급으로 설계되었습니다. Voyager 1202g 무선 모델은 Bluetooth® 라디오를 포함합니다 Class 2 규격 베이스에서 최대 10m(33피트)까지, 스캐너와 베이스 사이에 장애물이 없이 가시거리에 있는 경우 최대 30m(100피트)까지 제한 없이 움직일 수 있습니다. 스캐너를 제자리에 놓지 않아 찾지 못할 경우, Voyager 페이징 시스템이 시각 및 청각 신호를 사용하여 잃어버린 기기를 신속하게 찾을 수 있도록 도와줍니다.
Features
- 기능
- CodeGate™ 기술
- 물체 감지
- 폼 팩터
- 곡선형
Scanning Specifications
- 스캔 횟수
- 45000
- 밝기
- 0 - 70000 lux
- 피치
- 60
- 디코딩 기능
- 1D
- 판독 깊이
- 0~14.4인치
- 인쇄 대비
- 10
- 뒤틀림
- 70
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 스캔 패턴
- 단일 스캔 라인
Network
- Bluetooth
- 예
Hardware
- 무선
- 예
- 엔진 종류
- 1D 레이저
- 에이머Aimer 종류
- LED
- 호스트 시스템 인터페이스
- USB
- RS-485
- KBW
- RS-232
Electrical
- 배터리 종류
- 슈퍼 커패시터
Environmental
- 작동 온도
- 5~40°C
- 41~104°F
- 보관 온도 범위
- - 5~35°C
- 23~95°F
- 작동 습도
- 0 ~ 95%
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 1.5m(5피트) 높이에서 콘크리트에 30회 낙하
- 보호 등급
- IP42
Service Terms
- 보증 기간
- 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 무선
Features
- 기능
- CodeGate™ 기술
- 물체 감지
- 폼 팩터
- 곡선형
Scanning Specifications
- 스캔 횟수
- 45000
- 밝기
- 0 - 70000 lux
- 피치
- 60
- 디코딩 기능
- 1D
- 판독 깊이
- 0~14.4인치
- 인쇄 대비
- 10
- 뒤틀림
- 70
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 스캔 패턴
- 단일 스캔 라인
Network
- Bluetooth
- 예
Hardware
- 무선
- 예
- 엔진 종류
- 1D 레이저
- 에이머Aimer 종류
- LED
- 호스트 시스템 인터페이스
- USB
- RS-485
- KBW
- RS-232
Electrical
- 배터리 종류
- 슈퍼 커패시터
Environmental
- 작동 온도
- 5~40°C
- 41~104°F
- 보관 온도 범위
- - 5~35°C
- 23~95°F
- 작동 습도
- 0 ~ 95%
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 1.5m(5피트) 높이에서 콘크리트에 30회 낙하
- 보호 등급
- IP42
Service Terms
- 보증 기간
- 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 무선
- 기능 : CodeGate™ 기술|물체 감지
- 폼 팩터 : 곡선형
- 스캔 횟수 : 45000
- 밝기 : 0 - 70000 lux
- 피치 : 60
- 디코딩 기능 : 1D
- 판독 깊이 : 0~14.4인치
- 인쇄 대비 : 10
- 뒤틀림 : 70
- 스캐닝 범위 : 표준 범위(SR)
- 스캔 패턴 : 단일 스캔 라인
- Bluetooth : 예
- 무선 : 예
- 엔진 종류 : 1D 레이저
- 에이머Aimer 종류 : LED
- 호스트 시스템 인터페이스 : USB|RS-485|KBW|RS-232
- 배터리 종류 : 슈퍼 커패시터
- 작동 온도 : 5~40°C|41~104°F
- 보관 온도 범위 : - 5~35°C|23~95°F
- 작동 습도 : 0 ~ 95%
- 낙하 사양 : 1.5m(5피트) 높이에서 콘크리트에 30회 낙하
- 보호 등급 : IP42
- 보증 기간 : 3년
- 전원 커넥터 종류 : 무선