범용 휴대용
Voyager XP 1470g 일반 업무용 스캐너
Voyager XP 1470g 일반 업무용 스캐너
Honeywell은 Voyager™를 설계했습니다 Extreme Performance(XP) 1470 시리즈 스캐너는 내구성이 뛰어난 폼 팩터에 매우 정확한 1D/2D 스캔 솔루션을 요하는 매장 내 소매 워크플로용으로 설계되었습니다. 전통적인 바코드 및 디지털 화면에서, 또한 심지어 손상되고 읽기 어려운 코드도 업계 최고 수준으로 스캐닝합니다. 유선 모델에 대해 5년 보증, 무선 모델에 대해 3년 보증을 제공합니다.
- 손상되고 불량한 품질의 바코드까지도 매우 정확하고 빠르게 스캔할 수 있으며, 허리를 굽히지 않아도 카트 바닥에 닿도록 스캔 거리를 늘려 POS에서의 시간 낭비를 방지합니다.
- Honeywell 스캐너 관리 유틸리티(SMU)는 사용자 환경에서 스캐너의 배포 및 업데이트를 자동화하는 종합적인 솔루션을 제공합니다.
- Honeywell Operational Intelligence 소프트웨어는 맞춤식 스캔 분석 정보를 제공하여 직원의 생산성과 처리량을 높여줍니다.
- 향상된 코드 성능으로 매일 스캔 정보를 저장하며, 여기에는 고객의 스마트폰에 있는 디지털 쿠폰, 코드, 지갑과 등록기 상품 코드가 포함됩니다.
이전 버전과 동일한 경쟁력 있는 가격의 Voyager™ XP 1470 시리즈 스캐너는 이전 모델이나 동급의 다른 스캐너보다 우수한 내구성과 강력한 스캐닝 기능을 제공합니다. 1D 및 2D 바코드 판독을 포함하는 더욱 견고하고 신뢰할 수 있는 솔루션이 필요한 매장 내 소매 워크플로에 적합한 휴대용 스캐너입니다. 당사는 소매점 직원과 고객에게 더 나은 경험을 제공하기 위해 Voyager XP 1470 시리즈 스캐너를 설계했습니다. 품질이 저하되거나 손상된 바코드를 읽을 수 있는 기능이 향상되어 모든 사람의 불만스런 체크아웃 경험을 방지할 수 있습니다. 고객 장바구니 바로 아래까지 닿는 연장된 스캔 거리 및 장거리 Bluetooth를 통해 피크 시즌에도 고객이 줄 서서 기다릴 필요가 없어 위성 POS 스테이션의 운영 유연성을 높일 수 있습니다. Voyager XP 1470 시리즈 스캐너는 다른 솔루션보다 훨씬 더 높은 정확성을 제공하는 동시에 바쁜 POS 스캐닝 작업 중 1.8m에서 30회, 0.5m에서 1,000회 낙하해도 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 또한, Voyager XP 1470 시리즈 스캐너는 Honeywell의 대표 제품 Voyager 시리즈 휴대용 스캐너의 플랫폼을 기반으로 구축되었기 때문에 이미 가지고 있는 Voyager 액세서리와 완전히 호환되므로 총 소유 비용을 절감할 수 있습니다.
Features
- 기능
- Honeywell 운영 인텔리전스
- Honeywell 스캐너 관리 유틸리티(SMU)
- 폼 팩터
- 총(Gun) 모양
Scanning Specifications
- 판독 깊이
- 0.2~15.8인치
- 스캔 패턴
- 2차원 이미저
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 모션 허용 오차
- 최적 초점 시 최대 70cm/s(27.6in/s), 13mil UPC
- 밝기
- 0 ~ 100000 lux
- 피치
- 65
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 뒤틀림
- 70
Network
- Bluetooth
- 아니오
Hardware
- 엔진 종류
- 2D
- 무선
- 아니오
- 에이머Aimer 종류
- LED
- 호스트 시스템 인터페이스
- RS-485
- USB
- KBW
- RS-232
Electrical
- 입력 전압
- 4~5.5V DC
- 작동 전원
- 2W
- 대기 전력
- 0.45
Environmental
- 작동 온도
- 32~122°F
- 0~50°C
- 작동 습도
- 0 ~ 95%
- 보관 온도 범위
- - 40~140°F
- - 40~60°C
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 1.8m(6피트) 높이에서 콘크리트에 30회 낙하
- 보호 등급
- IP40
Service Terms
- 보증 기간
- 5년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
Features
- 기능
- Honeywell 운영 인텔리전스
- Honeywell 스캐너 관리 유틸리티(SMU)
- 폼 팩터
- 총(Gun) 모양
Scanning Specifications
- 판독 깊이
- 0.2~15.8인치
- 스캔 패턴
- 2차원 이미저
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 모션 허용 오차
- 최적 초점 시 최대 70cm/s(27.6in/s), 13mil UPC
- 밝기
- 0 ~ 100000 lux
- 피치
- 65
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 뒤틀림
- 70
Network
- Bluetooth
- 아니오
Hardware
- 엔진 종류
- 2D
- 무선
- 아니오
- 에이머Aimer 종류
- LED
- 호스트 시스템 인터페이스
- RS-485
- USB
- KBW
- RS-232
Electrical
- 입력 전압
- 4~5.5V DC
- 작동 전원
- 2W
- 대기 전력
- 0.45
Environmental
- 작동 온도
- 32~122°F
- 0~50°C
- 작동 습도
- 0 ~ 95%
- 보관 온도 범위
- - 40~140°F
- - 40~60°C
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 1.8m(6피트) 높이에서 콘크리트에 30회 낙하
- 보호 등급
- IP40
Service Terms
- 보증 기간
- 5년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
- 기능 : Honeywell 운영 인텔리전스|Honeywell 스캐너 관리 유틸리티(SMU)
- 폼 팩터 : 총(Gun) 모양
- 판독 깊이 : 0.2~15.8인치
- 스캔 패턴 : 2차원 이미저
- 스캐닝 범위 : 표준 범위(SR)
- 모션 허용 오차 : 최적 초점 시 최대 70cm/s(27.6in/s), 13mil UPC
- 밝기 : 0 ~ 100000 lux
- 피치 : 65
- 디코딩 기능 : 1D/2D
- 뒤틀림 : 70
- Bluetooth : 아니오
- 엔진 종류 : 2D
- 무선 : 아니오
- 에이머Aimer 종류 : LED
- 호스트 시스템 인터페이스 : RS-485|USB|KBW|RS-232
- 입력 전압 : 4~5.5V DC
- 작동 전원 : 2W
- 대기 전력 : 0.45
- 작동 온도 : 32~122°F|0~50°C
- 작동 습도 : 0 ~ 95%
- 보관 온도 범위 : - 40~140°F|- 40~60°C
- 낙하 사양 : 1.8m(6피트) 높이에서 콘크리트에 30회 낙하
- 보호 등급 : IP40
- 보증 기간 : 5년
- 전원 커넥터 종류 : 유선