범용 휴대용
Xenon Ultra 1960 스캐너
소매 및 경공업 분야용 프리미엄 유선 휴대용 스캐너
Features
- 기능
- 관리 유틸리티(SMU)는 사용자의 환경에서 스캐너의 배포 및 업데이트 방법을 자동화하는 종합적인 솔루션을 제공합니다.
- 물체 감지(IR): 환자가 불편함을 느끼지 않도록 또는 환자를 방해하지 않도록 잘못된 스캐너 작동을 방지합니다.
- 최적화된 조명
Dimensions
- 전체 치수
- 108.2mm x 70.4mm x 160.2mm
- 4.3인치 x 2.8인치 x 6.3인치
Scanning Specifications
- 모션 허용 오차
- 최적의 초점에서 13mil UPC의 경우 SR – 4미터/초 HD – 3.4미터/초
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR) 및 고밀도(HD) 기능.
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 스캔 패턴
- 영역 이미저
- 밝기
- 0 - 100,000 Lux
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- Keyboard Wedge
- RS-232
- USB
- 에이머(Aimer) 종류
- 녹색 점 LED
- 무선
- 아니요, 유선 연결만 가능합니다.
Environmental
- 보관 온도 범위
- -40°C~70°C
- -40°F~158°F
- 작동 습도
- 상대 습도 0~95%(비응축)
Standards & Approvals
- 텀블 사양
- 0.5미터 높이에서 2,000회 충격
- 1.6피트 높이에서 2,000회 충격
- 보호 등급
- IP52
- 낙하 사양
- 작동 온도 범위에서 1.8m 높이의 콘크리트 바닥에 50회 낙하를 견딜 수 있도록 설계됨
Others
- 적용 분야
- 매장 내 재고
- 부품 추적
- 셀프 체크아웃
- 전자 제조 및 소매
- 조립 라인
- 처리량이 많거나 적은 POS
- 폼 팩터
- 권총 모양
- 작동 전원
- 2.5W(500mA @ 5V DC)
- 작동 온도
- 0°C~50°C
- 32°F~122°F
- 보증 기간
- 5년
- 전원 커넥터 종류
- 유선
Features
- 기능
- 관리 유틸리티(SMU)는 사용자의 환경에서 스캐너의 배포 및 업데이트 방법을 자동화하는 종합적인 솔루션을 제공합니다.
- 물체 감지(IR): 환자가 불편함을 느끼지 않도록 또는 환자를 방해하지 않도록 잘못된 스캐너 작동을 방지합니다.
- 최적화된 조명
Dimensions
- 전체 치수
- 108.2mm x 70.4mm x 160.2mm
- 4.3인치 x 2.8인치 x 6.3인치
Scanning Specifications
- 모션 허용 오차
- 최적의 초점에서 13mil UPC의 경우 SR – 4미터/초 HD – 3.4미터/초
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR) 및 고밀도(HD) 기능.
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 스캔 패턴
- 영역 이미저
- 밝기
- 0 - 100,000 Lux
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- Keyboard Wedge
- RS-232
- USB
- 에이머(Aimer) 종류
- 녹색 점 LED
- 무선
- 아니요, 유선 연결만 가능합니다.
Environmental
- 보관 온도 범위
- -40°C~70°C
- -40°F~158°F
- 작동 습도
- 상대 습도 0~95%(비응축)
Standards & Approvals
- 텀블 사양
- 0.5미터 높이에서 2,000회 충격
- 1.6피트 높이에서 2,000회 충격
- 보호 등급
- IP52
- 낙하 사양
- 작동 온도 범위에서 1.8m 높이의 콘크리트 바닥에 50회 낙하를 견딜 수 있도록 설계됨
Others
- 적용 분야
- 매장 내 재고
- 부품 추적
- 셀프 체크아웃
- 전자 제조 및 소매
- 조립 라인
- 처리량이 많거나 적은 POS
- 폼 팩터
- 권총 모양
- 작동 전원
- 2.5W(500mA @ 5V DC)
- 작동 온도
- 0°C~50°C
- 32°F~122°F
- 보증 기간
- 5년
- 전원 커넥터 종류
- 유선
- 기능 : 관리 유틸리티(SMU)는 사용자의 환경에서 스캐너의 배포 및 업데이트 방법을 자동화하는 종합적인 솔루션을 제공합니다.|물체 감지(IR): 환자가 불편함을 느끼지 않도록 또는 환자를 방해하지 않도록 잘못된 스캐너 작동을 방지합니다.|최적화된 조명
- 적용 분야 : 매장 내 재고|부품 추적|셀프 체크아웃|전자 제조 및 소매|조립 라인|처리량이 많거나 적은 POS
- 폼 팩터 : 권총 모양
- 전체 치수 : 108.2mm x 70.4mm x 160.2mm|4.3인치 x 2.8인치 x 6.3인치
- 모션 허용 오차 : 최적의 초점에서 13mil UPC의 경우 SR – 4미터/초 HD – 3.4미터/초
- 스캐닝 범위 : 표준 범위(SR) 및 고밀도(HD) 기능.
- 디코딩 기능 : 1D/2D
- 스캔 패턴 : 영역 이미저
- 밝기 : 0 - 100,000 Lux
- 호스트 시스템 인터페이스 : Keyboard Wedge|RS-232|USB
- 에이머(Aimer) 종류 : 녹색 점 LED
- 무선 : 아니요, 유선 연결만 가능합니다.
- 작동 전원 : 2.5W(500mA @ 5V DC)
- 보관 온도 범위 : -40°C~70°C|-40°F~158°F
- 작동 온도 : 0°C~50°C|32°F~122°F
- 작동 습도 : 상대 습도 0~95%(비응축)
- 텀블 사양 : 0.5미터 높이에서 2,000회 충격|1.6피트 높이에서 2,000회 충격
- 보호 등급 : IP52
- 낙하 사양 : 작동 온도 범위에서 1.8m 높이의 콘크리트 바닥에 50회 낙하를 견딜 수 있도록 설계됨
- 보증 기간 : 5년
- 전원 커넥터 종류 : 유선