범용 휴대용
Xenon Ultra 1962 스캐너
소매 및 경공업 분야용 프리미엄 무선 블루투스 휴대용 스캐너
Features
- 기능
- Xenon Ultra 1962 스캐너는 리튬이온 배터리 또는 배터리가 필요 없는 슈퍼 커패시터를 수용할 수 있으므로, 기업은 다양한 기기 종류와 유연성을 확보할 수 있습니다.
- Xenon Ultra 1962는 배터리 및 배터리가 필요 없는 프리미엄 비접촉식 버전으로 제공되어, 부식으로 인한 장치 고장의 횟수를 줄일 수 있습니다.
- 물체 감지(IR): 환자가 불편함을 느끼지 않도록 혹은 환자를 방해하지 않도록 잘못된 스캐너 작동을 피하십시오.
- 재설계된 하우징을 통해 제품 전체를 완전 밀봉하여 물과 먼지가 유입될 가능성이 줄어듭니다. 향상된 옵션인 자석 고정 기능을 통해 운동 조건에서 배치할 경우 스캐너가 CCB에 안전하게 연결을 유지할 수 있습니다.
- 최적화된 조명
- 추가로, 눈에 띄게 개선하고 스캔 정확도를 향상시키는 녹색 도트 조준기 외에도 새로 설계된 혁신적인 스캔 플랫폼 덕분에 스캔 작업을 간편하게 수행할 수 있습니다.
Dimensions
- 전체 치수
- 데스크톱/벽 장착 베이스: 211.3mm x 74.2mm x 77.7mm
- 스캐너: 108.2mm x 70.4mm x 160.2mm
- 프레젠테이션 베이스: 82.9mm x 90.4mm x 121.6mm
Scanning Specifications
- 모션 허용 오차
- 최적 초점 시 13mil UPC에 대해 4m/sec
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR) 및 고밀도(HD) 기능. 자세한 내용은 데이터시트 또는 사용 설명서를 참조하십시오.
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 스캔 횟수
- 배터리 프리 슈퍼 커패시터: 450
- 표준 배터리: 80,000
- 스캔 패턴
- 영역 이미저
- 밝기
- 0 - 100,000 Lux
Network
- 블루투스 규격
- 전파/범위: 2.4GHz Bluetooth 무선 송수신 장치 v4.2 및 AFH(Adaptive Frequency Hopping).
- Bluetooth
- 예
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- RS-232
- USB
- USB BC1.2 충전 포트 지원
- 키보드 웨지
- 에이머(Aimer) 종류
- 그린 도트 LED
- 엔진 종류
- 판독 깊이 사양 전체는 데이터시트 또는 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 무선
- 예
Electrical
- 배터리 종류
- 리튬 이온
- 배터리 프리 슈퍼 커패시터
Environmental
- 보관 온도 범위
- -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
- 작동 습도
- 상대 습도 0~95%(응결이 없는 상태)
Standards & Approvals
- 텀블 사양
- 밀 스펙 낙하: 8'
- 텀블: 0.5m(1.6피트)에서 2,000회
- 보호 등급
- 방수, 방진(CCB): IP41
- 방수, 방진(스캐너): IP52
- 낙하 사양
- 작동 온도 범위에서 1.8m 높이의 콘크리트 바닥에 50회 낙하를 견딜 수 있도록 설계됨
Others
- 적용 분야
- 고처리량 및 저처리량 POS
- 매장 내 재고
- 부품 추적
- 셀프 체크아웃
- 전자 제조 및 소매
- 조립 라인
- 폼 팩터
- 건 모양
- 배터리 용량
- 3300mAh 리튬 이온
- 작동 전원
- 작동 전원(충전) 거치대: 2.5W(5V DC에서 500mA) 표준 USB 10W(5V DC에서 2A) – 전원 어댑터 사용 시
- 입력 전압
- 4.4V DC~5.5V DC
- 작동 온도
- 스캐너: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
- 충전 불필요: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
- 충전: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- 보증 기간
- 리튬 이온 배터리 팩: 1년
- 스캐너: 제조사 보증 3년
- 초축전소자: 제조사 보증 5년
Features
- 기능
- Xenon Ultra 1962 스캐너는 리튬이온 배터리 또는 배터리가 필요 없는 슈퍼 커패시터를 수용할 수 있으므로, 기업은 다양한 기기 종류와 유연성을 확보할 수 있습니다.
- Xenon Ultra 1962는 배터리 및 배터리가 필요 없는 프리미엄 비접촉식 버전으로 제공되어, 부식으로 인한 장치 고장의 횟수를 줄일 수 있습니다.
- 물체 감지(IR): 환자가 불편함을 느끼지 않도록 혹은 환자를 방해하지 않도록 잘못된 스캐너 작동을 피하십시오.
- 재설계된 하우징을 통해 제품 전체를 완전 밀봉하여 물과 먼지가 유입될 가능성이 줄어듭니다. 향상된 옵션인 자석 고정 기능을 통해 운동 조건에서 배치할 경우 스캐너가 CCB에 안전하게 연결을 유지할 수 있습니다.
- 최적화된 조명
- 추가로, 눈에 띄게 개선하고 스캔 정확도를 향상시키는 녹색 도트 조준기 외에도 새로 설계된 혁신적인 스캔 플랫폼 덕분에 스캔 작업을 간편하게 수행할 수 있습니다.
Dimensions
- 전체 치수
- 데스크톱/벽 장착 베이스: 211.3mm x 74.2mm x 77.7mm
- 스캐너: 108.2mm x 70.4mm x 160.2mm
- 프레젠테이션 베이스: 82.9mm x 90.4mm x 121.6mm
Scanning Specifications
- 모션 허용 오차
- 최적 초점 시 13mil UPC에 대해 4m/sec
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR) 및 고밀도(HD) 기능. 자세한 내용은 데이터시트 또는 사용 설명서를 참조하십시오.
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 스캔 횟수
- 배터리 프리 슈퍼 커패시터: 450
- 표준 배터리: 80,000
- 스캔 패턴
- 영역 이미저
- 밝기
- 0 - 100,000 Lux
Network
- 블루투스 규격
- 전파/범위: 2.4GHz Bluetooth 무선 송수신 장치 v4.2 및 AFH(Adaptive Frequency Hopping).
- Bluetooth
- 예
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- RS-232
- USB
- USB BC1.2 충전 포트 지원
- 키보드 웨지
- 에이머(Aimer) 종류
- 그린 도트 LED
- 엔진 종류
- 판독 깊이 사양 전체는 데이터시트 또는 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 무선
- 예
Electrical
- 배터리 종류
- 리튬 이온
- 배터리 프리 슈퍼 커패시터
Environmental
- 보관 온도 범위
- -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
- 작동 습도
- 상대 습도 0~95%(응결이 없는 상태)
Standards & Approvals
- 텀블 사양
- 밀 스펙 낙하: 8'
- 텀블: 0.5m(1.6피트)에서 2,000회
- 보호 등급
- 방수, 방진(CCB): IP41
- 방수, 방진(스캐너): IP52
- 낙하 사양
- 작동 온도 범위에서 1.8m 높이의 콘크리트 바닥에 50회 낙하를 견딜 수 있도록 설계됨
Others
- 적용 분야
- 고처리량 및 저처리량 POS
- 매장 내 재고
- 부품 추적
- 셀프 체크아웃
- 전자 제조 및 소매
- 조립 라인
- 폼 팩터
- 건 모양
- 배터리 용량
- 3300mAh 리튬 이온
- 작동 전원
- 작동 전원(충전) 거치대: 2.5W(5V DC에서 500mA) 표준 USB 10W(5V DC에서 2A) – 전원 어댑터 사용 시
- 입력 전압
- 4.4V DC~5.5V DC
- 작동 온도
- 스캐너: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
- 충전 불필요: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
- 충전: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- 보증 기간
- 리튬 이온 배터리 팩: 1년
- 스캐너: 제조사 보증 3년
- 초축전소자: 제조사 보증 5년
- 기능 : Xenon Ultra 1962 스캐너는 리튬이온 배터리 또는 배터리가 필요 없는 슈퍼 커패시터를 수용할 수 있으므로, 기업은 다양한 기기 종류와 유연성을 확보할 수 있습니다.|Xenon Ultra 1962는 배터리 및 배터리가 필요 없는 프리미엄 비접촉식 버전으로 제공되어, 부식으로 인한 장치 고장의 횟수를 줄일 수 있습니다.|물체 감지(IR): 환자가 불편함을 느끼지 않도록 혹은 환자를 방해하지 않도록 잘못된 스캐너 작동을 피하십시오.|재설계된 하우징을 통해 제품 전체를 완전 밀봉하여 물과 먼지가 유입될 가능성이 줄어듭니다. 향상된 옵션인 자석 고정 기능을 통해 운동 조건에서 배치할 경우 스캐너가 CCB에 안전하게 연결을 유지할 수 있습니다.|최적화된 조명|추가로, 눈에 띄게 개선하고 스캔 정확도를 향상시키는 녹색 도트 조준기 외에도 새로 설계된 혁신적인 스캔 플랫폼 덕분에 스캔 작업을 간편하게 수행할 수 있습니다.
- 적용 분야 : 고처리량 및 저처리량 POS|매장 내 재고|부품 추적|셀프 체크아웃|전자 제조 및 소매|조립 라인
- 폼 팩터 : 건 모양
- 전체 치수 : 데스크톱/벽 장착 베이스: 211.3mm x 74.2mm x 77.7mm|스캐너: 108.2mm x 70.4mm x 160.2mm|프레젠테이션 베이스: 82.9mm x 90.4mm x 121.6mm
- 모션 허용 오차 : 최적 초점 시 13mil UPC에 대해 4m/sec
- 스캐닝 범위 : 표준 범위(SR) 및 고밀도(HD) 기능. 자세한 내용은 데이터시트 또는 사용 설명서를 참조하십시오.
- 디코딩 기능 : 1D/2D
- 스캔 횟수 : 배터리 프리 슈퍼 커패시터: 450|표준 배터리: 80,000
- 스캔 패턴 : 영역 이미저
- 밝기 : 0 - 100,000 Lux
- 블루투스 규격 : 전파/범위: 2.4GHz Bluetooth 무선 송수신 장치 v4.2 및 AFH(Adaptive Frequency Hopping).
- Bluetooth : 예
- 호스트 시스템 인터페이스 : RS-232|USB|USB BC1.2 충전 포트 지원|키보드 웨지
- 에이머(Aimer) 종류 : 그린 도트 LED
- 엔진 종류 : 판독 깊이 사양 전체는 데이터시트 또는 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 무선 : 예
- 배터리 종류 : 리튬 이온|배터리 프리 슈퍼 커패시터
- 배터리 용량 : 3300mAh 리튬 이온
- 작동 전원 : 작동 전원(충전) 거치대: 2.5W(5V DC에서 500mA) 표준 USB 10W(5V DC에서 2A) – 전원 어댑터 사용 시
- 입력 전압 : 4.4V DC~5.5V DC
- 보관 온도 범위 : -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
- 작동 온도 : 스캐너: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)|충전 불필요: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)|충전: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- 작동 습도 : 상대 습도 0~95%(응결이 없는 상태)
- 텀블 사양 : 밀 스펙 낙하: 8'|텀블: 0.5m(1.6피트)에서 2,000회
- 보호 등급 : 방수, 방진(CCB): IP41|방수, 방진(스캐너): IP52
- 낙하 사양 : 작동 온도 범위에서 1.8m 높이의 콘크리트 바닥에 50회 낙하를 견딜 수 있도록 설계됨
- 보증 기간 : 리튬 이온 배터리 팩: 1년|스캐너: 제조사 보증 3년|초축전소자: 제조사 보증 5년