범용 휴대용
Xenon Ultra 1962LI 스캐너
1962LI 무선 블루투스 휴대용 스캐너: 바코드가 더 복잡해지고 작아지며 밀도가 높아짐에 따라 경공업 제조업체는 판독하기 어려운 다양한 바코드를 빠르고 정확하게 스캔할 수 있는 고성능 스캐너를 절실히 필요로 합니다.
또한 Xenon Ultra 1962LI는 매우 견고하고 내구성이 뛰어난 엔지니어링 설계를 갖추고 있으며 IP52 등급의 방진 및 방수 기능으로 1.8m(6피트)에서 50회 낙하, 0.5m(1.6피트)에서 2,000회 텀블을 견딜 수 있습니다. 이를 통해 스캐너 가동 중단 시간과 수리 비용을 크게 줄이고 서비스 수명을 연장하며 총 소유 비용을 절감할 수 있습니다.
전자제품 및 경공업 제조업체를 위해 설계된 스캐너는 사용자가 범용 스캐너와 산업용 스캐너 간 전환과 관련하여 비용이 많이 드는 가동 중단 시간을 없애도록 설계되었습니다. 모든 모델에는 다양한 세척액으로 손상 없이 정기적으로 세척할 수 있는 내소독제 하우징이 있습니다. 호환 가능한 클리너는 Honeywell 웹사이트의 승인된 클리너 목록을 참조하십시오.
특징 및 이점
새롭게 설계된 하우징은 더 나은 방진 및 방수를 위한 완벽한 제품 씰을 제공하며, 향상된 선택 사양 자기 흡수 메커니즘은 이동 조건에서 스캐너와 CCB를 안전하게 연결하는 데 도움이 됩니다.
IR 기능을 추가하면 성가신 오작동이 줄어들고 필요한 경우에만 조명이 켜집니다. 또한 포인트 모드와 핸즈 프리 모드 간의 민첩성 격차도 줄어듭니다.
경공업 응용 분야를 위해 설계된 Xenon Ultra는 바코드 크기, 표면 재료, 마킹 방법 또는 대비에 관계없이 대부분의 초고밀도 바코드를 스캔할 수 있는 혁신적인 조명 시스템을 갖추고 있습니다.
조준을 현저히 강화하고 스캔 정확도를 향상시키는 그린 도트 조준기 외에도 새롭게 설계된 혁신적인 스캔 플랫폼으로 더욱 빠르게 스캔할 수 있습니다.
개별적으로 구성할 수 있는 충전 알림 두 개는 작업자에게 충전을 위해 스캐너를 베이스에 다시 올려놓도록 경고하여 배터리 소모로 인한 작동 중단을 방지합니다.