범용 휴대용
Xenon XP 1952g 배터리 프리 스캐너
Xenon XP 1952g 배터리 프리 스캐너
Honeywell Xenon™ Extreme Performance(XP) 1952g-bf 2차원 이미저 스캐너는 슈퍼 커패시터를 지원하는 Honeywell의 최신 바코드 스캐너로 배터리를 제거한 친환경적 스캐너입니다. 이 강력한 솔루션은 단일 충전으로 450개 이상의 바코드를 스캔할 수 있으며, 전원이 공급되는 USB 포트를 통해 60초 이내에 충전할 수 있습니다.
....- ....
- 완충 시 일반적으로 피크 시간대에 최소 25명의 고객 결제를 처리할 수 있고 재충전 없이 450개의 UPC/EAN 코드를 스캔합니다. ....
- 완충 시 슈퍼 커패시터는 수 시간 동안 작동합니다. 따라서 작업자가 휴식 시간 전 스캐너를 충전하는 것을 잊어버려도 휴식 후 작업에 영향이 없습니다. ....
- 독립적으로 구성 가능한 2개의 충전 경고는 스캐너를 베이스에 넣어 충전해야 함을 상기시켜, 지속적인 작동을 보장합니다. ....
- Xenon XP 1952g-bf 스캐너는 간단한 USB 연결로 2분 안에 완전히 충전되며, 전원이 공급되는 USB 또는 외부 전원 공급 장치가 사용되는 경우에는 30초 이내에 완전히 충전됩니다. ....
- 스캐너를 베이스에 배치하면, 스캔 준비 LED등이 일반적으로 20초 이내에 점멸하여 작업자에게 100회 이상의 스캔에 충분한 전원이 있음을 알립니다. ....
Honeywell Xenon™ Extreme Performance(XP) 1952g-bf 2차원 이미저 스캐너는 배터리가 필요 없는 최신 기술을 통합하여 Bluetooth® 저전력 무선 기술의 자유를 제공하며, 유지 보수의 번거로움이나 기존 배터리와 관련된 긴 재충전 시간 없이 사용할 수 있습니다. 다른 모든 Xenon 스캐너와 마찬가지로 강력한 바코드 스캐닝 성능을 제공합니다. 품질이 좋지 않거나 손상된 바코드에서도 마찬가지입니다. 통합 블루투스 저전력 클래스 2 라디오는 일반적인 작업 환경이라면 베이스에서 최대 10 m(33 피트)까지 자유로운 이동이 가능합니다. 편의를 위해 베이스의 페이징 시스템이 잘못된 위치에 있는 스캐너를 찾는 데 도움이 되는 청각 신호를 활성화합니다. 연결 케이블에 걸려 넘어질 위험이 없어 보다 안전하고 생산적인 환경을 제공할 수 있습니다. 스캐너의 무선 기술로 배터리를 완전히 제거하여 USB 포트(전원이 공급되는 USB 포트 또는 외장형 벽면 어댑터를 사용하는 경우 30초 미만)를 통해 2분 이내에 완전히 충전할 수 있는 슈퍼 커패시터로 교체했으며, 일반적으로 재충전 없이 UPC/EAN 코드를 450번 스캔합니다. 따라서 Xenon 1952g-bf 스캐너는 POS, 워크스테이션 및 카운터를 중심으로 하는 응용 분야에 이상적입니다. 예를 들어 바이옵틱(인 카운터) 스캐너의 보조 스캐너로서 또는 창고의 선적 및 입고 기능에 사용하기 적합합니다. 배터리가 없어 유지 관리의 번거로움이 사라지고 스캐너가 더 가볍고 환경친화적입니다. 입증된 Xenon 플랫폼을 기반으로 제작된 Xenon XP 1952g-bf 스캐너는 고성능 1차원 바코드 스캐닝과 무선의 편리함을 모두 배터리 없이 제공합니다.
Scanning Specifications
- 모션 허용 오차
- 최적 초점 시 최대 400cm/s(157in/s), 13mil UPC
- 밝기
- 9,290 풋캔들
- 0~100,000lux
- 뒤틀림
- ±65°
- 스캔 횟수
- 일반적으로 490번 이상의 스캔
- 스캔 패턴
- 2차원 이미지(1280 x 800 픽셀 어레이)
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 피치
- ±45°
- 스캐닝 범위
- 고밀도(HD)
- 표준 범위(SR)
- 인쇄 대비
- 20% 최소 반사율 차이
Network
- Bluetooth
- 예
Hardware
- 무선
- Class 2: 10m(33피트) 가시선
- 호스트 시스템 인터페이스
- 키보드 웨지
- RS-232
- IBM 46xx(RS-485)
- USB
Electrical
- 작동 전원
- 5W(5V에서 1A)
- 대기 전력
- 0.5W(5V에서 0.1A)
Environmental
- 보관 온도 범위
- -40°C~70°C
- -40°F~158°F
- 작동 습도
- 상대 습도 0~95%(응결이 없는 상태)
- 작동 온도
- 32°F~122°F
- 0°C~50°C
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP52
- 낙하 사양
- 1.8m(6피트) 높이에서 콘크리트에 50회 낙하해도 견딜 수 있도록 설계됨
Service Terms
- 보증 기간
- 제조사 보증 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 무선
Scanning Specifications
- 모션 허용 오차
- 최적 초점 시 최대 400cm/s(157in/s), 13mil UPC
- 밝기
- 9,290 풋캔들
- 0~100,000lux
- 뒤틀림
- ±65°
- 스캔 횟수
- 일반적으로 490번 이상의 스캔
- 스캔 패턴
- 2차원 이미지(1280 x 800 픽셀 어레이)
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 피치
- ±45°
- 스캐닝 범위
- 고밀도(HD)
- 표준 범위(SR)
- 인쇄 대비
- 20% 최소 반사율 차이
Network
- Bluetooth
- 예
Hardware
- 무선
- Class 2: 10m(33피트) 가시선
- 호스트 시스템 인터페이스
- 키보드 웨지
- RS-232
- IBM 46xx(RS-485)
- USB
Electrical
- 작동 전원
- 5W(5V에서 1A)
- 대기 전력
- 0.5W(5V에서 0.1A)
Environmental
- 보관 온도 범위
- -40°C~70°C
- -40°F~158°F
- 작동 습도
- 상대 습도 0~95%(응결이 없는 상태)
- 작동 온도
- 32°F~122°F
- 0°C~50°C
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP52
- 낙하 사양
- 1.8m(6피트) 높이에서 콘크리트에 50회 낙하해도 견딜 수 있도록 설계됨
Service Terms
- 보증 기간
- 제조사 보증 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 무선
- 모션 허용 오차 : 최적 초점 시 최대 400cm/s(157in/s), 13mil UPC
- 밝기 : 9,290 풋캔들|0~100,000lux
- 뒤틀림 : ±65°
- 스캔 횟수 : 일반적으로 490번 이상의 스캔
- 스캔 패턴 : 2차원 이미지(1280 x 800 픽셀 어레이)
- 디코딩 기능 : 1D/2D
- 피치 : ±45°
- 스캐닝 범위 : 고밀도(HD)|표준 범위(SR)
- 인쇄 대비 : 20% 최소 반사율 차이
- Bluetooth : 예
- 무선 : Class 2: 10m(33피트) 가시선
- 호스트 시스템 인터페이스 : 키보드 웨지|RS-232|IBM 46xx(RS-485)|USB
- 작동 전원 : 5W(5V에서 1A)
- 대기 전력 : 0.5W(5V에서 0.1A)
- 보관 온도 범위 : -40°C~70°C|-40°F~158°F
- 작동 습도 : 상대 습도 0~95%(응결이 없는 상태)
- 작동 온도 : 32°F~122°F|0°C~50°C
- 보호 등급 : IP52
- 낙하 사양 : 1.8m(6피트) 높이에서 콘크리트에 50회 낙하해도 견딜 수 있도록 설계됨
- 보증 기간 : 제조사 보증 3년
- 전원 커넥터 종류 : 무선