범용 휴대용
Xenon XP 1952h 의료용 배터리 프리 스캐너
Xenon XP 1952h 의료용 배터리 프리 스캐너
Honeywell Xenon™ Extreme Performance(XP) 1952h-bf 2차원 이미징 스캐너는 배터리가 필요 없는 최신 기기입니다. 60초 이내에 완전 충전을 할 수 있어 환자 돌보기에 집중할 수 있습니다. 기존의 배터리 있는 기기처럼 유지보수나 한참 동안 충전하는 번거로움에서 벗어나 Bluetooth® 무선 기술이 주는 장점을 누릴 수 있습니다.
....- ....
- 완충 시 일반적으로 재충전할 필요 없이 450개 이상의 UPC/EAN 코드를 스캔할 수 있습니다. 스캐너는 20초 이내에 사용할 수 있습니다. ....
- 완충 시 슈퍼 커패시터는 수 시간 동안 작동합니다. 따라서 임상의가 휴식 시간 전 스캐너를 충전하는 것을 잊어버려도 휴식 후 작업에 영향이 없습니다. ....
- 독립적으로 구성 가능한 충전 경고 두 개는 임상의에게 스캐너를 베이스에 다시 장착하여 충전하도록 알려주어 지속적으로 작동하도록 합니다. ....
- Xenon XP 1952h-bf 스캐너는 간단한 USB 연결로 2분 안에 완전히 충전되며, 전원이 공급되는 USB 또는 외부 전원 공급 장치가 사용되는 경우에는 60초 이내에 완전히 충전됩니다. ....
- 스캐너를 베이스에 놓으면 스캔 준비 LED가 일반적으로 20초 이내에 깜박여 임상의에게 100회 이상의 스캔에 충분한 전원이 있음을 알립니다. ....
가장 중요한 것은 환자 치료와 안전입니다. Xenon XP 1952h-bf 의료용 스캐너는 매 순간 중요한 일을 할 수 있도록 도와줍니다. 이 Bluetooth 무선 스캐너는 긴 충전 시간, 비용 및 환경적 영향 없이 품질이 좋지 않거나 손상된 바코드도 빠르고 정확하게 스캔합니다. 전통적인 무선 스캐너는 완전히 재충전하는 데 몇 시간까지도 걸리는 배터리로 작동합니다. Xenon XP 1952h-bf 스캐너는 다릅니다. 전기 에너지를 저장하는 스캐너 내부의 소형 장치인 슈퍼 커패시터로 구동됩니다. 슈퍼커패시터는 전원 공급 USB 포트, 외부 전기 콘센트 어댑터 또는 외부 전원 공급 장치에 연결된 베이스 스테이션을 사용할 때 60초 이내에 완전 충전이 가능합니다. Xenon XP 의료용 스캐너는 단 몇 초 만에 재충전할 수 있을 뿐만 아니라, 일반적으로 재충전 없이 최소 450번 스캔하고 몇 시간 동안 작동합니다. 따라서 약물 투여, 표본 채취 등 침대 옆에서 임상의가 수행하는 스캔 작업에 적합합니다. 또한 수동 오버라이드 및 불필요한 IT 지원 호출과 같은 배터리 방전 관련 문제를 최소화할 수 있습니다. Xenon XP 1952h-bf 스캐너는 배터리가 필요 없기 때문에 가볍고 환경 친화적입니다. 또한 배터리로 작동하는 스캐너에서 일반적으로 발생하는 유지보수의 번거로움과 지속적 비용 발생이 없습니다.
Scanning Specifications
- 피치
- ±45°
- 뒤틀림
- ±65°
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 고밀도(HD)
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 인쇄 대비
- 20% 최소 반사율 차이
- 모션 허용 오차
- 최적 초점 시 최대 400cm/s(157in/s), 13mil UPC
- 밝기
- 9,290 풋캔들
- 0~100,000lux
- 스캔 횟수
- 일반적으로 450 스캔 이상
- 스캔 패턴
- 2차원 이미지(1280 x 800 픽셀 어레이)
Network
- Bluetooth
- 예
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- 키보드 웨지
- IBM 46xx(RS-485)
- RS-232
- USB
- 무선
- Class 2: 10m(33피트) 가시선
Electrical
- 대기 전력
- 5W(5V에서 1A)
- 작동 전원
- 5W(5V에서 1A)
Environmental
- 보관 온도 범위
- -40°F~158°F
- -40°C~70°C
- 작동 습도
- 상대 습도 0~95%(응결이 없는 상태)
- 작동 온도
- 0°C~50°C
- 32°F~122°F
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP52
- 낙하 사양
- 1.8m(6피트) 높이에서 콘크리트에 50회 낙하해도 견딜 수 있도록 설계됨
Service Terms
- 보증 기간
- 제조사 보증 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 무선
Scanning Specifications
- 피치
- ±45°
- 뒤틀림
- ±65°
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 고밀도(HD)
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 인쇄 대비
- 20% 최소 반사율 차이
- 모션 허용 오차
- 최적 초점 시 최대 400cm/s(157in/s), 13mil UPC
- 밝기
- 9,290 풋캔들
- 0~100,000lux
- 스캔 횟수
- 일반적으로 450 스캔 이상
- 스캔 패턴
- 2차원 이미지(1280 x 800 픽셀 어레이)
Network
- Bluetooth
- 예
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- 키보드 웨지
- IBM 46xx(RS-485)
- RS-232
- USB
- 무선
- Class 2: 10m(33피트) 가시선
Electrical
- 대기 전력
- 5W(5V에서 1A)
- 작동 전원
- 5W(5V에서 1A)
Environmental
- 보관 온도 범위
- -40°F~158°F
- -40°C~70°C
- 작동 습도
- 상대 습도 0~95%(응결이 없는 상태)
- 작동 온도
- 0°C~50°C
- 32°F~122°F
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP52
- 낙하 사양
- 1.8m(6피트) 높이에서 콘크리트에 50회 낙하해도 견딜 수 있도록 설계됨
Service Terms
- 보증 기간
- 제조사 보증 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 무선
- 피치 : ±45°
- 뒤틀림 : ±65°
- 스캐닝 범위 : 표준 범위(SR)|고밀도(HD)
- 디코딩 기능 : 1D/2D
- 인쇄 대비 : 20% 최소 반사율 차이
- 모션 허용 오차 : 최적 초점 시 최대 400cm/s(157in/s), 13mil UPC
- 밝기 : 9,290 풋캔들|0~100,000lux
- 스캔 횟수 : 일반적으로 450 스캔 이상
- 스캔 패턴 : 2차원 이미지(1280 x 800 픽셀 어레이)
- Bluetooth : 예
- 호스트 시스템 인터페이스 : 키보드 웨지|IBM 46xx(RS-485)|RS-232|USB
- 무선 : Class 2: 10m(33피트) 가시선
- 대기 전력 : 5W(5V에서 1A)
- 작동 전원 : 5W(5V에서 1A)
- 보관 온도 범위 : -40°F~158°F|-40°C~70°C
- 작동 습도 : 상대 습도 0~95%(응결이 없는 상태)
- 작동 온도 : 0°C~50°C|32°F~122°F
- 보호 등급 : IP52
- 낙하 사양 : 1.8m(6피트) 높이에서 콘크리트에 50회 낙하해도 견딜 수 있도록 설계됨
- 보증 기간 : 제조사 보증 3년
- 전원 커넥터 종류 : 무선