의료
Genesis XP 7680g
Genesis XP 7680g 플렉서블 프레젠테이션 스캐너
Honeywell Genesis™ XP 7680g는 비즈니스 생산성을 높이면서 강력한 고객 경험을 제공하는 핸즈 프리 프레젠테이션 스캐너입니다. 여러 워크플로에 적합한 플렉서블 디자인으로 최고의 성능의 “XP” 스캔 기술을 제공합니다. 단순하고 모던한 디자인과 깔끔한 라인, 따뜻한 백색광 조명을 특징으로 하며, 공간을 많이 차지하지 않아서 매장이 넓지 않은 요즘 소매 환경에 적합합니다.
초소형 패키지에 담긴 큰 가치
- 생산성 향상. Genesis XP는 이전 제품보다 스캔 속도가 20% 더 빠르고 스캔 면적도 더 넓습니다. Honeywell의 현장에서 입증된 XP 기술은 인쇄가 불량하고 손상된 바코드를 쉽게 처리합니다. 풀 1메가픽셀 이미저와 고속 프로세서를 탑재한 Genesis XP는 바코드를 빠르게 판독하고 높은 수준의 모션 허용 오차를 처리해 반복 스캔 횟수를 줄임으로써 직원의 생산성과 효율성을 높여줍니다.
- 환상적인 사용자 경험. 작고 현대적인 설계로 필요한 카운터 공간을 최소화하여 현대적인 경험을 제공합니다. 360 컬러 LED 링은 스캔 대상 영역을 강조 표시하고 명확한 피드백을 제공하여 직원과 고객 모두에게 직관적인 경험을 제공합니다. 스캔 작업을 하는 사용자 경험은 즐거운 고객 참여를 위한 핵심 요소입니다. 따뜻한 백색광 조명이 눈을 더 편안하게 하고, 자동 물체 감지 기능은 스캔 사이에 조명을 완전히 꺼서 스캐너가 방해받지 않도록 합니다.
- 유연성 및 적응성. Genesis XP는 현재와 미래의 워크플로에 쉽게 적응할 수 있도록 유연성을 염두에 두고 설계되었습니다. 표준 조절식 초소형 스탠드 외에도 이제 Genesis XP에 스마트 배치 악세사리를 사용할 수 있습니다. 이 새로운 장착 악세사리는 벽면 장착, POS 장착 및 하향 설치를 지원하므로 거의 모든 곳에 제품을 배치할 수 있습니다. 버튼이 상단에 장착되어 있어서, 트리거된 휴대용 스캔 애플리케이션에서 사용하기 적합합니다. 내장형 보조 확장 포트는 향후 스마트 악세사리를 지원하여 앞으로의 니즈와 요건에 맞게 적응할 수 있습니다.
Features
- 기능
- 생산성 향상
- 유연성 및 적응성
- 환상적인 사용자 경험
Dimensions
- 전체 치수
- 3.2" x 1.6" x 4.1"(스탠드 미포함); 3.2" x 1.6" x 5.7"(스탠드 포함)
- 80mm x 40mm x 105mm(스탠드 미포함), 80mm x 40mm x 145mm(스탠드 포함)
Scanning Specifications
- 모션 허용 오차
- 최적 초점 시 13mil UPC에 대해 400cm/s
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 최대 밝기
- 100,000Lux
- 인쇄 대비
- 20% 최소 반사율 차이
- 스캔 패턴
- 2차원 이미지, 1,280 x 800픽셀
- 뒤틀림
- 65°
- 피치
- 65°
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- USB, RS-232, 키보드 웨지, IBM 46xx(RS-485)
- 엔진 종류
- 1D/2D
Environmental
- 보관 온도 범위
- -40°C~70°C
- -40°F~158°F
- 작동 습도
- 상대 습도 0~95%(비응축)
Others
- 적용 분야
- 핸즈 프리, 프리젠테이션 스캔
- 폼 팩터
- 핸즈 프리
- 전체 높이
- 145mm(스탠드 포함) inch
- 5.7인치(스탠드 포함) inch
- 전체 너비
- 3.2인치
- 80mm
- 전체 깊이
- 1.6인치 inch
- 무게
- 12oz keg
- 340g keg
- 입력 전압
- 5.0V DC 일반
- 작동전류
- 2.0W(5V에서 400mA)
- 작동 온도
- 0°C~50°C
- 32°F~122°F
- 보증 기간
- 3년
- 브랜드
- Honeywell
- 전원 커넥터 종류
- 유선
Features
- 기능
- 생산성 향상
- 유연성 및 적응성
- 환상적인 사용자 경험
Dimensions
- 전체 치수
- 3.2" x 1.6" x 4.1"(스탠드 미포함); 3.2" x 1.6" x 5.7"(스탠드 포함)
- 80mm x 40mm x 105mm(스탠드 미포함), 80mm x 40mm x 145mm(스탠드 포함)
Scanning Specifications
- 모션 허용 오차
- 최적 초점 시 13mil UPC에 대해 400cm/s
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 최대 밝기
- 100,000Lux
- 인쇄 대비
- 20% 최소 반사율 차이
- 스캔 패턴
- 2차원 이미지, 1,280 x 800픽셀
- 뒤틀림
- 65°
- 피치
- 65°
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- USB, RS-232, 키보드 웨지, IBM 46xx(RS-485)
- 엔진 종류
- 1D/2D
Environmental
- 보관 온도 범위
- -40°C~70°C
- -40°F~158°F
- 작동 습도
- 상대 습도 0~95%(비응축)
Others
- 적용 분야
- 핸즈 프리, 프리젠테이션 스캔
- 폼 팩터
- 핸즈 프리
- 전체 높이
- 145mm(스탠드 포함) inch
- 5.7인치(스탠드 포함) inch
- 전체 너비
- 3.2인치
- 80mm
- 전체 깊이
- 1.6인치 inch
- 무게
- 12oz keg
- 340g keg
- 입력 전압
- 5.0V DC 일반
- 작동전류
- 2.0W(5V에서 400mA)
- 작동 온도
- 0°C~50°C
- 32°F~122°F
- 보증 기간
- 3년
- 브랜드
- Honeywell
- 전원 커넥터 종류
- 유선
- 기능 : 생산성 향상|유연성 및 적응성|환상적인 사용자 경험
- 적용 분야 : 핸즈 프리, 프리젠테이션 스캔
- 폼 팩터 : 핸즈 프리
- 전체 치수 : 3.2" x 1.6" x 4.1"(스탠드 미포함); 3.2" x 1.6" x 5.7"(스탠드 포함)|80mm x 40mm x 105mm(스탠드 미포함), 80mm x 40mm x 145mm(스탠드 포함)
- 전체 높이 : 145mm(스탠드 포함) inch|5.7인치(스탠드 포함) inch
- 전체 너비 : 3.2인치|80mm
- 전체 깊이 : 1.6인치 inch
- 무게 : 12oz keg|340g keg
- 모션 허용 오차 : 최적 초점 시 13mil UPC에 대해 400cm/s
- 스캐닝 범위 : 표준 범위(SR)
- 디코딩 기능 : 1D/2D
- 최대 밝기 : 100,000Lux
- 인쇄 대비 : 20% 최소 반사율 차이
- 스캔 패턴 : 2차원 이미지, 1,280 x 800픽셀
- 뒤틀림 : 65°
- 피치 : 65°
- 호스트 시스템 인터페이스 : USB, RS-232, 키보드 웨지, IBM 46xx(RS-485)
- 엔진 종류 : 1D/2D
- 입력 전압 : 5.0V DC 일반
- 작동전류 : 2.0W(5V에서 400mA)
- 보관 온도 범위 : -40°C~70°C|-40°F~158°F
- 작동 온도 : 0°C~50°C|32°F~122°F
- 작동 습도 : 상대 습도 0~95%(비응축)
- 보증 기간 : 3년
- 브랜드 : Honeywell
- 전원 커넥터 종류 : 유선