프레젠테이션
Orbit HF680 핸즈 프리 2차원 이미징 스캐너
Orbit HF680 핸즈 프리 2차원 이미징 스캐너
Honeywell Orbit HF680 POS 핸즈 프리/프레젠테이션 스캐너는 가격 대비 성능 및 스타일을 완벽하게 결합한 제품입니다. Orbit HF680을 사용하면 소매업체는 더 이상 무리한 예산을 들여 모던한 디자인의 고 성능 기기를 구매할 필요가 없습니다. Honeywell Orbit HF680이면 모두 해결됩니다. Orbit HF680은 1D 및 2D 바코드를 대한 번개처럼 빠르게 스캔하여 체크아웃 라인을 빠르게 진행시킵니다. Orbit HF680은 판독하기 어려운 디지털 바코드와 손상된 바코드를 빠르게 스캔하여 체크아웃 지연을 최소화합니다. Orbit HF680은 빠를 뿐만 아니라, 눈에 띄지 않습니다. 스캔 창의 로우 프로파일 오목형 LED 조명으로 고객의 짜증을 유발하지 않으면서 바코드를 비출 수 있습니다. 스캐너를 사용하지 않을 때는 조명이 자동으로 꺼집니다.
- 더 빠른 스캔 메가픽셀 센서와 1Ghz 프로세서를 갖춘 Orbit HF680은 디지털 또는 손상된 바코드가 있는 경우에도 체크아웃 라인을 빠르게 처리할 수 있습니다.
- 스캐너 통합 단순화 Honeywell EZConfig 구성 유틸리티로 Orbit HF680을 신속하게 구성하여 시간을 절약하십시오. 다양한 POS와 스캐너 호환성을 제공하는 OPOS/JPOS 드라이버로 설치 간소화
- 모던한 스타일 Orbit HF680은 계산대에서 자랑스럽게 선보일 수 있는 스캐너입니다.
- 가성비 가격 대비 탁월한 성능과 디자인을 보장합니다.
Features
- 폼 팩터
- 핸즈 프리
- 기능
- 더 빠른 스캐닝 / 현대적인 스타일링 / 간소화된 스캐너 통합
Dimensions
- 전체 높이
- 139mm inch
- 전체 너비
- 88mm
- 무게
- 278 +/-10g keg
- 전체 깊이
- 85mm inch
Scanning Specifications
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 피치
- +/-60°
- 최대 밝기
- 100,000lux
- 모션 허용 오차
- 13mil UPC의 경우 2.5m/s
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 뒤틀림
- +/-70°
- 스캔 패턴
- 1280 × 800 픽셀
- 인쇄 대비
- 20%
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- USB/RS-232
- 엔진 종류
- 표준 범위
Electrical
- 대기전류
- 0.85W(5V에서 170mA)
- 작동전류
- 2.0W(5V에서 400mA)
- 입력 전압
- 5 VDC ±0.5V
Environmental
- 보관 온도 범위
- -40°C~60°C(-40°F~140°F)
- 작동 습도
- 0%~95%RH, 비응결
- 작동 온도
- - 10°C~40°C(14°F~104°F)
Service Terms
- 보증 기간
- 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
Features
- 폼 팩터
- 핸즈 프리
- 기능
- 더 빠른 스캐닝 / 현대적인 스타일링 / 간소화된 스캐너 통합
Dimensions
- 전체 높이
- 139mm inch
- 전체 너비
- 88mm
- 무게
- 278 +/-10g keg
- 전체 깊이
- 85mm inch
Scanning Specifications
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 피치
- +/-60°
- 최대 밝기
- 100,000lux
- 모션 허용 오차
- 13mil UPC의 경우 2.5m/s
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 뒤틀림
- +/-70°
- 스캔 패턴
- 1280 × 800 픽셀
- 인쇄 대비
- 20%
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- USB/RS-232
- 엔진 종류
- 표준 범위
Electrical
- 대기전류
- 0.85W(5V에서 170mA)
- 작동전류
- 2.0W(5V에서 400mA)
- 입력 전압
- 5 VDC ±0.5V
Environmental
- 보관 온도 범위
- -40°C~60°C(-40°F~140°F)
- 작동 습도
- 0%~95%RH, 비응결
- 작동 온도
- - 10°C~40°C(14°F~104°F)
Service Terms
- 보증 기간
- 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
- 폼 팩터 : 핸즈 프리
- 기능 : 더 빠른 스캐닝 / 현대적인 스타일링 / 간소화된 스캐너 통합
- 전체 높이 : 139mm inch
- 전체 너비 : 88mm
- 무게 : 278 +/-10g keg
- 전체 깊이 : 85mm inch
- 스캐닝 범위 : 표준 범위(SR)
- 피치 : +/-60°
- 최대 밝기 : 100,000lux
- 모션 허용 오차 : 13mil UPC의 경우 2.5m/s
- 디코딩 기능 : 1D/2D
- 뒤틀림 : +/-70°
- 스캔 패턴 : 1280 × 800 픽셀
- 인쇄 대비 : 20%
- 호스트 시스템 인터페이스 : USB/RS-232
- 엔진 종류 : 표준 범위
- 대기전류 : 0.85W(5V에서 170mA)
- 작동전류 : 2.0W(5V에서 400mA)
- 입력 전압 : 5 VDC ±0.5V
- 보관 온도 범위 : -40°C~60°C(-40°F~140°F)
- 작동 습도 : 0%~95%RH, 비응결
- 작동 온도 : - 10°C~40°C(14°F~104°F)
- 보증 기간 : 3년
- 전원 커넥터 종류 : 유선