견고한 휴대용 제품
Granit 1280i 산업용 풀레인지 스캐너
Granit 1280i 산업용 풀레인지 스캐너
Granit™ 1280i 유선 레이저 스캐너는 바코드를 16.5m(54피트) 또는 8.9cm(3.5인치)까지 판독할 수 있습니다. 다양한 판독 깊이에 거의 모든 1차원 바코드를 읽을 수 있도록 제작된 1280i는 확장된 판독 범위, 직관적이고 구성 가능한 사용자 피드백 및 산업용 견고성으로 작업자의 생산성을 극대화합니다.
- 산업용 등급 케이블 옵션: 90도 30만 회 굽힘 테스트 통과: -30°C에서도 구부러지고 60파운드(약 27kg)의 힘이 가해졌을 때도 통신 기능 유지. 산업용 케이블은 작업 환경 내구성이 높습니다.
- 전 범위 1차원 판독 깊이: 100mil 역반사 라벨에서 16.5m(54피트)까지 스캔하거나 7.5mil 고밀도 바코드와 그 사이의 모든 바코드에서 8.9cm(3.5인치)까지 스캔할 수 있습니다.
- 원격 MasterMindTM 스캐닝 관리 소프트웨어: 단일 원격 위치에서 네트워크 내에서 스캐너를 관리하고자 하는 IT 관리자를 위한 빠르고 편리한 솔루션입니다.
- 품질 불량 및 바코드 손상 시에도 스캔 성능이 탁월합니다. 오류가 발생하기 쉬운 수동 데이터 입력의 필요성을 최소화하여 걱정 없이 사용할 수 있는 선형 스캐닝 솔루션으로 생산성을 유지할 수 있습니다.
- 동급 최고의 내구성: 맞춤형으로 제작된 IP65등급 하우징은 1m(3.3피트)에서 5,000회 텀블 및 -20°C(-4°F) 온도 2m(6.5피트) 높이에서 50회 낙하에도 견딜 수 있어 서비스 비용을 절감하고 장치 가동 시간을 늘릴 수 있습니다.
- 스캔 집약적 산업 응용 분야에 최적화: 극도의 소음이 발생하는 환경에서 사용할 수 있도록 향상된 스캐너 피드백과 함께 강력한 바코드 판독 기능과 탁월한 정확도를 제공합니다.
당사는 장거리 1D 바코드 스캐닝이 필요하고 열악한 환경에서 최고의 내구성을 꼭 필요로 하는 응용 분야를 위해 Granit 1280i 레이저 스캐너를 특별히 설계했습니다. 1280I 스캐너는 강력한 바코드 판독과 탁월한 정확성을 제공하며 스캐너 피드백을 강화하여 시끄럽고 조명이 약한 환경에서 생산성을 유지합니다. 그 결과 고객의 비즈니스를 위해 확신을 주고 무엇이든 할 수 있는 툴이 탄생했습니다. 전 범위의 1차원 판독 깊이로 100mil 역반사 라벨에서 16.5m(54피트)까지 스캔하거나 7.5mil 고밀도 바코드와 그 사이의 모든 바코드에서 8.9cm(3.5인치)까지 스캔할 수 있습니다. IP65 등급 하우징의 동급 최강 내구성은 가장 혹독한 환경에서 작업자 생산성을 극대화하고 총 소유 비용을 낮춥니다. -30°의 낮은 온도에서도 1m(3.28피트)에서 5,000회, 2m(6.5피트)에서 콘크리트에 50회 낙하에도 견딜 수 있도록 제작되었습니다 C(-22°: F). 굉장히 밝은 LED, 향상된 신호음 볼륨, 진동 촉감 응답 및 선택 가능한 “판독 양호” 시각 표시기는 시끄러운 기계 및 불량한 조명 조건에 대응하여 신속한 피드백을 보장하고 중복 스캔을 제거합니다. 90°도에서 30만 회 굽힘 테스트를 통과했고 -30°에서도 구부러지는 산업 등급 케이블 옵션 제공 C(-22F)에서 구부러지며, 60파운드(약 27kg)의 힘이 가해졌을 때도 통신 기능이 유지되는 선택형 산업용 등급 케이블.
Features
- 폼 팩터
- 총(Gun) 모양
- 기능
- 선택적인 산업용 등급 케이블
- 케이블 교체용 단일 스크루 해제
Scanning Specifications
- 판독 깊이
- 3.5~183.5인치
- 피치
- 65
- 인쇄 대비
- 35
- 스캔 패턴
- 단일 스캔 라인
- 밝기
- 0 - 70000 lux
- 뒤틀림
- 65
- 스캐닝 범위
- 장거리(FR/LR)
- 디코딩 기능
- 1D
Network
- Bluetooth
- 아니오
Hardware
- 에이머Aimer 종류
- 레이저
- 엔진 종류
- 1D 레이저
- 호스트 시스템 인터페이스
- RS-232
- 무선
- 아니오
Electrical
- 입력 전압
- 4~5.5V DC
- 대기 전력
- 0.75
- 작동 전원
- 1.8W
Environmental
- 작동 온도
- - 30~50°C
- - 22~122°F
- 보관 온도 범위
- - 40~158°F
- - 40~70°C
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 온도 범위에 걸쳐 2m(6.5피트) 높이에서 콘크리트로 50회 낙하
- 보호 등급
- IP65
Service Terms
- 보증 기간
- 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
Features
- 폼 팩터
- 총(Gun) 모양
- 기능
- 선택적인 산업용 등급 케이블
- 케이블 교체용 단일 스크루 해제
Scanning Specifications
- 판독 깊이
- 3.5~183.5인치
- 피치
- 65
- 인쇄 대비
- 35
- 스캔 패턴
- 단일 스캔 라인
- 밝기
- 0 - 70000 lux
- 뒤틀림
- 65
- 스캐닝 범위
- 장거리(FR/LR)
- 디코딩 기능
- 1D
Network
- Bluetooth
- 아니오
Hardware
- 에이머Aimer 종류
- 레이저
- 엔진 종류
- 1D 레이저
- 호스트 시스템 인터페이스
- RS-232
- 무선
- 아니오
Electrical
- 입력 전압
- 4~5.5V DC
- 대기 전력
- 0.75
- 작동 전원
- 1.8W
Environmental
- 작동 온도
- - 30~50°C
- - 22~122°F
- 보관 온도 범위
- - 40~158°F
- - 40~70°C
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 온도 범위에 걸쳐 2m(6.5피트) 높이에서 콘크리트로 50회 낙하
- 보호 등급
- IP65
Service Terms
- 보증 기간
- 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
- 폼 팩터 : 총(Gun) 모양
- 기능 : 선택적인 산업용 등급 케이블|케이블 교체용 단일 스크루 해제
- 판독 깊이 : 3.5~183.5인치
- 피치 : 65
- 인쇄 대비 : 35
- 스캔 패턴 : 단일 스캔 라인
- 밝기 : 0 - 70000 lux
- 뒤틀림 : 65
- 스캐닝 범위 : 장거리(FR/LR)
- 디코딩 기능 : 1D
- Bluetooth : 아니오
- 에이머Aimer 종류 : 레이저
- 엔진 종류 : 1D 레이저
- 호스트 시스템 인터페이스 : RS-232
- 무선 : 아니오
- 입력 전압 : 4~5.5V DC
- 대기 전력 : 0.75
- 작동 전원 : 1.8W
- 작동 온도 : - 30~50°C|- 22~122°F
- 보관 온도 범위 : - 40~158°F|- 40~70°C
- 낙하 사양 : 온도 범위에 걸쳐 2m(6.5피트) 높이에서 콘크리트로 50회 낙하
- 보호 등급 : IP65
- 보증 기간 : 3년
- 전원 커넥터 종류 : 유선