견고한 휴대용 제품
Granit 1920i 산업용 DPM 2차원 이미지 처리 스캐너
Granit 1920i 산업용 DPM 2차원 이미지 처리 스캐너
자동차, 제약, 국방 및 우주 항공과 같은 산업 분야에서 사용되는 직접 부품표면 인쇄는 대부분의 스캐너가 판독하기 어렵습니다. 그러나 견고한 Granit™ 1920i 산업용 스캐너는 그렇지 않습니다. 내구성이 뛰어난 Granit 제품군의 일부인 Granit 1920i 스캐너는 인쇄된 라벨의 표준 바코드와 함께 거의 모든 직접 부품표면 인쇄를 쉽게 캡처합니다.
- Honeywell 특수 DPM 디코더는 난해한 직접 부품표면 인쇄에서 가장 높고 정확한 판독 출력을 보장합니다.
- 혁신적인 다중 조명 시스템을 통해 크기, 표면, 마킹 방법 또는 대비에 관계없이 사실상 모든 유형의 직접 부품표면 인쇄를 스캔할 수 있습니다.
- 레이저 스폿 조준기, 전방향 스캔 및 다중 조명 모드를 통한 자동 사이클링 등의 기능을 통해 스캐너를 쉽게 타겟팅하고 사용할 수 있습니다.
- IP65 등급의 극한 환경 테스트를 통과하였으며, 1m(3.3 피트)에서 5,000회 텀블, 2m(6.5피트)에서 콘크리트로 50회 충낙하, 최저 -30°C(-22°F)를 견딜 수 있습니다.
- 인쇄된 라벨의 표준 1D 및 2D 바코드를 판독할 수 있어 종단간 스캔 요구를 충족하는 단일 솔루션을 제공합니다.
Granit 1920i 스캐너의 고도로 혁신적인 조명 시스템은 어떤 표면에서도 모든 유형의 마크를 최적으로 조명할 수 있습니다. 낮은 각도의 직접 조명은 도트 핀과 레이저 에칭 마크에 필요한 균일한 조명을 제공합니다. 일체형 디퓨저는 반짝이는 원형 또는 반사율이 높은 표면의 마크에 필요한 부드럽고 간접적인 빛을 전달합니다. Honeywell의 혁신적인 디코딩 아키텍처를 갖춘 Granit 1920i 스캐너는 모든 유형의 직접 부품표면 인쇄를 판독하고 크기, 표면, 마킹 방법 또는 대비에 관계없이 가장 까다로운 마크에서도 최고의 1차 통과 판독 속도를 보장하는 뛰어난 스캐닝 성능을 제공합니다. 또한 인쇄된 라벨에서 표준 1D 및 2D 바코드를 판독할 수 있어 탁월한 가치를 제공합니다. 생산 라인에서 창고까지 전체 워크플로에서 종단간 스캐닝 요구 사항을 충족하는 단일 스캐너입니다.
Features
- 폼 팩터
- 총(Gun) 모양
- 기능
- 다중 조명 시스템
- 자동 조명 모드 사이클링
Scanning Specifications
- 뒤틀림
- 45
- 피치
- 45
- 디코딩 기능
- 1D/2D DPM
- 인쇄 대비
- 20
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 밝기
- 0 ~ 100000 lux
- 스캔 패턴
- 2차원 이미저
- 판독 깊이
- 0~6.4인치
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- USB
- KBW
- RS-232
- 엔진 종류
- DPM 2D
- 무선
- 아니오
- 에이머Aimer 종류
- 레이저
Electrical
- 입력 전압
- 4~5.5V DC
- 작동 전원
- 2.35W
Environmental
- 작동 온도
- - 30~50°C
- - 22~122°F
- 보관 온도 범위
- - 40~158°F
- - 40~70°C
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- -30°C(-22 °F), 2m(6.5피트) 높이에서 콘크리트로 50회 낙하
- 보호 등급
- IP65
Service Terms
- 보증 기간
- 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
Features
- 폼 팩터
- 총(Gun) 모양
- 기능
- 다중 조명 시스템
- 자동 조명 모드 사이클링
Scanning Specifications
- 뒤틀림
- 45
- 피치
- 45
- 디코딩 기능
- 1D/2D DPM
- 인쇄 대비
- 20
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 밝기
- 0 ~ 100000 lux
- 스캔 패턴
- 2차원 이미저
- 판독 깊이
- 0~6.4인치
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- USB
- KBW
- RS-232
- 엔진 종류
- DPM 2D
- 무선
- 아니오
- 에이머Aimer 종류
- 레이저
Electrical
- 입력 전압
- 4~5.5V DC
- 작동 전원
- 2.35W
Environmental
- 작동 온도
- - 30~50°C
- - 22~122°F
- 보관 온도 범위
- - 40~158°F
- - 40~70°C
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- -30°C(-22 °F), 2m(6.5피트) 높이에서 콘크리트로 50회 낙하
- 보호 등급
- IP65
Service Terms
- 보증 기간
- 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
- 폼 팩터 : 총(Gun) 모양
- 기능 : 다중 조명 시스템|자동 조명 모드 사이클링
- 뒤틀림 : 45
- 피치 : 45
- 디코딩 기능 : 1D/2D DPM
- 인쇄 대비 : 20
- 스캐닝 범위 : 표준 범위(SR)
- 밝기 : 0 ~ 100000 lux
- 스캔 패턴 : 2차원 이미저
- 판독 깊이 : 0~6.4인치
- 호스트 시스템 인터페이스 : USB|KBW|RS-232
- 엔진 종류 : DPM 2D
- 무선 : 아니오
- 에이머Aimer 종류 : 레이저
- 입력 전압 : 4~5.5V DC
- 작동 전원 : 2.35W
- 작동 온도 : - 30~50°C|- 22~122°F
- 보관 온도 범위 : - 40~158°F|- 40~70°C
- 낙하 사양 : -30°C(-22 °F), 2m(6.5피트) 높이에서 콘크리트로 50회 낙하
- 보호 등급 : IP65
- 보증 기간 : 3년
- 전원 커넥터 종류 : 유선