견고한 휴대용 제품
Granit 1980i 산업용 풀레인지 스캐너
Granit 1980i 산업용 풀레인지 스캐너
Granit™ 1980i(유선) 및 1981i(무선) 2차원 이미징 스캐너는 15cm(6인치)에서 15 m(50 피트)까지 1D 및 2D 바코드를 판독할 수 있습니다. 사용 편의성을 높이고 확장된 스캔 범위에도 정확성을 높이는 기술이 적용되어 있습니다. 또한 Granit 1981i 스캐너는 열악한 환경에도 견딜 수 있는 IP65 등급을 갖추고 있습니다.
- Granit의 내구성: 혹독한 환경 테스트를 합격한 Granit은 IP65 등급이며 1m(3.2피트)에서 5,000회 텀블 및 2m(6.5피트)에서 콘크리트 바닥으로 50회 낙하에도 견딜 수 있습니다.
- 풀레인지 2차원 이미징 성능: 저밀도(100mil) 코드를 16m(52피트)까지 스캔할 수 있고 고밀도(2mil) 코드를 근거리에서 스캔할 수 있습니다.
- 단일 스캐닝 솔루션: 일반적인 유통 센터 및 창고 환경에서 다목적으로 제작된 스캐너를 대체 및 통합할 수 있습니다.
- 산업용 등급 케이블 옵션: 최저 -22°F(-30°C)에서 30만회 90도 굽힘 테스트를 통과했습니다. 최대 60파운드(약 27kg)의 힘이 가해질 때까지 통신 기능이 유지됩니다.
- 손쉬운 사용: 레이저-스팟 조준기, 전방향 스캐닝 및 센터링과 같은 기능이 있어 확장된 스캔 범위로 정확성을 높일 수 있습니다.
Granit 1980i(유선) 풀레인지 이미저는 광범위한 거리에서 1D 및 2D 바코드 모두를 읽을 수 있습니다. Granit 시리즈는 근접 거리에서 스캔되는 저품질 2mil 코드에서 16m(52피트)의 범위에서 스캔되는 창고 서까래 높이의 100mil 코드까지 스캔할 수 있도록 제작되었습니다. 타의 추종을 불허하는 범위와 무선 자유의 옵션을 갖춘 Granit 스캐너는 가장 혹독한 환경에서 작업자 생산성을 극대화합니다. Granit 1980i 스캐너에는 자동 조명, 전방향 판독 기능의 통합 레이저 포인터 조준 시스템, 확장된 스캔 범위로 정확성을 높일 수 있는 센터링 지원과 같은 기술 등 사용하기 간편한 기술이 가득합니다. Honeywell Thor™ 시리즈와 같은 차량 탑재 모바일 컴퓨터가 장착된 지게차 운전자가 장거리 범위에서 바코드 스캐닝 작업 시에 풀레인지 스캐닝 기능으로 착석 상태에서 생산성을 높일 수 있습니다. 또한 Bluetooth® 기술을 사용하면 베이스에서 최대 100 m(328 피트)까지 자유롭게 이동할 수 있습니다. 1980i 스캐너는 전체 Granit 시리즈와 마찬가지로 IP65 등급 하우징으로 동급 최고의 내구성을 제공합니다. 힘든 유통 센터 및 창고 환경에서 팀의 생산성을 높이고 총 소유 비용을 낮춥니다.
Features
- 폼 팩터
- 총(Gun) 모양
- 기능
- 자동 조명 기능이 있는 통합 레이저 포인터 조준 시스템
- 케이블 교체용 단일 스크루 해제
Scanning Specifications
- 피치
- 70
- 스캐닝 범위
- 장거리 범위(FR/LR)
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 스캔 패턴
- 2차원 이미저
- 밝기
- 0 ~ 100000 lux
- 인쇄 대비
- 40
- 판독 깊이
- 3.9~406.5인치
- 뒤틀림
- 80
Network
- Bluetooth
- 아니오
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- RS-232
- USB
- 무선
- 아니오
- 에이머Aimer 종류
- 레이저
- 엔진 종류
- 2D 장거리 범위
Electrical
- 작동 전원
- 2.35W
- 대기 전력
- 0.5
- 입력 전압
- 4.4~5.5V DC
Environmental
- 작동 온도
- - 22~122°F
- - 30~50°C
- 작동 습도
- 0 ~ 95%
- 보관 온도 범위
- - 40~158°F
- - 40~70°C
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP65
- 낙하 사양
- -30°C, 2m(6.5피트) 높이에서 콘크리트로 50회 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
Features
- 폼 팩터
- 총(Gun) 모양
- 기능
- 자동 조명 기능이 있는 통합 레이저 포인터 조준 시스템
- 케이블 교체용 단일 스크루 해제
Scanning Specifications
- 피치
- 70
- 스캐닝 범위
- 장거리 범위(FR/LR)
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 스캔 패턴
- 2차원 이미저
- 밝기
- 0 ~ 100000 lux
- 인쇄 대비
- 40
- 판독 깊이
- 3.9~406.5인치
- 뒤틀림
- 80
Network
- Bluetooth
- 아니오
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- RS-232
- USB
- 무선
- 아니오
- 에이머Aimer 종류
- 레이저
- 엔진 종류
- 2D 장거리 범위
Electrical
- 작동 전원
- 2.35W
- 대기 전력
- 0.5
- 입력 전압
- 4.4~5.5V DC
Environmental
- 작동 온도
- - 22~122°F
- - 30~50°C
- 작동 습도
- 0 ~ 95%
- 보관 온도 범위
- - 40~158°F
- - 40~70°C
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP65
- 낙하 사양
- -30°C, 2m(6.5피트) 높이에서 콘크리트로 50회 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
- 폼 팩터 : 총(Gun) 모양
- 기능 : 자동 조명 기능이 있는 통합 레이저 포인터 조준 시스템|케이블 교체용 단일 스크루 해제
- 피치 : 70
- 스캐닝 범위 : 장거리 범위(FR/LR)
- 디코딩 기능 : 1D/2D
- 스캔 패턴 : 2차원 이미저
- 밝기 : 0 ~ 100000 lux
- 인쇄 대비 : 40
- 판독 깊이 : 3.9~406.5인치
- 뒤틀림 : 80
- Bluetooth : 아니오
- 호스트 시스템 인터페이스 : RS-232|USB
- 무선 : 아니오
- 에이머Aimer 종류 : 레이저
- 엔진 종류 : 2D 장거리 범위
- 작동 전원 : 2.35W
- 대기 전력 : 0.5
- 입력 전압 : 4.4~5.5V DC
- 작동 온도 : - 22~122°F|- 30~50°C
- 작동 습도 : 0 ~ 95%
- 보관 온도 범위 : - 40~158°F|- 40~70°C
- 보호 등급 : IP65
- 낙하 사양 : -30°C, 2m(6.5피트) 높이에서 콘크리트로 50회 낙하
- 보증 기간 : 3년
- 전원 커넥터 종류 : 유선