견고한 휴대용 제품
Granit 1990iSR 초내구성 표준 범위 스캐너
Granit 1990iSR 초내구성 표준 범위 스캐너
GranitTM 1990iSR 표준 범위의 초내구성 바코드 스캐너로 생산성과 가동 시간을 극대화하십시오. 동급 최강의 내구성으로 낮은 총 소유 비용을 보장합니다. 프리미엄 스캐닝 성능은 손상되거나 저품질의 코드 스캔도 신속하게 보장합니다. Granit XP는 확장된 기능으로 초내구성 스캐닝을 구현합니다.
....- 3m(10피트) 낙하, 1m(3.3피트) 텀블 7,000회, -30°C~50°C(-22°F~122°F)의 작동 온도 및 IP67 방수 등급 등 가혹한 환경을 견딜 수 있도록 제작된 Granit XP는 서비스 비용을 절감하고 장치 가동 시간을 증가시킵니다.
- Granit는 손상된 바코드와 저품질 바코드도 탁월하게 스캔합니다. 고품질 바코드 스캔 및 최고의 속도로 전송.
- SR 모델은 1D 및 2D 바코드의 정상적인 근거리 스캐닝 작업에 적합합니다. 장거리의 경우 Granit 제품군의 다른 모델을 참조하십시오.
- Honeywell Operational Intelligence 소프트웨어는 맞춤식 스캔 분석 정보를 제공하여 직원의 생산성과 처리량을 높여줍니다.
- Honeywell 스캐너 관리 유틸리티(SMU)는 사용자의 환경에서 스캐너의 배포 및 업데이트를 자동화하는 종합적인 솔루션을 제공합니다.
차세대 Granit™ XP 스캐너는 성공적인 배포 이력을 바탕으로 기능을 확장한 초내구성 스캔 기능을 구현합니다. Granit™ XP는 동급 최고 수준 10피트(약 3미터) 낙하에 손상되지 않으므로 하역장, 지게차, 피킹 트럭에서 떨어져도 작업을 계속할 수 있도록 설계되었습니다. 작업대 또는 허리 높이에서 일상적으로 부딪히거나 떨어뜨릴 때 받는 충격에 대한 장기적인 내구성을 알아보기 위해 1미터(3.3피트) 낙하 테스트를 수행합니다. Granit™ 스캐너는 동급 최강의 7,000회 낙하 사양을 갖춰 장기간 사용할 수 있습니다. 또한 IP67 방진 및 방습 등급으로 험하게 다뤄도 스캔 성능이 보존됩니다. 바코드는 데이터 입력 속도를 높이고 정확성을 높여 작업 생산성을 극대화합니다. 그러나 손상되고 저품질의 바코드 때문에 업무 처리가 느려지고 힘들어질 수 있습니다. 불량 라벨은 취급 중 저품질 인쇄나 손상으로 인해 창고/DC 및 산업 공간에서 흔히 발생합니다. Honeywell 차세대 이미징 플랫폼을 기반으로 제작된 Granit XP는 불량 라벨이 프로세스에 병목 현상을 일으키지 않도록 합니다. Granit™ XP 1990iSR 모델은 표준 범위 작업을 위한 뛰어난 내구성과 뛰어난 스캐닝 성능을 제공합니다. 생산성을 최대화하기 위해 고속 스캔이 필요하지만 총 소유 비용을 낮추는 내구성을 가진 애플리케이션용 Granit™ XP 1990iSR 스캐너는 최적의 솔루션을 제공합니다. Granit XP로 수행할 수 있는 작업에 대해 자세히 알아보십시오
Scanning Specifications
- 뒤틀림
- 65°
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 모션 허용 오차
- 4500mm/s
- 177in/s
- 스캔 패턴
- 2차원 이미지(1280 x 800 픽셀 어레이)
- 밝기
- 9,290 풋캔들
- 0 - 100,000lux
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 인쇄 대비
- 20% 최소 반사율 차이
Network
- Bluetooth
- 아니오
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- 키보드 웨지
- USB
- RS-232 TTL
Electrical
- 대기 전력
- 0.5W
- 작동 전원
- 2.35W(5VDC에서 470mA)
- 입력 전압
- 4.0 VDC~5.5 VDC
Environmental
- 작동 온도
- -22°F~122°F
- -30°C~50°C
- 작동 습도
- 최대 98% 상대 습도, 비응결
- 보관 온도 범위
- -40°C~70°C
- -40°F~158°F
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 2m(6.5피트): -30°C~50°C(-22°F~122°F), 제어되지 않는 RH에서 50회 낙하
- 2.4m(8피트): 25°C(77°F), 55% RH에서 20회 낙하
- 3m(10피트): MIL-STD-810G, 25°C(77°F), 55% RH
Service Terms
- 보증 기간
- 제조사 보증 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
Scanning Specifications
- 뒤틀림
- 65°
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 모션 허용 오차
- 4500mm/s
- 177in/s
- 스캔 패턴
- 2차원 이미지(1280 x 800 픽셀 어레이)
- 밝기
- 9,290 풋캔들
- 0 - 100,000lux
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 인쇄 대비
- 20% 최소 반사율 차이
Network
- Bluetooth
- 아니오
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- 키보드 웨지
- USB
- RS-232 TTL
Electrical
- 대기 전력
- 0.5W
- 작동 전원
- 2.35W(5VDC에서 470mA)
- 입력 전압
- 4.0 VDC~5.5 VDC
Environmental
- 작동 온도
- -22°F~122°F
- -30°C~50°C
- 작동 습도
- 최대 98% 상대 습도, 비응결
- 보관 온도 범위
- -40°C~70°C
- -40°F~158°F
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 2m(6.5피트): -30°C~50°C(-22°F~122°F), 제어되지 않는 RH에서 50회 낙하
- 2.4m(8피트): 25°C(77°F), 55% RH에서 20회 낙하
- 3m(10피트): MIL-STD-810G, 25°C(77°F), 55% RH
Service Terms
- 보증 기간
- 제조사 보증 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
- 뒤틀림 : 65°
- 디코딩 기능 : 1D/2D
- 모션 허용 오차 : 4500mm/s|177in/s
- 스캔 패턴 : 2차원 이미지(1280 x 800 픽셀 어레이)
- 밝기 : 9,290 풋캔들|0 - 100,000lux
- 스캐닝 범위 : 표준 범위(SR)
- 인쇄 대비 : 20% 최소 반사율 차이
- Bluetooth : 아니오
- 호스트 시스템 인터페이스 : 키보드 웨지|USB|RS-232 TTL
- 대기 전력 : 0.5W
- 작동 전원 : 2.35W(5VDC에서 470mA)
- 입력 전압 : 4.0 VDC~5.5 VDC
- 작동 온도 : -22°F~122°F|-30°C~50°C
- 작동 습도 : 최대 98% 상대 습도, 비응결
- 보관 온도 범위 : -40°C~70°C|-40°F~158°F
- 낙하 사양 : 2m(6.5피트): -30°C~50°C(-22°F~122°F), 제어되지 않는 RH에서 50회 낙하|2.4m(8피트): 25°C(77°F), 55% RH에서 20회 낙하|3m(10피트): MIL-STD-810G, 25°C(77°F), 55% RH
- 보증 기간 : 제조사 보증 3년
- 전원 커넥터 종류 : 유선