견고한 휴대용 제품
Granit 1990iXR 초내구성 FlexRangeTM 스캐너
Granit 1990iXR 초내구성 FlexRangeTM 스캐너
GranitTM 1990iXR 확장된 범위의 장거리 초내구성 바코드 스캐너로 생산성과 가동 시간을 극대화하십시오. 동급 최강의 내구성으로 낮은 총 소유 비용을 보장합니다. 프리미엄 스캐닝 성능은 손상되거나 저품질의 코드 스캔도 신속하게 보장합니다. Granit XP는 확장된 기능으로 초내구성 스캐닝을 구현합니다.
- 3m(10피트) 낙하, 1m(3.3피트) 텀블 7,000회, -30°C~50°C(-22°F~122°F)의 작동 온도 및 IP67 방수 등급 등 가혹한 환경을 견딜 수 있도록 제작된 Granit XP는 서비스 비용을 절감하고 장치 가동 시간을 증가시킵니다.
- Granit는 손상된 바코드와 저품질 바코드도 탁월하게 스캔합니다. 고품질 바코드 스캔 및 최고의 속도로 전송.
- XR 모델은 1D 및 2D 바코드의 정상적인 근거리 스캔 작업에 적합하며, UPC 장거리 스캔 1.5m(5피트), 100mil 코드 10m(33피트)까지 가능합니다.
- Honeywell Operational Intelligence 소프트웨어는 맞춤식 스캔 분석 정보를 제공하여 직원의 생산성과 처리량을 높여줍니다.
- Honeywell 스캐너 관리 유틸리티(SMU)는 사용자의 환경에서 스캐너의 배포 및 업데이트를 자동화하는 종합적인 솔루션을 제공합니다.
차세대 Granit™ XP 스캐너는 성공적인 배포 이력을 바탕으로 기능을 확장한 초내구성 스캔 기능을 구현합니다. Granit™ XP는 동급 최고 수준 10피트(약 3미터) 낙하에 손상되지 않으므로 하역장, 지게차, 피킹 트럭에서 떨어져도 작업을 계속할 수 있도록 설계되었습니다. 1m(3.3피트) 텀블 테스트는 작업대 또는 허리 높이에서 매일 부딪힘 및 낙하하는 장기적인 내구성을 나타냅니다. Granit™ 스캐너는 동급 최강의 7,000회 낙하 사양을 갖춰 장기간 사용할 수 있습니다. 또한 IP67 방진 및 방습 등급으로 험하게 다뤄도 스캔 성능이 보존됩니다. FlexRange 기술을 사용하는 Granit 1991iXR 모델은 현장 근접 스캔 작업부터 시작하여, UPC 코드 1.5m(5피트), 100mil(2.54mm) 랙 라벨 10m(33피트)로 확장 가능하여 다양한 창고/유통 센터 및 제조 워크플로를 원활하게 처리합니다. 불량 라벨은 취급 중 저품질 인쇄나 손상으로 인해 창고/유통센터(DC) 및 산업 공간에서 흔히 발생합니다. Honeywell 차세대 이미징 플랫폼을 기반으로 제작된 Granit XP는 불량 라벨이 프로세스에 병목 현상을 일으키지 않도록 합니다. Granit™ XP 1990iXR 모델은 창고의 접촉에서 상부 랙까지 스캔 작업을 위한 뛰어난 내구성과 능을 제공합니다. 생산성을 최대화하기 위해 고속 스캔이 필요하지만 총 소유 비용을 낮추는 내구성을 가진 애플리케이션용 Granit™ XP 1990iSR 스캐너는 최적의 솔루션을 제공합니다.
Scanning Specifications
- 밝기
- 0~100,000lux
- 9,290 풋캔들
- 스캔 패턴
- 2차원 이미지(1280 x 800 픽셀 어레이)
- 모션 허용 오차
- 최대 177in/s
- 최대 4500mm/s
- 뒤틀림
- 65°
- 스캐닝 범위
- FlexRange(XR)
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 인쇄 대비
- 20% 최소 반사율 차이
Network
- Bluetooth
- 아니오
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- RS-232 TTL
- USB
- 키보드 웨지
Electrical
- 입력 전압
- 4.0 VDC~5.5 VDC
- 대기 전력
- 0.5W
- 작동 전원
- 2.35W(5VDC에서 470mA)
Environmental
- 작동 습도
- 최대 95% 상대 습도, 비응결
- 작동 온도
- -30°C~50°C
- -22°F~122°F
- 보관 온도 범위
- -40°F~158°F
- -40°C~70°C
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 2m(6.5피트): -30°C~50°C(-22°F~122°F)에서 50회 낙하, 제어되지 않은 RH
- 3m(10피트): MIL-STD-810G, 25°C(77°F), 55% RH
- 2.4m(8피트): 25°C(77°F), 55% RH에서 20회 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 제조사 보증 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
Scanning Specifications
- 밝기
- 0~100,000lux
- 9,290 풋캔들
- 스캔 패턴
- 2차원 이미지(1280 x 800 픽셀 어레이)
- 모션 허용 오차
- 최대 177in/s
- 최대 4500mm/s
- 뒤틀림
- 65°
- 스캐닝 범위
- FlexRange(XR)
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 인쇄 대비
- 20% 최소 반사율 차이
Network
- Bluetooth
- 아니오
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- RS-232 TTL
- USB
- 키보드 웨지
Electrical
- 입력 전압
- 4.0 VDC~5.5 VDC
- 대기 전력
- 0.5W
- 작동 전원
- 2.35W(5VDC에서 470mA)
Environmental
- 작동 습도
- 최대 95% 상대 습도, 비응결
- 작동 온도
- -30°C~50°C
- -22°F~122°F
- 보관 온도 범위
- -40°F~158°F
- -40°C~70°C
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 2m(6.5피트): -30°C~50°C(-22°F~122°F)에서 50회 낙하, 제어되지 않은 RH
- 3m(10피트): MIL-STD-810G, 25°C(77°F), 55% RH
- 2.4m(8피트): 25°C(77°F), 55% RH에서 20회 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 제조사 보증 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
- 밝기 : 0~100,000lux|9,290 풋캔들
- 스캔 패턴 : 2차원 이미지(1280 x 800 픽셀 어레이)
- 모션 허용 오차 : 최대 177in/s|최대 4500mm/s
- 뒤틀림 : 65°
- 스캐닝 범위 : FlexRange(XR)
- 디코딩 기능 : 1D/2D
- 인쇄 대비 : 20% 최소 반사율 차이
- Bluetooth : 아니오
- 호스트 시스템 인터페이스 : RS-232 TTL|USB|키보드 웨지
- 입력 전압 : 4.0 VDC~5.5 VDC
- 대기 전력 : 0.5W
- 작동 전원 : 2.35W(5VDC에서 470mA)
- 작동 습도 : 최대 95% 상대 습도, 비응결
- 작동 온도 : -30°C~50°C|-22°F~122°F
- 보관 온도 범위 : -40°F~158°F|-40°C~70°C
- 낙하 사양 : 2m(6.5피트): -30°C~50°C(-22°F~122°F)에서 50회 낙하, 제어되지 않은 RH|3m(10피트): MIL-STD-810G, 25°C(77°F), 55% RH|2.4m(8피트): 25°C(77°F), 55% RH에서 20회 낙하
- 보증 기간 : 제조사 보증 3년
- 전원 커넥터 종류 : 유선