견고한 휴대용 제품
Granit 1991iSR 초내구성 표준 범위 스캐너
Granit 1991iSR 초내구성 표준 범위 스캐너
GranitTM 11991iSR 표준 범위의 초내구성 바코드 스캐너로 생산성과 가동 시간을 극대화하십시오. 동급 최강의 내구성으로 낮은 총 소유 비용을 보장합니다. 프리미엄 스캐닝 성능은 손상되거나 저품질의 코드 스캔도 신속하게 보장합니다. Granit XP는 확장된 기능으로 초내구성 스캐닝을 구현합니다.
....- 3m(10피트) 낙하, 1m(3.3피트) 텀블 7,000회, -30°C~50°C(-22°F~122°F)의 작동 온도 및 IP67 방수 등급 등 가혹한 환경을 견딜 수 있도록 제작된 Granit XP는 서비스 비용을 절감하고 장치 가동 시간을 증가시킵니다.
- Granit는 손상된 바코드와 저품질 바코드도 탁월하게 스캔합니다. 고품질 바코드 스캔 및 최고의 속도로 전송.
- SR 모델은 1D 및 2D 바코드의 정상적인 근거리 스캐닝 작업에 적합합니다. 장거리의 경우 Granit 제품군의 다른 모델을 참조하십시오.
- Honeywell Operational Intelligence 소프트웨어는 맞춤식 스캔 분석 정보를 제공하여 직원의 생산성과 처리량을 높여줍니다.
- Honeywell 스캐너 관리 유틸리티(SMU)는 사용자의 환경에서 스캐너의 배포 및 업데이트를 자동화하는 종합적인 솔루션을 제공합니다.
차세대 Granit™ XP 스캐너는 성공적인 배포 이력을 바탕으로 기능을 확장한 초내구성 스캔 기능을 구현합니다. Granit™ XP는 동급 최고 수준 10피트(약 3미터) 낙하에 손상되지 않으므로 하역장, 지게차, 피킹 트럭에서 떨어져도 작업을 계속할 수 있도록 설계되었습니다. 작업대 또는 허리 높이에서 일상적으로 부딪히거나 떨어뜨릴 때 받는 충격에 대한 장기적인 내구성을 알아보기 위해 1미터(3.3피트) 낙하 테스트를 수행합니다. Granit™ 스캐너는 동급 최강의 7,000회 낙하 사양을 갖춰 장기간 사용할 수 있습니다. 또한 IP67 방진 및 방습 등급으로 험하게 다뤄도 스캔 성능이 보존됩니다. 바코드는 데이터 입력 속도를 높이고 정확성을 높여 작업 생산성을 극대화합니다. 그러나 손상되고 저품질의 바코드 때문에 업무 처리가 느려지고 힘들어질 수 있습니다. 불량 라벨은 취급 중 저품질 인쇄나 손상으로 인해 창고/유통창고(DC) 및 산업 공간에서 흔히 발생합니다. Honeywell 차세대 이미징 플랫폼을 기반으로 제작된 Granit XP는 불량 라벨이 프로세스에 병목 현상을 일으키지 않도록 합니다. GranitTM XP 1991iSR 모델은 표준 범위 작업을 위한 뛰어난 내구성과 뛰어난 성능의 스캐닝을 제공합니다. 생산성을 최대화하기 위해 고속 스캔이 필요하지만 총 소유 비용을 낮추는 내구성을 가진 애플리케이션용 Granit™ XP 1990iSR 스캐너는 최적의 솔루션을 제공합니다.
Scanning Specifications
- 스캔 패턴
- 2차원 이미지(1280 x 800 픽셀 어레이)
- 스캔 횟수
- 충전당 최대 50,000회 스캔
- 피치
- 45°
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 인쇄 대비
- 20% 최소 반사율 차이
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 뒤틀림
- 65°
- 밝기
- 0~100,000lux
- 9,290 풋캔들
- 모션 허용 오차
- 최대 177in/s
- 최대 4500mm/s
Network
- Bluetooth
- 예
Hardware
- 무선
- Class 1: 100m(330피트) 가시선
- 호스트 시스템 인터페이스
- RS-232 TTL
- USB
- 키보드 웨지
Electrical
- 입력 전압
- 4.0 VDC~5.5 VDC
- 작동 전원
- 5W(5VDC에서 1000mA)
- 대기 전력
- 0.6W
Environmental
- 작동 온도
- -4°F~122°F
- -25~50°C
- 보관 온도 범위
- -40°C~70°C
- -40°F~158°F
- 작동 습도
- 최대 95% 상대 습도, 비응결
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 3m(10피트): MIL-STD-810G, 25°C(77°F), 55% RH
- 2.4m(8피트): 25°C(77°F), 55% RH에서 20회 낙하
- -30°C~50°C(-22°F~122°F)에서 50회 낙하, 제어되지 않는 RH
- 보호 등급
- IP67
- IP65
Service Terms
- 보증 기간
- 제조사 보증 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 무선
Scanning Specifications
- 스캔 패턴
- 2차원 이미지(1280 x 800 픽셀 어레이)
- 스캔 횟수
- 충전당 최대 50,000회 스캔
- 피치
- 45°
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 인쇄 대비
- 20% 최소 반사율 차이
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 뒤틀림
- 65°
- 밝기
- 0~100,000lux
- 9,290 풋캔들
- 모션 허용 오차
- 최대 177in/s
- 최대 4500mm/s
Network
- Bluetooth
- 예
Hardware
- 무선
- Class 1: 100m(330피트) 가시선
- 호스트 시스템 인터페이스
- RS-232 TTL
- USB
- 키보드 웨지
Electrical
- 입력 전압
- 4.0 VDC~5.5 VDC
- 작동 전원
- 5W(5VDC에서 1000mA)
- 대기 전력
- 0.6W
Environmental
- 작동 온도
- -4°F~122°F
- -25~50°C
- 보관 온도 범위
- -40°C~70°C
- -40°F~158°F
- 작동 습도
- 최대 95% 상대 습도, 비응결
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 3m(10피트): MIL-STD-810G, 25°C(77°F), 55% RH
- 2.4m(8피트): 25°C(77°F), 55% RH에서 20회 낙하
- -30°C~50°C(-22°F~122°F)에서 50회 낙하, 제어되지 않는 RH
- 보호 등급
- IP67
- IP65
Service Terms
- 보증 기간
- 제조사 보증 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 무선
- 스캔 패턴 : 2차원 이미지(1280 x 800 픽셀 어레이)
- 스캔 횟수 : 충전당 최대 50,000회 스캔
- 피치 : 45°
- 디코딩 기능 : 1D/2D
- 인쇄 대비 : 20% 최소 반사율 차이
- 스캐닝 범위 : 표준 범위(SR)
- 뒤틀림 : 65°
- 밝기 : 0~100,000lux|9,290 풋캔들
- 모션 허용 오차 : 최대 177in/s|최대 4500mm/s
- Bluetooth : 예
- 무선 : Class 1: 100m(330피트) 가시선
- 호스트 시스템 인터페이스 : RS-232 TTL|USB|키보드 웨지
- 입력 전압 : 4.0 VDC~5.5 VDC
- 작동 전원 : 5W(5VDC에서 1000mA)
- 대기 전력 : 0.6W
- 작동 온도 : -4°F~122°F|-25~50°C
- 보관 온도 범위 : -40°C~70°C|-40°F~158°F
- 작동 습도 : 최대 95% 상대 습도, 비응결
- 낙하 사양 : 3m(10피트): MIL-STD-810G, 25°C(77°F), 55% RH|2.4m(8피트): 25°C(77°F), 55% RH에서 20회 낙하|-30°C~50°C(-22°F~122°F)에서 50회 낙하, 제어되지 않는 RH
- 보호 등급 : IP67|IP65
- 보증 기간 : 제조사 보증 3년
- 전원 커넥터 종류 : 무선