견고한 휴대용 제품
Granit XP 1991iXLR
Granit™ XP 1991iXLR 최상의 견고함, 장거리 범위 스캐너
- Granit™ XP XLR 모델은 1D 및 2D 바코드의 일반 근거리 스캔 작업과 최대 2m(6.6ft) 및 최대 24m(79ft), 100mil 코드의 최대 범위 스캔에 적합합니다.
- Granit™ XP는 손상되고 품질이 낮은 바코드에서도 탁월한 스캔 성능을 제공합니다. 고품질 바코드가 빠르게 스캔하고 전송합니다.
- XLR 모델은 뛰어난 실내외 조준 가시성을 제공합니다. 더 밝고 눈에 더 잘 보이는 조준기는 일반적인 조명 조건에서 더 정확하고 직관적인 조준을 제공합니다. 일광 조준 시스템은 밝은 일광에서 정확한 조준 효과를 제공합니다.
- 3m(10ft) 낙하, 7,000 1m(3.3ft) 충격, -30°C~50°C(-22°F~122°F)의 작동 온도 및 IP67 밀봉을 포함한 열악한 처리에 견딜 수 있도록 제작된 Granit XLR은 서비스 비용을 절감하고 기기 가동 시간을 증가시킵니다.
Dimensions
- 전체 치수
- 192mm x 76mm x 100mm
- 7.6인치 x 3.0인치 x 3.9인치
Scanning Specifications
- 판독 깊이
- XLR 범위
- 스캔 패턴
- 근거리 2차원 이미저(1280 x 800픽셀 어레이)
- 원거리 2차원 이미저(1920 x 1080픽셀 어레이)
- 스캔 횟수
- 충전 시 최대 50,000회 스캔
- 밝기
- 0~100,000lux
- 모션 허용 오차
- 최대 4,500mm/s(177인치/s)
- 디코딩 기능
- 1D
- 2D
Network
- Bluetooth
- 예
- 블루투스 규격
- 2.4 ISM 대역 적응형 주파수 Hopping Bluetooth® v4.2
Hardware
- 무선
- 예
- 호스트 시스템 인터페이스
- RS-232 TTL
- USB
- 키보드 웨지
- 에이머(Aimer) 종류
- 레이저
Electrical
- 배터리 종류
- 리튬 이온
- 스마트 배터리
- 예
Environmental
- 작동 습도
- 상대습도 최대 95%(비응축)
- 보관 온도 범위
- -40°C~70°C
- -40°F~158°F
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 2.4m(8ft): 25°C~77°C(32°F~122°F), 55% RH에서 20회 낙하
- 2m(6.5ft): -30°C~50°C(-22°F~122°F), 비제어 RH에서 50회 낙하
- 3m(10ft): MIL-STD-810G, 25°C(77°F), 55% RH
- 텀블 사양
- 7,000 1m(3.3ft) 충격
- 보호 등급
- IP65
- IP67
Others
- 적용 분야
- 산업용 스캐너
- 작동 전원
- 5VDC에서 5W 1,000mA
- 입력 전압
- 4.0VDC~5.5VDC
- 작동 온도
- -20°C~50°C
- -4°F~122°F
- 보증 기간
- 제조사 보증 3년
- 전원 커넥터 종류
- 무선
Dimensions
- 전체 치수
- 192mm x 76mm x 100mm
- 7.6인치 x 3.0인치 x 3.9인치
Scanning Specifications
- 판독 깊이
- XLR 범위
- 스캔 패턴
- 근거리 2차원 이미저(1280 x 800픽셀 어레이)
- 원거리 2차원 이미저(1920 x 1080픽셀 어레이)
- 스캔 횟수
- 충전 시 최대 50,000회 스캔
- 밝기
- 0~100,000lux
- 모션 허용 오차
- 최대 4,500mm/s(177인치/s)
- 디코딩 기능
- 1D
- 2D
Network
- Bluetooth
- 예
- 블루투스 규격
- 2.4 ISM 대역 적응형 주파수 Hopping Bluetooth® v4.2
Hardware
- 무선
- 예
- 호스트 시스템 인터페이스
- RS-232 TTL
- USB
- 키보드 웨지
- 에이머(Aimer) 종류
- 레이저
Electrical
- 배터리 종류
- 리튬 이온
- 스마트 배터리
- 예
Environmental
- 작동 습도
- 상대습도 최대 95%(비응축)
- 보관 온도 범위
- -40°C~70°C
- -40°F~158°F
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 2.4m(8ft): 25°C~77°C(32°F~122°F), 55% RH에서 20회 낙하
- 2m(6.5ft): -30°C~50°C(-22°F~122°F), 비제어 RH에서 50회 낙하
- 3m(10ft): MIL-STD-810G, 25°C(77°F), 55% RH
- 텀블 사양
- 7,000 1m(3.3ft) 충격
- 보호 등급
- IP65
- IP67
Others
- 적용 분야
- 산업용 스캐너
- 작동 전원
- 5VDC에서 5W 1,000mA
- 입력 전압
- 4.0VDC~5.5VDC
- 작동 온도
- -20°C~50°C
- -4°F~122°F
- 보증 기간
- 제조사 보증 3년
- 전원 커넥터 종류
- 무선
- 적용 분야 : 산업용 스캐너
- 전체 치수 : 192mm x 76mm x 100mm|7.6인치 x 3.0인치 x 3.9인치
- 판독 깊이 : XLR 범위
- 스캔 패턴 : 근거리 2차원 이미저(1280 x 800픽셀 어레이)|원거리 2차원 이미저(1920 x 1080픽셀 어레이)
- 스캔 횟수 : 충전 시 최대 50,000회 스캔
- 밝기 : 0~100,000lux
- 모션 허용 오차 : 최대 4,500mm/s(177인치/s)
- 디코딩 기능 : 1D|2D
- Bluetooth : 예
- 블루투스 규격 : 2.4 ISM 대역 적응형 주파수 Hopping Bluetooth® v4.2
- 무선 : 예
- 호스트 시스템 인터페이스 : RS-232 TTL|USB|키보드 웨지
- 에이머(Aimer) 종류 : 레이저
- 배터리 종류 : 리튬 이온
- 스마트 배터리 : 예
- 작동 전원 : 5VDC에서 5W 1,000mA
- 입력 전압 : 4.0VDC~5.5VDC
- 작동 온도 : -20°C~50°C|-4°F~122°F
- 작동 습도 : 상대습도 최대 95%(비응축)
- 보관 온도 범위 : -40°C~70°C|-40°F~158°F
- 낙하 사양 : 2.4m(8ft): 25°C~77°C(32°F~122°F), 55% RH에서 20회 낙하|2m(6.5ft): -30°C~50°C(-22°F~122°F), 비제어 RH에서 50회 낙하|3m(10ft): MIL-STD-810G, 25°C(77°F), 55% RH
- 텀블 사양 : 7,000 1m(3.3ft) 충격
- 보호 등급 : IP65|IP67
- 보증 기간 : 제조사 보증 3년
- 전원 커넥터 종류 : 무선