웨어러블 기기
8675i
8675i는 워크플로 생산성을 향상하기 위해 항상 웨어러블 스캔 기능을 제공합니다. FlexRange™ 옵션을 포함한 프리미엄 스캔 성능으로 웨어러블의 효율성을 실현합니다. 작고 가벼우며 인체공학적인 8675i는 작업자의 업무 수행에 도움이 됩니다.
표준 범위 전용 옵션은 암 길이 워크플로에 대한 획득 비용을 낮춥니다. 설계의 모든 측면에서 8675i는 인체공학에 최적화되었습니다. 작업 환경의 간섭을 방지하기 위해 손가락에서 떨어지는 높이를 최소화했습니다. 모든 사용자 접촉 표면은 편안함, 간편한 조절 및 간단한 사용을 위해 맞춤 제작되었습니다.
트리거된 링은 오른손 구성에서 왼손 구성으로 쉽게 교체할 수 있으며, 손가락 스트랩 버클은 조작이 쉽고 손가락 간 간섭을 방지하기 위한 로우 프로필식입니다. 8675i는 공구 없이 링에서 장갑으로 즉시 전환할 수 있습니다. 스트랩 장갑은 간단하고 아주 작으며, 다양한 사용자를 커버할 수 있도록 쉽게 조정할 수 있습니다. 비흡수성 재질로 제작된 8675i 웨어러블 악세사리는 승인된 소독제로 간단하게 세척할 수 있습니다.
8675i는 까다로운 워크플로의 요건을 충족하도록 설계되었습니다. 여러 번 변속할 수 있으며, 스캐너를 계속 가동할 수 있도록 배터리를 쉽게 교체할 수 있습니다. 또한 정상적인 사용으로 배터리 성능이 저하되면 간단히 교체할 수 있어 8675i의 서비스 수명을 연장할 수 있습니다.
사용자용 LED는 Bluetooth 연결, 배터리 충전 상태, 심지어 배터리 교체가 필요한 경우에도 통신합니다. 동급 최강의 2,000 x ½미터 충격 사양으로 8675i는 빠른 속도의 환경에서 웨어러블 기기가 자주 부딪혀도 견딜 수 있습니다. IP65 밀봉 및 넓은 작동 온도(-20°C~50°C, -4°F~122°F)는 8675의 경우 조건 없는 창고, 냉동 환경을 문제 없이 보장합니다.
새로운 실외 조준기는 레이저 조준기가 보이지 않는 한낮에도 정확한 바코드 조준을 제공합니다. 또한 Operational Intelligence를 통해 배포된 기기를 간편하게 구성, 모니터링 및 관리할 수 있습니다.
Features
- 호환 장치
- Android, Windows 또는 iOS와 같은 Bluetooth 호스트
- 기능
- 트리거 링 또는 장갑 폼 팩터
Dimensions
- 전체 치수
- 65.2mm x 30.3mm x 15.2mm (2.6인치 x 1.2인치 x 0.6인치)
Network
- 블루투스 규격
- 5.1
Electrical
- 배터리 종류
- 리튬이온
Environmental
- 작동 습도
- 상대 습도 0~95%(비응축)
- 보관 온도 범위
- -20°C~60°C(-4°F~140°F)
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 1.8m Mil-Std-810, 작동 온도에서 50x1.5m(5')에서 콘크리트 바닥으로 낙하
- 진동 저항
- ASTM 사전 선적, 선적 컨테이너 및 시스템의 성능 시험을 위한 표준 지침(D4169-98)에 따라 선적 중 레벨 I 고강도 진동을 유지합니다.
- 보호 등급
- IP65
- 텀블 사양
- 2,000 x 1/2m(1.6ft) 충격
Others
- 함께 사용
- 8675i 충전기 및 악세사리
- 폼 팩터
- 웨어러블 스캐너
- 배터리 용량
- 570
- 작동 온도
- FR: -20°C~50°C(-4°F~122°F) SR: -10°C~50°C(14°F~122°F)
- 보증 기간
- 2년(배터리 1년)
Features
- 호환 장치
- Android, Windows 또는 iOS와 같은 Bluetooth 호스트
- 기능
- 트리거 링 또는 장갑 폼 팩터
Dimensions
- 전체 치수
- 65.2mm x 30.3mm x 15.2mm (2.6인치 x 1.2인치 x 0.6인치)
Network
- 블루투스 규격
- 5.1
Electrical
- 배터리 종류
- 리튬이온
Environmental
- 작동 습도
- 상대 습도 0~95%(비응축)
- 보관 온도 범위
- -20°C~60°C(-4°F~140°F)
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 1.8m Mil-Std-810, 작동 온도에서 50x1.5m(5')에서 콘크리트 바닥으로 낙하
- 진동 저항
- ASTM 사전 선적, 선적 컨테이너 및 시스템의 성능 시험을 위한 표준 지침(D4169-98)에 따라 선적 중 레벨 I 고강도 진동을 유지합니다.
- 보호 등급
- IP65
- 텀블 사양
- 2,000 x 1/2m(1.6ft) 충격
Others
- 함께 사용
- 8675i 충전기 및 악세사리
- 폼 팩터
- 웨어러블 스캐너
- 배터리 용량
- 570
- 작동 온도
- FR: -20°C~50°C(-4°F~122°F) SR: -10°C~50°C(14°F~122°F)
- 보증 기간
- 2년(배터리 1년)
- 호환 장치 : Android, Windows 또는 iOS와 같은 Bluetooth 호스트
- 함께 사용 : 8675i 충전기 및 악세사리
- 폼 팩터 : 웨어러블 스캐너
- 기능 : 트리거 링 또는 장갑 폼 팩터
- 전체 치수 : 65.2mm x 30.3mm x 15.2mm (2.6인치 x 1.2인치 x 0.6인치)
- 블루투스 규격 : 5.1
- 배터리 종류 : 리튬이온
- 배터리 용량 : 570
- 작동 습도 : 상대 습도 0~95%(비응축)
- 보관 온도 범위 : -20°C~60°C(-4°F~140°F)
- 작동 온도 : FR: -20°C~50°C(-4°F~122°F) SR: -10°C~50°C(14°F~122°F)
- 낙하 사양 : 1.8m Mil-Std-810, 작동 온도에서 50x1.5m(5')에서 콘크리트 바닥으로 낙하
- 진동 저항 : ASTM 사전 선적, 선적 컨테이너 및 시스템의 성능 시험을 위한 표준 지침(D4169-98)에 따라 선적 중 레벨 I 고강도 진동을 유지합니다.
- 보호 등급 : IP65
- 텀블 사양 : 2,000 x 1/2m(1.6ft) 충격
- 보증 기간 : 2년(배터리 1년)