휴대용 컴퓨터
CK65 Handheld Computer
CK65 Handheld-Computer
- Mobility Edge™ 하드웨어 플랫폼 및 엔터프라이즈 라이프사이클 도구는 반복 가능하고 확장 가능한 통합형 접근 방식을 통해 개발, 배포, 성능 관리 및 라이프사이클 관리를 가속화하고 안전하게 보호합니다.
- Mobility Edge 플랫폼을 기반으로 하는 CK65는 보안 기능에 대해 미 국방정보시스템국(DISA)으로부터 권위 있는 보안 기술 구현 가이드(STIG)로 지정을 받았습니다. DISA와 미 국방부의 이러한 지정을 통해 CK65가 포함하는 고급 보안 응용 프로그램 및 도구가 인정되어 장치의 수명 기간 동안 데이터를 안전하게 보호합니다.
- CK65 장치는 Android 8(O)을 시작으로 4세대 Android를 지원하여 미래에도 걱정 없이 투자를 보장합니다. 보안 업데이트는 Honeywell Sentine을 통해 마지막 Google 패치 이후 최대 2년간 사용할 수 있습니다.
- 51키 또는 53키 영숫자, 38키 또는 42키 숫자 기능 또는 30키 대형 숫자 키패드가 있는 대형 터치스크린은 기존 키 중심 및 최신 터치 응용 프로그램을 모두 지원합니다. 키패드는 극한 환경에서 입력을 허용하고 모든 환경에서 효율성을 최적화합니다.
- 견고한 구조는 온도 범위 및 3,000 1.0m(3.3ft) 낙하에서 3m(10ft) 높이 콘크리트 낙하를 여러 번 견딜 수 있습니다. 먼지 및 물 분사에 대한 IP65/IP67 등급.
- 단거리, 중거리 또는 장거리 범위 작업 흐름을 위한 향상된 1D/2D 스캐닝/데이터 캡처뿐 아니라 직접 부품표면 인쇄 스캔 기능.
- CK65는 FlexRange XLR을 사용한 최신 이미징 기술을 제공합니다. 이 장치는 번개처럼 빠른 오토포커스로 근거리와 원거리에서 쉽게 스캔합니다. 최대 80피트까지 스캔하여 까다로운 창고 작업을 할 수 있습니다. 이 모든 것이 사용자의 인체 공학 향상을 위해 작고 가벼운 디자인으로 포장되었습니다.
주문이 점점 줄어들고 배송 기간이 점점 단축되는 이러한 환경에서 재고 정확성과 주문 주기 시간을 개선할 방법이 필요합니다. CK65는 작업자 생산성을 극대화하여 이러한 목표 달성을 돕기 위해 특별히 제작되었습니다. 키패드 및 터치스크린, 인체 공학 및 내구성이 완벽하게 조화된 CK65는 하루 종일 사용할 수 있을 만큼 가벼우면서도 일상적인 사용에서의 마모를 견딜 수 있을 만큼 내구성이 좋습니다. 그리고 CK65는 7,000 mAh 확장 스마트 배터리로 최대 28시간 동안 연속 작동이 가능하므로 작업자가 근무 중에 배터리가 방전된 것을 발견하는 것은 과거의 일이 될 것입니다.
Mobility Edge 플랫폼을 기반으로 하는 CK65는 Android S 이상을 통한 지원으로 미래에도 걱정 없이 투자를 보장하고 가속화된 프로비저닝으로 가치 창출 시간을 최소화함으로써 시장에서 다른 제품과는 달리 TCO를 최소화합니다. 그리고 3m(10ft)의 콘크리트 낙하를 견딜 수 있고 IP65 및 IP68 등급의 최상의 견고함으로 설계된 CK65는 가장 어려운 DC 환경에서도 내구성이 좋습니다. CK65는 냉동고 환경을 위한 냉장 보관 모델과 위험 가스가 있는 구역을 위한 방폭(NI)/ATEX 모델도 제공합니다.
* 28시간 배터리 수명 테스트 조건: 10초마다 1회 스캔, 백라이트 50%로 설정, 각 스캔에 대해 수신된 호스트 &응답으로 트랜잭션 전송, BT 꺼짐, 양호한 읽기 신호음 활성화, 볼륨 50%로 설정
Android는 Google LLC의 상표입니다. Windows는 Microsoft Corporation의 등록상표입니다.
Features
- 카메라
- 예
- 기능
- 최상의 견고함
- 수명이 긴 스마트 배터리
- 하우징 등급
- 표준
Software & Firmware
- 운영 체제
- Android 8.0 Oreo
Memory & Data
- 메모리
- 32GB 플래시/2GB 램
- 32GB 플래시/4GB 램
Hardware
- 디스플레이 크기
- 4인치
- 10.16cm
- 디스플레이 해상도
- 480 x 800
- 프로세서
- 2.2 GHz Qualcomm 64비트 Snapdragon 옥타 코어
Environmental
- 보관 온도 범위
- - 22~158°F
- - 30~70 °C
- 작동 습도
- 0 ~ 95%
- 작동 온도
- - 20~50°C
- - 4~122°F
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 실온에서 3m(10피트), 작동 온도 전반에서 2.4m(8피트) 높이에서 콘크리트로 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
Others
- 카메라 위치
- 후면 전용
- 운영 체제 종류
- Windows
- 플랫폼
- 기타
- 내구성
- 최상의 견고함 2.4m(8피트)
- 네트워크
- WLAN
- 스캔 범위
- FlexRange FR
- 장거리 범위
- 표준 범위
Features
- 카메라
- 예
- 기능
- 최상의 견고함
- 수명이 긴 스마트 배터리
- 하우징 등급
- 표준
Software & Firmware
- 운영 체제
- Android 8.0 Oreo
Memory & Data
- 메모리
- 32GB 플래시/2GB 램
- 32GB 플래시/4GB 램
Hardware
- 디스플레이 크기
- 4인치
- 10.16cm
- 디스플레이 해상도
- 480 x 800
- 프로세서
- 2.2 GHz Qualcomm 64비트 Snapdragon 옥타 코어
Environmental
- 보관 온도 범위
- - 22~158°F
- - 30~70 °C
- 작동 습도
- 0 ~ 95%
- 작동 온도
- - 20~50°C
- - 4~122°F
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 실온에서 3m(10피트), 작동 온도 전반에서 2.4m(8피트) 높이에서 콘크리트로 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
Others
- 카메라 위치
- 후면 전용
- 운영 체제 종류
- Windows
- 플랫폼
- 기타
- 내구성
- 최상의 견고함 2.4m(8피트)
- 네트워크
- WLAN
- 스캔 범위
- FlexRange FR
- 장거리 범위
- 표준 범위
- 카메라 : 예
- 기능 : 최상의 견고함|수명이 긴 스마트 배터리
- 하우징 등급 : 표준
- 운영 체제 : Android 8.0 Oreo
- 메모리 : 32GB 플래시/2GB 램|32GB 플래시/4GB 램
- 디스플레이 크기 : 4인치|10.16cm
- 디스플레이 해상도 : 480 x 800
- 프로세서 : 2.2 GHz Qualcomm 64비트 Snapdragon 옥타 코어
- 보관 온도 범위 : - 22~158°F|- 30~70 °C
- 작동 습도 : 0 ~ 95%
- 작동 온도 : - 20~50°C|- 4~122°F
- 낙하 사양 : 실온에서 3m(10피트), 작동 온도 전반에서 2.4m(8피트) 높이에서 콘크리트로 낙하
- 보증 기간 : 1년
- 카메라 위치 : 후면 전용
- 운영 체제 종류 : Windows
- 플랫폼 : 기타
- 내구성 : 최상의 견고함 2.4m(8피트)
- 네트워크 : WLAN
- 스캔 범위 : FlexRange FR|장거리 범위|표준 범위