휴대용 컴퓨터
CN75 휴대용 컴퓨터
CN75 휴대용 컴퓨터
Honeywell CN75 모바일 컴퓨터는 변화하는 기업 비즈니스 요구 사항을 충족시키기 위해 단일 장치에서 윈도우® 또는 Android™ 운영체제를 선택할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다. 탁월한 수준의 미래 호환성을 위해 타협 없는 디자인에 2 GB RAM이 장착된 1.5 GHz 듀얼 코어, 다중 엔진 프로세서가 지원됩니다.
- 유연한 애플리케이션 지원 및 마이그레이션을 위해 윈도우 기반 Handheld 6.5 및 Android 6.0 Marshmallow 운영 체제를 지원합니다.
- Flexible 무선 기술은 최소 비용 라우팅 전략 구현을 위한 최적의 네트워크 범위와 더 나은 솔루션을 제공합니다.
- 2.4m(8피트) 높이의 콘크리트 낙하와 1m 높이의 2,000회 텀블에도 견디도록 설계되었으며 방수, 방진에서 IP67 등급을 받았습니다.
- 높은 판독 속도를 위한 레이저 조준 탑재 백색 조명과 탁월한 스캔을 위한 모션 허용오차를 갖춘 고급 바코드 이미지 처리 기술.
- 프린터, 응용 소프트웨어, 통신 및 주변기기 및 악세사리 세트와의 완벽하게 호환 가능하여 포괄적인 기업용 비즈니스 솔루션을 구현합니다.
Honeywell CN75 모바일 컴퓨터는 고객이 요구하는 다양성을 제공하여 윈도우 또는 Android 운영 체제를 하나의 장치로 통합하여 변화하는 기업 비즈니스 요구사항을 충족시킵니다. 타협 없는 설계는 2 GB RAM 및 16 GB 플래시가 장착된 1.5 GHz 듀얼 코어, 다중 엔진 프로세서로 최고 수준의 미래 호환성을 제공합니다. Honeywell CN75 모바일 컴퓨터는 소형 폼 팩터에서 전력 및 성능을 필요로 하는 이동 현장 서비스 근무자를 위해 특별히 설계된 제품으로 견고성, 듀티 사이클 및 인체공학적 설계의 완벽한 균형을 유지하면서 탁월한 다기능성을 제공합니다. CN75 모바일 컴퓨터는 배터리 교체 및 작동 중단 시간을 없애고 근무시간 내내 지속되는 충분한 전력의 스마트 배터리 기술로 탁월한 신뢰성을 제공합니다. CN75 모바일 컴퓨터에는 저조도 스캔 환경에서도 빠르고 정확한 바코드 스캐닝 기능을 제공하는 고성능 이미저가 장착되어 있어 탁월한 모션 허용오차로 스캔 집중형 응용 작업에서 시간 낭비를 줄여 드립니다. 타협 없는 디자인이 무선 연결성을 확장합니다. 광역 솔루션은 전 세계 네트워크에서 작동하는 Flexible Network 음성 및 데이터 WWAN 무선 기능을 갖추고 있어, 스위치 온더 플라이 방식의 네트워크 선택 기능을 제공하며 하나의 네트워크 전용 장치 풀이 필요하지 않습니다.
Features
- 하우징 등급
- 표준
- 기능
- 콤팩트
- 견고한 구조
Software & Firmware
- 운영 체제
- Windows Embedded Handheld 6.5
- Android 6.0 Marshmallow
Hardware
- 디스플레이 해상도
- 480 x 640
- 디스플레이 크기
- 8.9cm
- 3.5인치
- 프로세서
- Texas Instruments 1.5 GHz OMAP 4470 듀얼 코어
Environmental
- 보관 온도 범위
- - 22~158°F
- - 30~70 °C
- 작동 온도
- - 20~60°C
- - 4~140°F
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 2.4m(8피트) 높이에서 콘크리트로, 작동 온도 범위에 걸쳐 1.8m(6피트) 높이에서 콘크리트로 낙하
Features
- 하우징 등급
- 표준
- 기능
- 콤팩트
- 견고한 구조
Software & Firmware
- 운영 체제
- Windows Embedded Handheld 6.5
- Android 6.0 Marshmallow
Hardware
- 디스플레이 해상도
- 480 x 640
- 디스플레이 크기
- 8.9cm
- 3.5인치
- 프로세서
- Texas Instruments 1.5 GHz OMAP 4470 듀얼 코어
Environmental
- 보관 온도 범위
- - 22~158°F
- - 30~70 °C
- 작동 온도
- - 20~60°C
- - 4~140°F
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 2.4m(8피트) 높이에서 콘크리트로, 작동 온도 범위에 걸쳐 1.8m(6피트) 높이에서 콘크리트로 낙하
- 하우징 등급 : 표준
- 기능 : 콤팩트|견고한 구조
- 운영 체제 : Windows Embedded Handheld 6.5|Android 6.0 Marshmallow
- 디스플레이 해상도 : 480 x 640
- 디스플레이 크기 : 8.9cm|3.5인치
- 프로세서 : Texas Instruments 1.5 GHz OMAP 4470 듀얼 코어
- 보관 온도 범위 : - 22~158°F|- 30~70 °C
- 작동 온도 : - 20~60°C|- 4~140°F
- 낙하 사양 : 2.4m(8피트) 높이에서 콘크리트로, 작동 온도 범위에 걸쳐 1.8m(6피트) 높이에서 콘크리트로 낙하