휴대용 컴퓨터
CN80 휴대용 컴퓨터
CN80 휴대용 컴퓨터
터치스크린 기능으로 전환 중이거나 업종 특성 상 키 종속형이거나 관계없이 Honeywell Dolphin™ CN80 휴대용 컴퓨터는 미래에 대비하면서 작업 속도와 정확성을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 고내구성 Android™ 호환 휴대용 컴퓨터는 가혹한 환경에서도 빠르게 데이터를 입력할 수 있는 완전 터치 기능과 실제 키패드를 제공합니다. 또한 Dolphin CN80은 Android Enterprise Recommended 기기로서, 현장에서 쉽게 배포되도록 견고하게 제작되었으며 장시간 동안 최신 상태를 유지하도록 설계되었습니다.
- Mobility Edge 하드웨어 플랫폼 및 엔터프라이즈 라이프사이클 툴은 반복 가능하고 확장 가능한 통합형 접근 방식을 통해 개발, 배포, 성능 관리 및 라이프사이클 관리를 가속화하고 안전하게 보호합니다.
- Mobility Edge 플랫폼을 기반으로 구축된 CN80G는 미국 국방정보체계국(DISA)으로부터 보안 역량에 대해 STIG(보안 기술 구현 가이드)로 지정되었습니다. DISA와 미국 국방부가 인정하는 CK65 고급 보안 애플리케이션과 툴입니다. 기기 수명 주기 내내 데이터를 안전하게 보관할 수 있습니다.
- 23키 숫자 또는 40키 쿼티 키패드가 있는 대형 터치스크린은 레거시 키 중심 애플리케이션과 최신 터치 애플리케이션을 모두 지원합니다. 키패드는 매우 열악한 환경에서도 입력 가능하고 모든 환경에서 최적의 효율성을 자랑합니다.
- 요즘 창고 시설에 맞는 필요한 판독 범위 0.15m~15.2m(6인치~50피트)의 향상된 1D/2D 스캔/데이터 캡처 옵션. 추가적인 스캔 핸들이 핸드 헬드 또는 피스톨 그립을 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다.
- 초내구성 구조로 3.0m(10피트) 높이에서 콘크리트로 수 차례 낙하, 1.0m(3.3피트) 높이의 2,000회 텀블에도 견딜 수 있습니다. 먼지/물 분사 IP65/IP67 등급. 저온 보관 및 방폭 옵션이 있어 타 제품을 사용할 수 없는 작업을 지원할 수 있습니다.
- CK80은 Android 8(O)부터 5개 세대의 Android를 지원하여 미래 호환성 투자 시설 보호를 제공합니다. 또한 Honeywell Sentinel을 통해 이전 Google 패치 이후 최장 2년간 보안 업데이트가 가능합니다.
물류, 창고 및 현장에서 이동하는 조직들은 키패드 중심 기기에서 Android를 기반으로 구축된 전체 터치스크린 기기로 전환하고 있습니다. 그러나 많은 레거시 애플리케이션은 아직 이 새로운 터치 중심 세상에 대해 업데이트되지 않았으며, 많은 활용 사례에서 키패드가 데이터 캡처를 위한 필수적인 장치로 남아 있습니다. 갭을 좁혀주면서 최상의 견고함을 갖춘 모바일 컴퓨터가 있다는 것은 다행스러운 일입니다. Dolphin CN80 기기는 4.2인치의 선명한 대형 컬러 터치스크린과 숫자 또는 QWERTY 키패드를 모두 제공하여 사용자가 현재 환경에서 가장 적합한 입력 방법을 선택하고, 미래의 터치 중심 애플리케이션에 대비할 수 있도록 합니다. Honeywell Mobility Edge 플랫폼을 기반으로 구축된 Dolphin CN80은 기업 보안, 신뢰성, 성능 또는 관리 기능을 포기하지 않고도 미래의 마이그레이션 보호를 위해 일반적인 소프트웨어 및 하드웨어를 기반으로 하는 확장 가능한 통합형 접근 방식을 갖추고 있습니다. 기업 전반에 걸쳐 여러 장치를 배치하는 경우, 기업 IT 부서가 관리하고 유지해야 하는 시간과 비용이 많이 소요되는 복잡성을 야기합니다. Mobility Edge 플랫폼을 통해 기업 전체에서 프로비저닝, 인증 및 구축을 가속화할 수 있습니다. Dolphin CN80 기기는 Android의 다섯 버전을 통해 확장된 제품 라이프사이클을 제공하여 고객 투자 수익을 극대화하고 전체 총 소유 비용을 절감시켜 줍니다. 또한 고급 엔터프라이즈 라이프사이클 도구를 통해 소프트웨어 업데이트, 신규 직원 교육, 예비 후보군 관리 등 자주 반복되는 작업을 간소화할 수 있습니다. 또한 최상의 견고함을 갖춘 Dolphin CN80은 빠른 데이터 처리 및 1D/2D 스캐닝, 고급 네트워크 연결성 및 이전 세대에 비해 2배 길게 지속되는 첨단 배터리 수명을 제공하여 여러번 근무를 교대하는 동안 작업자들이 연결되고 생산성을 유지할 수 있도록 지원합니다.
Features
- 하우징 등급
- 표준
- 기능
- 견고한 구조
- 미래 호환성
Software & Firmware
- 운영 체제
- Android 8
Memory & Data
- 메모리
- 32GB 플래시/3GB 램
- 32GB 플래시/4GB 램
Hardware
- 디스플레이 해상도
- 854 x 480
- 프로세서
- 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 옥타 코어
- 디스플레이 크기
- 4.2인치
- 10.67cm
Environmental
- 보관 온도 범위
- - 22~158°F
- - 30~70 °C
- 작동 온도
- - 4~122°F
- - 20~50°C
- 작동 습도
- 0 ~ 95%
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 실내 온도의경우 3m(10피트) 높이에서 콘크리트로, 전체온도범위의경우, 1.8m(6피트)에서 콘크리트로, -30ºC(-22°F)까지 낮춘 상태 1.6m(5피트)에서 콘크리트로 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
Others
- 스캔 범위
- 표준 범위
- 장거리 범위
- 플랫폼
- Mobility Edge
- 네트워크
- WLAN
- WLAN/WWAN
- 운영 체제 종류
- Android
- 키보드
- QWERTY
- 숫자
- 카메라 위치
- 후면 전용
- 내구성
- 최상의 견고함 2.4m(8피트)
Features
- 하우징 등급
- 표준
- 기능
- 견고한 구조
- 미래 호환성
Software & Firmware
- 운영 체제
- Android 8
Memory & Data
- 메모리
- 32GB 플래시/3GB 램
- 32GB 플래시/4GB 램
Hardware
- 디스플레이 해상도
- 854 x 480
- 프로세서
- 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 옥타 코어
- 디스플레이 크기
- 4.2인치
- 10.67cm
Environmental
- 보관 온도 범위
- - 22~158°F
- - 30~70 °C
- 작동 온도
- - 4~122°F
- - 20~50°C
- 작동 습도
- 0 ~ 95%
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 실내 온도의경우 3m(10피트) 높이에서 콘크리트로, 전체온도범위의경우, 1.8m(6피트)에서 콘크리트로, -30ºC(-22°F)까지 낮춘 상태 1.6m(5피트)에서 콘크리트로 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
Others
- 스캔 범위
- 표준 범위
- 장거리 범위
- 플랫폼
- Mobility Edge
- 네트워크
- WLAN
- WLAN/WWAN
- 운영 체제 종류
- Android
- 키보드
- QWERTY
- 숫자
- 카메라 위치
- 후면 전용
- 내구성
- 최상의 견고함 2.4m(8피트)
- 하우징 등급 : 표준
- 기능 : 견고한 구조|미래 호환성
- 운영 체제 : Android 8
- 메모리 : 32GB 플래시/3GB 램|32GB 플래시/4GB 램
- 디스플레이 해상도 : 854 x 480
- 프로세서 : 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 옥타 코어
- 디스플레이 크기 : 4.2인치|10.67cm
- 보관 온도 범위 : - 22~158°F|- 30~70 °C
- 작동 온도 : - 4~122°F|- 20~50°C
- 작동 습도 : 0 ~ 95%
- 낙하 사양 : 실내 온도의경우 3m(10피트) 높이에서 콘크리트로, 전체온도범위의경우, 1.8m(6피트)에서 콘크리트로, -30ºC(-22°F)까지 낮춘 상태 1.6m(5피트)에서 콘크리트로 낙하
- 보증 기간 : 1년
- 스캔 범위 : 표준 범위|장거리 범위
- 플랫폼 : Mobility Edge
- 네트워크 : WLAN|WLAN/WWAN
- 운영 체제 종류 : Android
- 키보드 : QWERTY|숫자
- 카메라 위치 : 후면 전용
- 내구성 : 최상의 견고함 2.4m(8피트)