휴대용 컴퓨터
CT30 XP 휴대용 컴퓨터
고품격 경량 패키지의 내구성 강하며 관리가 편리한 모바일 컴퓨터
Features
- 카메라
- 13메가픽셀 후면 카메라, 8메가픽셀 전면 카메라
- 하우징 등급
- 내소독제 하우징
- 기능
- 범용 독과 호환 가능
Scanning Specifications
- 디코딩 기능
- 1D/2D 바코드 심볼
Network
- RFID 사양
- 통합 NFC 리더, ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693(ICode), MIFARE 1K/4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092(유형 F) 준수
- 무선 통신망(WLAN) 사양
- Wi-Fi 인증 CT30P-X0N: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 및 2x2 MU-MIMO 기타 모든 구성: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 모든 SKU: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- 무선 광역 통신망(WWAN) 사양
- WWAN 무선(ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU); AT&T FirstNet 준수; LTE 고급 지원; 최대 390Mbps CAT13 LTE 다운링크 및 최대 75Mbps CAT5 LTE 업링크: LTE: 대역 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71; UMTS/HSPA+ (3G): 대역 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19; GSM: 850, 900, 1800, 1900(4대역)
- GPS 사양
- GPS, GLONASS, Galileo 및 BeiDou에 대한 GNSS 수신기 동시 지원
Software & Firmware
- 운영 체제
- 각 Android 버전은 Android 11에서 최소 13까지 사용이 보장되며, Android 14 및 Android 15도 지원 예정으로 현재 실행 여부 확정 대기 중
Memory & Data
- 메모리
- 6GB DDR4x RAM, 64GB UFS 플래시; 4GB DDR4x RAM, 64GB UFS 플래시
Hardware
- 스캔 엔진 종류
- 레이저 조준기
- 디스플레이 해상도
- 완전 고화질(2160 x 1080)
- 스캔 엔진 모델
- Honeywell S0703 VE; Honeywell FlexRange
- 디스플레이 크기
- 13.97cm(5.5인치)
- 프로세서
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 옥타코어, 2.0GHz
Electrical
- 배터리 종류
- 근무 교대 사이에 교체 가능, 웜 스왑 가능
- 리튬이온; 통합 진단 도구를 포함한 스마트 배터리
- 배터리 용량
- 3400mAh
Environmental
- 작동 온도
- -10°C~50°C (14°F~122°F)
- 보관 온도 범위
- -30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F)
- 작동 습도
- 5% ~ 95%(비침습)
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP67
- 낙하 사양
- 작동 온도의 경우 MIL-STD 810H에 따라 1.2m(4ft)에서 콘크리트로, 실온의 경우 MIL-STD 810H에 따라 1.5m(5ft) 에서 콘크리트로.
Service Terms
- 보증 기간
- 제조사 보증 1년
Others
- 플랫폼
- Mobility Edge
- 카메라 위치
- 후면 및 전면
- 키보드
- 풀 터치 스크린 장치
- 운영 체제 종류
- Android
Features
- 카메라
- 13메가픽셀 후면 카메라, 8메가픽셀 전면 카메라
- 하우징 등급
- 내소독제 하우징
- 기능
- 범용 독과 호환 가능
Scanning Specifications
- 디코딩 기능
- 1D/2D 바코드 심볼
Network
- RFID 사양
- 통합 NFC 리더, ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693(ICode), MIFARE 1K/4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092(유형 F) 준수
- 무선 통신망(WLAN) 사양
- Wi-Fi 인증 CT30P-X0N: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 및 2x2 MU-MIMO 기타 모든 구성: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 모든 SKU: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- 무선 광역 통신망(WWAN) 사양
- WWAN 무선(ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU); AT&T FirstNet 준수; LTE 고급 지원; 최대 390Mbps CAT13 LTE 다운링크 및 최대 75Mbps CAT5 LTE 업링크: LTE: 대역 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71; UMTS/HSPA+ (3G): 대역 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19; GSM: 850, 900, 1800, 1900(4대역)
- GPS 사양
- GPS, GLONASS, Galileo 및 BeiDou에 대한 GNSS 수신기 동시 지원
Software & Firmware
- 운영 체제
- 각 Android 버전은 Android 11에서 최소 13까지 사용이 보장되며, Android 14 및 Android 15도 지원 예정으로 현재 실행 여부 확정 대기 중
Memory & Data
- 메모리
- 6GB DDR4x RAM, 64GB UFS 플래시; 4GB DDR4x RAM, 64GB UFS 플래시
Hardware
- 스캔 엔진 종류
- 레이저 조준기
- 디스플레이 해상도
- 완전 고화질(2160 x 1080)
- 스캔 엔진 모델
- Honeywell S0703 VE; Honeywell FlexRange
- 디스플레이 크기
- 13.97cm(5.5인치)
- 프로세서
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 옥타코어, 2.0GHz
Electrical
- 배터리 종류
- 근무 교대 사이에 교체 가능, 웜 스왑 가능
- 리튬이온; 통합 진단 도구를 포함한 스마트 배터리
- 배터리 용량
- 3400mAh
Environmental
- 작동 온도
- -10°C~50°C (14°F~122°F)
- 보관 온도 범위
- -30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F)
- 작동 습도
- 5% ~ 95%(비침습)
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP67
- 낙하 사양
- 작동 온도의 경우 MIL-STD 810H에 따라 1.2m(4ft)에서 콘크리트로, 실온의 경우 MIL-STD 810H에 따라 1.5m(5ft) 에서 콘크리트로.
Service Terms
- 보증 기간
- 제조사 보증 1년
Others
- 플랫폼
- Mobility Edge
- 카메라 위치
- 후면 및 전면
- 키보드
- 풀 터치 스크린 장치
- 운영 체제 종류
- Android
- 카메라 : 13메가픽셀 후면 카메라, 8메가픽셀 전면 카메라
- 하우징 등급 : 내소독제 하우징
- 기능 : 범용 독과 호환 가능
- 디코딩 기능 : 1D/2D 바코드 심볼
- RFID 사양 : 통합 NFC 리더, ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693(ICode), MIFARE 1K/4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092(유형 F) 준수
- 무선 통신망(WLAN) 사양 : Wi-Fi 인증 CT30P-X0N: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 및 2x2 MU-MIMO 기타 모든 구성: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 모든 SKU: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- 무선 광역 통신망(WWAN) 사양 : WWAN 무선(ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU); AT&T FirstNet 준수; LTE 고급 지원; 최대 390Mbps CAT13 LTE 다운링크 및 최대 75Mbps CAT5 LTE 업링크: LTE: 대역 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71; UMTS/HSPA+ (3G): 대역 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19; GSM: 850, 900, 1800, 1900(4대역)
- GPS 사양 : GPS, GLONASS, Galileo 및 BeiDou에 대한 GNSS 수신기 동시 지원
- 운영 체제 : 각 Android 버전은 Android 11에서 최소 13까지 사용이 보장되며, Android 14 및 Android 15도 지원 예정으로 현재 실행 여부 확정 대기 중
- 메모리 : 6GB DDR4x RAM, 64GB UFS 플래시; 4GB DDR4x RAM, 64GB UFS 플래시
- 스캔 엔진 종류 : 레이저 조준기
- 디스플레이 해상도 : 완전 고화질(2160 x 1080)
- 스캔 엔진 모델 : Honeywell S0703 VE; Honeywell FlexRange
- 디스플레이 크기 : 13.97cm(5.5인치)
- 프로세서 : Qualcomm QCS4290/QCM4290 옥타코어, 2.0GHz
- 배터리 종류 : 근무 교대 사이에 교체 가능, 웜 스왑 가능|리튬이온; 통합 진단 도구를 포함한 스마트 배터리
- 배터리 용량 : 3400mAh
- 작동 온도 : -10°C~50°C (14°F~122°F)
- 보관 온도 범위 : -30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F)
- 작동 습도 : 5% ~ 95%(비침습)
- 보호 등급 : IP67
- 낙하 사양 : 작동 온도의 경우 MIL-STD 810H에 따라 1.2m(4ft)에서 콘크리트로, 실온의 경우 MIL-STD 810H에 따라 1.5m(5ft) 에서 콘크리트로.
- 보증 기간 : 제조사 보증 1년
- 플랫폼 : Mobility Edge
- 카메라 위치 : 후면 및 전면
- 키보드 : 풀 터치 스크린 장치
- 운영 체제 종류 : Android