휴대용 컴퓨터
CT40 휴대용 컴퓨터
CT50 휴대용 컴퓨터
Dolphin™ CT40은 Android™와 Mobility Edge™ 플랫폼을 기반으로 구축된 세련된 엔터프라이즈급 완전 터치 기기로서, 기업이 매장에서 재고 조회, 백룸 재고 관리, 매장 내 머천다이징, 매장 내 피킹 또는 납품 주문 등과 같은 원활한 고객 경험 및 속도 워크플로를 제공할 수 있도록 설계된 소매점, 소규모 T&L 및 DSD 애플리케이션을 위한 세련된 엔터프라이즈급 완전 터치 기기입니다. Dolphin CT40은 또한 Android Enterprise Recommended 기기로서, 현장에서 쉽게 배포되도록 견고하게 제작되었으며 장시간 동안 최신 상태를 유지하도록 설계되었습니다.
- Mobility Edge 엔터프라이즈 관리 도구를 통해 애플리케이션을 한 번 테스트하여 검증함으로써, 전사적인 배포 가속화, 기기 성능 최적화, 소프트웨어 업데이트, 교육 및 유지 보수 간소화를 통해 전체 제품 라이프사이클을 연장할 수 있습니다.
- 세 가지 스캔 엔진 옵션으로 실외에서도 데이터 캡처 속도 및 판독 범위가 향상됩니다. 사용자 친화적인 녹색 LED 도트 또는 선명한 빨간색 프레임 레이저 조준기를 권장합니다.
- 견고하고 날렵한 Dolphin CT40 장치는 인체공학적이고 가벼우며 사용이 간편하여 손에 잘 맞아서 하루 종일 편안하고 생산적으로 사용할 수 있습니다.
- Honeywell Connected 애플리케이션과 MDM, 푸시 투 토크 및 Voip 소프트웨어와 같은 타사 애플리케이션을 통해 간편하고 완벽한 호환성을 제공하여 효율성을 극대화하고 투자를 보호합니다.
- Android 7.1(N)부터 5세대 Android를 지원하는 미래 호환성으로 투자 가지 유지. Honeywell Sentinel을 통해 이전 Google 패치 이후 최장 2년간 보안 업데이트가 가능합니다.
오늘날 소매업체는 변화하는 소비자 구매 패턴 및 옴니채널 주문 처리량 급증에 어려움을 겪고 있습니다. 온라인 구매의 성장에도 불구하고 오늘날 소매 매출의 90% 이상이 실제 매장에서 일어나고 있으며, 이는 기업이 직원 및 이동성 높은 인력을 모바일 기기로 강화하여 고객 경험을 원활하게 개선하도록 요구합니다. Dolphin CT40 모바일 컴퓨터 소개. 소매점 직원 및 기타 고도의 모바일 근로자를 위해 설계된 가볍고 인체공학적인 Dolphin CT40 장치는 매끈하고 세련된 엔터프라이즈급 완전 터치 기기로서, 매장, 백룸, 창고 또는 배송 실행 중 작업자 생산성을 개선하는 데 도움을 줍니다. Honeywell Mobility Edge 플랫폼 기반 Dolphin CT40 모바일 컴퓨터는 5세대에 걸쳐 업그레이드할 수 있는 확장된 제품 라이프사이클을 제공하여 전체 총 소유 비용을 낮추고 고객의 투자에 대한 수익을 극대화시켜 줍니다. Mobility Edge 고급 엔터프라이즈 라이프사이클 툴은 애플리케이션을 한 번 테스트하여 검증함으로써, 전사적인 배포 가속화, 기기 성능 최적화, 소프트웨어 업데이트, 교육 및 유지 보수 간소화를 통해 전체 제품 라이프사이클을 연장할 수 있습니다. 다양한 Honeywell 연결 애플리케이션, 타사 소프트웨어 및 종합적인 액세서리 포트폴리오와 호환되는 Dolphin CT40 모바일 컴퓨터는 단순한 하드웨어 기기 이상의 역할을 수행합니다. 소매 및 소규모 현장 모빌리티 환경을 위한 고도로 통합된 솔루션으로서 실내 매장, 실외 물류 및 납품 등 모든 현장에 적합합니다. Dolphin CT40은 강력하면서도 견고하며 고성능 옥타코어 칩셋, 고속 Wi-Fi 및 4G LTE 연결을 갖추고 있어 직원들이 필요할 때마다 비즈니스 핵심 정보에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 고내구성 하우징과 Corning® Gorilla® Glass 5 스크린은 기기를 떨어트리거나 손에서 미끄러졌을 때 보호해주며 날렵하고 인체공학적 설계로 손에 잘 맞아 하루 종일 편안하게 사용할 수 있습니다.
Features
- 하우징 등급
- 표준
- 기능
- 인체공학적
- 미래 호환성
Software & Firmware
- 운영 체제
- Android
Memory & Data
- 메모리
- 32GB 플래시/2GB 램
- 32GB 플래시/4GB 램
Hardware
- 디스플레이 해상도
- 1280 x 720
- 디스플레이 크기
- 12.7cm
- 5인치
- 프로세서
- 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 옥타 코어
Environmental
- 작동 습도
- 10 ~ 90 %
- 작동 온도
- - 4~122°F
- - 20~50°C
- 보관 온도 범위
- - 22~158°F
- - 30~70 °C
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 콘크리트에 1.2m(4피트)높이에서 여러 번 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
Others
- 플랫폼
- Mobility Edge
- 내구성
- 견고한 1.2m(4피트)
- 운영 체제 종류
- Android
- 카메라 위치
- 후면 전용
- 키보드
- 터치스크린 전용
- 스캔 범위
- 표준 범위
- 네트워크
- WLAN/WWAN
- WLAN
Features
- 하우징 등급
- 표준
- 기능
- 인체공학적
- 미래 호환성
Software & Firmware
- 운영 체제
- Android
Memory & Data
- 메모리
- 32GB 플래시/2GB 램
- 32GB 플래시/4GB 램
Hardware
- 디스플레이 해상도
- 1280 x 720
- 디스플레이 크기
- 12.7cm
- 5인치
- 프로세서
- 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 옥타 코어
Environmental
- 작동 습도
- 10 ~ 90 %
- 작동 온도
- - 4~122°F
- - 20~50°C
- 보관 온도 범위
- - 22~158°F
- - 30~70 °C
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 콘크리트에 1.2m(4피트)높이에서 여러 번 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
Others
- 플랫폼
- Mobility Edge
- 내구성
- 견고한 1.2m(4피트)
- 운영 체제 종류
- Android
- 카메라 위치
- 후면 전용
- 키보드
- 터치스크린 전용
- 스캔 범위
- 표준 범위
- 네트워크
- WLAN/WWAN
- WLAN
- 하우징 등급 : 표준
- 기능 : 인체공학적|미래 호환성
- 운영 체제 : Android
- 메모리 : 32GB 플래시/2GB 램|32GB 플래시/4GB 램
- 디스플레이 해상도 : 1280 x 720
- 디스플레이 크기 : 12.7cm|5인치
- 프로세서 : 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 옥타 코어
- 작동 습도 : 10 ~ 90 %
- 작동 온도 : - 4~122°F|- 20~50°C
- 보관 온도 범위 : - 22~158°F|- 30~70 °C
- 낙하 사양 : 콘크리트에 1.2m(4피트)높이에서 여러 번 낙하
- 보증 기간 : 1년
- 플랫폼 : Mobility Edge
- 내구성 : 견고한 1.2m(4피트)
- 운영 체제 종류 : Android
- 카메라 위치 : 후면 전용
- 키보드 : 터치스크린 전용
- 스캔 범위 : 표준 범위
- 네트워크 : WLAN/WWAN|WLAN