휴대용 컴퓨터
CT40 XP 휴대용 컴퓨터
CT40 XP 휴대용 컴퓨터
CT40 XP는 재고 조회 및 매장 내 머천다이징에서 라스트 마일 배송, 물류 등에 이르는 일상적인 작업을 원활하게 수행할 수 있는 매장 직원 및 기타 이동 작업 인력을 위한 원스톱 솔루션입니다.
- Mobility Edge 엔터프라이즈 관리 도구를 통해 애플리케이션을 한 번 테스트하여 검증함으로써, 전사적인 배포 가속화, 기기 성능 최적화, 소프트웨어 업데이트, 교육 및 유지 보수 간소화를 통해 전체 제품 라이프사이클을 연장할 수 있습니다.
- Mobility Edge 플랫폼을 기반으로 구축된 CT40XP는 미국 국방정보체계국(DISA)으로부터 보안 역량에 대해 STIG(보안 기술 구현 가이드)로 지정되었습니다. DISA와 미국 국방부가 인정하는 CK65 고급 보안 애플리케이션과 툴입니다. 기기 수명 주기 내내 데이터를 안전하게 보관할 수 있습니다.
- Honeywell의 혁신적인 FlexRange 스캔 이미저 13메가픽셀, 자동 초점 카메라 및 8메가픽셀 전면 카메라로 몇 센티미터에서 최대 10m(32.8피트)까지 빠르고 정확한 데이터 캡처가 가능합니다.
- 보조 BLE 표시등이 있어서 배터리가 방전된 경우에도 분실한 장치를 쉽게 찾아 생산성 손실을 방지할 수 있습니다. 배터리 교체 중에도 중단 없는 작동을 위한 웜 스와프 포함.
- 인체 공학과 견고성의 균형을 이루십시오. 보호 덮개를 사용하면 마모를 방지할 수 있습니다. 하드형 덮개를 벗기지 않아도 쉽게 충전할 수 있습니다.
- Honeywell 관련 애플리케이션 및 MDM, Push to Talk, Voip 소프트웨어 등의 타사 애플리케이션과 간편하고 완벽하게 호환되어 효율성을 극대화하고 투자를 보호합니다.
고객은 온라인과 오프라인을 자유롭게 넘나들고 있습니다. 최근 전자 상거래가 폭발적으로 증가함에 따라 직원과 이동성이 높은 인력은 모바일 기기를 통해 고객에게 속도, 정확성, 가시성을 제공할 수 있어야 합니다. Honeywell Mobility Edge™ 플랫폼을 기반으로 제작된 CT40 XP는 생산성을 향상시키고 라이프사이클을 연장하며 보안을 강화하는 견고한 설계를 갖춘 스마트하고 다목적인 엔터프라이즈 모바일 솔루션입니다. Honeywell의 최신 FlexRange™ 이미저와 통합되어 수 센티미터 이내에서 최대 10미터(32.8피트)의 소매 상단 선반까지 바코드를 캡처할 수 있습니다. 8메가픽셀 전면 카메라와 함께 더 작고 가벼운 폼 팩터를 자랑합니다. 1920 x 1080 픽셀 풀 HD 디스플레이로 단체 교육, 원격 검사 등에 활용할 수 있습니다. IT 자산이 분실되거나 있어야 할 위치가 아닌 곳에 있으면 작동 중단 시간은 물론 보안 위험도 발생할 수 있습니다. CT40 XP에는 ‘Device Finder’ 솔루션이 있어서 일정 시간 후에 배터리가 방전되더라도 분실했거나 다른 곳에 둔 기기를 쉽게 찾을 수 있습니다. 이는 투자 시설을 보호하고 운영 효율성을 제공하는 데 도움을 줍니다. CT40 XP를 사용하면 기기 장애로 인한 작동 중단 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다. 웜 스와프 기능을 통해 매장 직원은 운영 체제의 전원을 끄지 않고도 배터리를 교체할 수 있습니다. 견고한 패키지로 1.8미터 낙하에도 견딜 수 있는 보호 덮개를 갖춘 CT40 XP는 수년간 신뢰할 수 있고 안전한 성능을 제공하여 투자 수익을 극대화합니다. CT40 XP는 Android™ 11로 쉽게 업그레이드할 수 있는 강력한 Qualcomm® 프로세서를 포함하고 있으며 Android Enterprise Recommended(AER) 요건을 준수합니다. 2030년까지 Android S(12)와 T(13) 업그레이드와 호환됩니다.
Features
- 카메라
- 8메가픽셀 전면 카메라
- 13메가픽셀 컬러 카메라
Network
- GPS 사양
- GPS, GLONASS, Galileo 및 BeiDou에 대한 동시 GNSS 수신기 지원
Software & Firmware
- 운영 체제
- 안드로이드 버전 9.1에서 최소 11/R까지 보장
Memory & Data
- 메모리
- 4GB DDR4x 램, 32GB 플래시
Hardware
- 디스플레이 크기
- 5.0인치
- 12.7cm
- 디스플레이 해상도
- 1920 x 1080
- 프로세서
- 2.2 GHz Qualcomm®Snapdragon™ 660 옥타 코어
Electrical
- 배터리 종류
- Li-Ion, 3.85 V, 4020 mAh
Environmental
- 작동 습도
- 5%~95%(비응결)
- 보관 온도 범위
- -22°F~158°F
- -30°C~70°C
- 작동 온도
- -20°C~50°C
- -4°F~122°F
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 고무 덮개가 있는mil-STD-810G에 따라 1.8m(6피트)에서 콘크리트로 여러 번 낙하
- - 10°C~+50°C(+14°F~+122°F)에서 콘크리트에 1.2m(4피트) 높이에서 여러 번 낙하.
- 보호 등급
- IP65
- IP67
Service Terms
- 보증 기간
- 제조사 보증 1년
Others
- 내구성
- 견고한 1.2m(4피트)
- 키보드
- 터치스크린 전용
- 네트워크
- WLAN
- WLAN/WWAN
- 운영 체제 종류
- Android
- 플랫폼
- Mobility Edge
- 카메라 위치
- 전면 및 후면
- 스캔 범위
- 표준 범위
- FlexRange FR
Features
- 카메라
- 8메가픽셀 전면 카메라
- 13메가픽셀 컬러 카메라
Network
- GPS 사양
- GPS, GLONASS, Galileo 및 BeiDou에 대한 동시 GNSS 수신기 지원
Software & Firmware
- 운영 체제
- 안드로이드 버전 9.1에서 최소 11/R까지 보장
Memory & Data
- 메모리
- 4GB DDR4x 램, 32GB 플래시
Hardware
- 디스플레이 크기
- 5.0인치
- 12.7cm
- 디스플레이 해상도
- 1920 x 1080
- 프로세서
- 2.2 GHz Qualcomm®Snapdragon™ 660 옥타 코어
Electrical
- 배터리 종류
- Li-Ion, 3.85 V, 4020 mAh
Environmental
- 작동 습도
- 5%~95%(비응결)
- 보관 온도 범위
- -22°F~158°F
- -30°C~70°C
- 작동 온도
- -20°C~50°C
- -4°F~122°F
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 고무 덮개가 있는mil-STD-810G에 따라 1.8m(6피트)에서 콘크리트로 여러 번 낙하
- - 10°C~+50°C(+14°F~+122°F)에서 콘크리트에 1.2m(4피트) 높이에서 여러 번 낙하.
- 보호 등급
- IP65
- IP67
Service Terms
- 보증 기간
- 제조사 보증 1년
Others
- 내구성
- 견고한 1.2m(4피트)
- 키보드
- 터치스크린 전용
- 네트워크
- WLAN
- WLAN/WWAN
- 운영 체제 종류
- Android
- 플랫폼
- Mobility Edge
- 카메라 위치
- 전면 및 후면
- 스캔 범위
- 표준 범위
- FlexRange FR
- 카메라 : 8메가픽셀 전면 카메라|13메가픽셀 컬러 카메라
- GPS 사양 : GPS, GLONASS, Galileo 및 BeiDou에 대한 동시 GNSS 수신기 지원
- 운영 체제 : 안드로이드 버전 9.1에서 최소 11/R까지 보장
- 메모리 : 4GB DDR4x 램, 32GB 플래시
- 디스플레이 크기 : 5.0인치|12.7cm
- 디스플레이 해상도 : 1920 x 1080
- 프로세서 : 2.2 GHz Qualcomm®Snapdragon™ 660 옥타 코어
- 배터리 종류 : Li-Ion, 3.85 V, 4020 mAh
- 작동 습도 : 5%~95%(비응결)
- 보관 온도 범위 : -22°F~158°F|-30°C~70°C
- 작동 온도 : -20°C~50°C|-4°F~122°F
- 낙하 사양 : 고무 덮개가 있는mil-STD-810G에 따라 1.8m(6피트)에서 콘크리트로 여러 번 낙하|- 10°C~+50°C(+14°F~+122°F)에서 콘크리트에 1.2m(4피트) 높이에서 여러 번 낙하.
- 보호 등급 : IP65|IP67
- 보증 기간 : 제조사 보증 1년
- 내구성 : 견고한 1.2m(4피트)
- 키보드 : 터치스크린 전용
- 네트워크 : WLAN|WLAN/WWAN
- 운영 체제 종류 : Android
- 플랫폼 : Mobility Edge
- 카메라 위치 : 전면 및 후면
- 스캔 범위 : 표준 범위|FlexRange FR