휴대용 컴퓨터
Dolphin CT60 휴대용 컴퓨터
Dolphin CT60 휴대용 컴퓨터
고내구성 Dolphin™ CT60은 시간, 장소에 관계 없는 연결성과 빠른 데이터 캡처 기능을 필요로 하는 기업에 이상적인 제품으로 가동 시간과 생산성을 극대화합니다. Mobility Edge Platform을 기반으로 구축된 Dolphin CT60은 기업 보안, 신뢰성, 성능 또는 관리 기능을 포기하지 않고도 미래의 마이그레이션 보호를 위해 일반적인 소프트웨어 및 하드웨어를 기반으로 하는 확장 가능한 통합형 접근 방식을 갖추고 있습니다. Dolphin CT60은 또한 Android Enterprise Recommended 기기로서, 현장에서 쉽게 배포되도록 견고하게 제작되었으며 장시간 동안 최신 상태를 유지하도록 설계되었습니다.
- 일반적인 하드웨어 플랫폼 및 엔터프라이즈 라이프사이클 툴은 반복 가능하고 확장 가능한 통합형 접근 방식을 통해 개발, 배포, 성능 관리 및 라이프사이클 관리를 가속화하고 안전하게 보호합니다.
- CT60 모바일 컴퓨터는 최대 300Mbps 속도의 LTE-Advanced 및 주파수묶음(CA) 기술을 갖춘 최초의 엔터프라이즈급 장치입니다. 언제 어디서나 더 나은 네트워크 범위, 속도, 연결성 및 장치 수명을 보장합니다.
- 고급 2D 이미저는 1차원 및 2D 바코드에서 동급 최고 수준의 데이터 캡처 기능을 제공합니다. 추가적인 스캔 핸들이 핸드 헬드 또는 피스톨 그립을 선택할 수 있는 유연성을 제공하여 사용자 피로를 줄입니다.
- 날렵하고 가볍고 견고합니다. 주머니에 쉽게 휴대 가능. IP65 및 IP67 등급 디자인으로 먼지와 물로부터 기기 보호. 수차례 1.5m의 콘크리트 낙하 및 1m 높이에서 1,000회 텀블에도 견딜 수 있도록 설계.
- Android 8.1(O)부터 Android R까지 지원. 추가적으로 윈도우 기반 운영 체제를 사용하는 고객은 신뢰성, 성능 또는 관리 기능을 희생하지 않으면서 Android로 마이그레이션할 수 있습니다.
Honeywell Dolphin CT60 모바일 컴퓨터는 업무상 중요한 애플리케이션에 언제 어디서나 실시간 연결이 필요한 기업을 위해 설계되었으며, 현장 또는 판매 현장에서 최대한의 가동 시간과 생산성을 위해 제작된 견고한 폼 팩터로 빠른 데이터 캡처 기능을 제공합니다. Honeywell Mobility Edge 플랫폼을 기반으로 구축된 Dolphin CT60은 기업 보안, 신뢰성, 성능 또는 관리 기능을 포기하지 않고도 미래의 마이그레이션 보호를 위해 일반적인 소프트웨어 및 하드웨어를 기반으로 하는 확장 가능한 통합형 접근 방식을 갖추고 있습니다. 기업 전반에 걸쳐 여러 장치를 배치하는 경우, 기업 IT 부서가 관리하고 유지해야 하는 시간과 비용이 많이 소요되는 복잡성을 야기합니다. 통합된 동적 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼을 기반으로 구축된 Dolphin CT60은 고객이 기업 전체 모바일 솔루션의 프로비저닝, 인증 및 배포를 가속화하고 전체 라이프사이클 관리를 단순화하며 업계 최고 수준의 긴 제품 수명을 제공하는 제품군 최초의 기기입니다. 엔터프라이즈 라이프사이클 도구를 갖춘 Dolphin CT60은 소프트웨어 업데이트 작업, 신규 직원 교육, 예비 풀 관리를 간소화하고 주변 기기에 대한 비용을 줄여 줍니다. Dolphin CT60에는 24시간 근무자를 연결하고 생산성을 유지할 수 있는 기능이 가득합니다. 고급 네트워크 연결을 통해 대용량 파일 전송, 비디오 스트리밍 및 비즈니스 애플리케이션에 대한 신속한 원격 액세스가 가능하며 배터리가 전체 근무 시간 동안 지속됩니다. 고내구성 디자인으로 우발적인 낙하 및 충격에도 견딜 수 있으며, 편안하고 일상적인 사용을 위해 인체공학적이며 가볍습니다. 선명한 118mm(4.7인치) Corning® Gorilla® Glass 터치스크린 디스플레이로 실내 및 실외 어디서나 쉽게 읽을 수 있고 손가락, 장갑 또는 스타일러스와 함께 사용할 수 있습니다. CT60 제품 라인은 다양한 스캐너와 기능을 사용하여 광범위한 애플리케이션 및 워크플로 환경 요구를 충족합니다. 창고, 현장 이동, 소매업 또는 제조 환경에서 빠른 스캐닝과 데이터 캡처를 제공하고 교대 시간 내내 사용 가능한 현장에서 입증된 Gorilla Glass 3 터치스크린 장착 N6603SR 스캐너 포함 CT60을 선택하십시오. 동일한 환경에서 보다 높은 스캔 성능, 여러 번의 교대 근무에 사용하기 위한 배터리 웜 스와프가 필요하다면 스크래치 방지 기능이 있는 Gorilla Glass 5 터치스크린을 장착한 N6703SR 포함 CT60을 선택하십시오. 고밀도 바코드(예: TPD* 요건)를 사용하는 소매업, 제조 환경 등 까다로운 응용 분야인 경우 배터리 웜 스와프 및 Gorilla Glass 5가 장착된 N6703HD 고성능 스캐너 포함 CT60을 선택하십시오.
Features
- 하우징 등급
- 표준
- 기능
- 견고한 구조
- 미래 호환성
Software & Firmware
- 운영 체제
- 각 Android 버전은 7.1에서 최소 11/R까지 보장되며, Android 12 및 13에 대한 지원이 실행 가능할 것으로 예상됩니다.
Memory & Data
- 메모리
- 32GB 플래시/3GB 램
- 32GB 플래시/4GB 램
Hardware
- 프로세서
- 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 옥타 코어
- 디스플레이 크기
- 11.8cm
- 4.7인치
- 디스플레이 해상도
- 1280 x 720
Electrical
- 배터리 종류
- 표준
Environmental
- 보관 온도 범위
- - 22~158°F
- - 30~70 °C
- 작동 습도
- 0 ~ 95%
- 작동 온도
- - 4~122°F
- - 20~50°C
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 실내 온도의경우 2.4m(8피트) 높이에서 콘크리트로, 전체온도범위의 1.5m(5피트) 높이에서 콘크리트로, -20ºC(-4ºF)까지 낮춘 온도의 경우 1.2m(4피트) 높이에서 콘크리트로 낙하.
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
Others
- 플랫폼
- Mobility Edge
- 카메라 위치
- 후면 전용
- 네트워크
- WLAN/WWAN
- WLAN
- 운영 체제 종류
- Android
- 키보드
- 터치스크린 전용
- 내구성
- 견고한 1.5m(5피트)
- 스캔 범위
- 단거리(우수)
- 표준 범위
Features
- 하우징 등급
- 표준
- 기능
- 견고한 구조
- 미래 호환성
Software & Firmware
- 운영 체제
- 각 Android 버전은 7.1에서 최소 11/R까지 보장되며, Android 12 및 13에 대한 지원이 실행 가능할 것으로 예상됩니다.
Memory & Data
- 메모리
- 32GB 플래시/3GB 램
- 32GB 플래시/4GB 램
Hardware
- 프로세서
- 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 옥타 코어
- 디스플레이 크기
- 11.8cm
- 4.7인치
- 디스플레이 해상도
- 1280 x 720
Electrical
- 배터리 종류
- 표준
Environmental
- 보관 온도 범위
- - 22~158°F
- - 30~70 °C
- 작동 습도
- 0 ~ 95%
- 작동 온도
- - 4~122°F
- - 20~50°C
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 실내 온도의경우 2.4m(8피트) 높이에서 콘크리트로, 전체온도범위의 1.5m(5피트) 높이에서 콘크리트로, -20ºC(-4ºF)까지 낮춘 온도의 경우 1.2m(4피트) 높이에서 콘크리트로 낙하.
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
Others
- 플랫폼
- Mobility Edge
- 카메라 위치
- 후면 전용
- 네트워크
- WLAN/WWAN
- WLAN
- 운영 체제 종류
- Android
- 키보드
- 터치스크린 전용
- 내구성
- 견고한 1.5m(5피트)
- 스캔 범위
- 단거리(우수)
- 표준 범위
- 하우징 등급 : 표준
- 기능 : 견고한 구조|미래 호환성
- 운영 체제 : 각 Android 버전은 7.1에서 최소 11/R까지 보장되며, Android 12 및 13에 대한 지원이 실행 가능할 것으로 예상됩니다.
- 메모리 : 32GB 플래시/3GB 램|32GB 플래시/4GB 램
- 프로세서 : 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 옥타 코어
- 디스플레이 크기 : 11.8cm|4.7인치
- 디스플레이 해상도 : 1280 x 720
- 배터리 종류 : 표준
- 보관 온도 범위 : - 22~158°F|- 30~70 °C
- 작동 습도 : 0 ~ 95%
- 작동 온도 : - 4~122°F|- 20~50°C
- 낙하 사양 : 실내 온도의경우 2.4m(8피트) 높이에서 콘크리트로, 전체온도범위의 1.5m(5피트) 높이에서 콘크리트로, -20ºC(-4ºF)까지 낮춘 온도의 경우 1.2m(4피트) 높이에서 콘크리트로 낙하.
- 보증 기간 : 1년
- 플랫폼 : Mobility Edge
- 카메라 위치 : 후면 전용
- 네트워크 : WLAN/WWAN|WLAN
- 운영 체제 종류 : Android
- 키보드 : 터치스크린 전용
- 내구성 : 견고한 1.5m(5피트)
- 스캔 범위 : 단거리(우수)|표준 범위