휴대용 컴퓨터
EDA5S
Honeywell ScanPal™ EDA5S는 최일선 근무자와 백엔드 비즈니스 시스템 간에 안전한 연결을 제공하는 엔터프라이즈급 모바일 컴퓨터입니다. 이 제품은 운송 및 물류, 의료 서비스 응용 분야에서 사용할 수 있도록 견고하게 설계되었습니다.
눈에 띄는 5.5인치 Gorilla Glass 터치 스크린 인터페이스와 인체공학적 산업 설계로 사용자의 편안함과 경험을 크게 향상시킵니다. 가볍고 슬림한 디자인으로 사용자가 한 손으로도 장치를 쉽게 조작하고 주머니에 넣고 다닐 수 있으며 하루 종일 편안함을 유지할 수 있습니다.
사용자는 13메가픽셀 후면 카메라로 고품질 이미지 기록을 위한 고해상도 이미지를 캡처할 수 있고, 5메가픽셀 전면 카메라를 통해 동영상 통신에 참여할 수 있습니다.
EDA5S는 완전히 새로워지고 강력한 Honeywell S0703 스캔 엔진을 통합하여 손상되거나 불완전한 바코드까지도 정확하고 빠르게 판독할 수 있습니다.
견고한 하우징과 IP67 등급 씰링이 장착된 EDA5S는 거친 사용 및 까다로운 환경 조건에서도 작동할 수 있습니다. 3060mAh 배터리는 중단 없이 8시간 동안 전력을 공급합니다.*** 또한 배터리는 쉽게 분리할 수 있으며 고속 충전 3.0을 지원합니다.
EDA5S(WWAN 버전)는 1개의 나노 SIM과 1개의 eSIM을 동시에 지원합니다. eSIM을 사용하면 다양한 모바일 네트워크 통신사에 대한 가입을 간편하게 관리할 수 있으므로 여러 개의 실물 SIM 카드를 관리할 필요 없이 통신사 간에 쉽게 전환할 수 있습니다.
EDA5S는 Android 11을 기반으로 하며 Android 13*으로 업그레이드하여 유지보수 문제를 줄이고 장기적인 기능 지원을 보장할 수 있습니다. 기업들이 요구에 가장 적합한 Android 기기와 서비스를 자신 있게 선택, 배포 및 관리할 수 있도록 지원하는, Google에서 주도하는 이니셔티브인 AER(Android Enterprise Recommended, Android 기업용 권장 솔루션)에서 검증되었습니다.**
* Android 13은 Qualcomm 및 Google의 확인 대기 중입니다.
** 견고한 AER 장치를 찾아 보려면 https://androidenterprisepartners.withgoogle.com/을 방문하십시오.
*** 배터리 수명은 사용량과 기타 요인에 따라 달라집니다.
Features
- 적용 분야
- T&L
- 소매
- 현장 서비스
- 기능
- 세련되고 스타일리시한 마감
- 신뢰성 및 견고성
- 카메라
- 예
Dimensions
- 전체 치수
- 159mm x 75mm x 11.2mm(6.26인치 x 2.95인치 x 0.44인치)
Scanning Specifications
- 디코딩 기능
- Honeywell S0703 슬림 이미저(1D/2D 바코드 심볼로지)
Network
- GPS 사양
- GPS, GLONASS 및 BeiDou(WWAN만 해당)에 대한 수신기 동시 지원
- 블루투스 규격
- Bluetooth Class 5.1
- 무선 광역 통신망(WWAN) 사양
- FDD-LTE: 대역 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66
- GSM/EDGE: 대역 2, 3, 5, 8
- TDD-LTE: 대역 38, 39, 40, 41
- UMTS/HSPA+: 대역 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- 컴퓨터 무선 통신
- WLAN, WWAN, Bluethooth, NFC, GPS
- 무선 통신망(WLAN) 사양
- WLAN 보안: 개방, WEP, WPA/WPA2(개인 및 엔터프라이즈 WPA2), WPA3(OWE, SAE, 엔터프라이즈)
- WLAN 지원 EAP:NEWLINETLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- WLAN(Wi-Fi Alliance 인증):NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- 추가 WLAN 기능: 802.11 d/e/h/i/k/r/u/w /v, 1X1 MU-MIMO
Software & Firmware
- 운영 체제
- Android 11 및 Android 13으로 업그레이드 가능(Android 13은 Qualcomm 및 Google의 확인 대기 중).
Memory & Data
- 메모리
- 3GB RAM/32GB 플래시, 4GB RAM/64GB 플래시
Hardware
- 디스플레이 해상도
- 1440 x 720 고화질
- 스캔 엔진 범위
- 1D/2D
- 스캔 엔진 종류
- 이미저
- 스캔 엔진 모델
- S0703
- 디스플레이 크기
- 5.5인치
- 프로세서
- Qualcomm Snapdragon SM6115, 쿼드 고성능 Kryo 코어 2.0GHz + 쿼드 저전력 Kryo 코어 1.8GHz
Electrical
- 배터리 종류
- EDA5S만 해당
- 리튬 이온, 3.8V, 3060mAh, 탈착식
- 배터리 용량
- 3,060mAh
Environmental
- 작동 습도
- 5%~90%(비응축)
- 보관 온도 범위
- -20°C~+70°C(-4°F~+158°F)
- 냉동 저장
- -20°C~+70°C(-4°F~+158°F)
- 작동 온도
- -10°C~+50°C(-4°F~+122°F)
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP67
- 낙하 사양
- 실온에서 MIL-STD 810G에 따라 1.2m(4ft) 높이에서 콘크리트 바닥에 수차례 낙하
- 텀블 사양
- 0.5m(1.64ft)에서 300회
Service Terms
- 보증 기간
- 제조사 보증 1년
Others
- 키보드
- 터치스크린 전용
- 스캔 범위
- Flexrange
- 네트워크
- WWAN/WLAN
- 플랫폼
- ScanPal
- 운영 체제 종류
- Android
- 카메라 위치
- 후면 및 전면
- 내구성
- 1.2m(4ft)
Features
- 적용 분야
- T&L
- 소매
- 현장 서비스
- 기능
- 세련되고 스타일리시한 마감
- 신뢰성 및 견고성
- 카메라
- 예
Dimensions
- 전체 치수
- 159mm x 75mm x 11.2mm(6.26인치 x 2.95인치 x 0.44인치)
Scanning Specifications
- 디코딩 기능
- Honeywell S0703 슬림 이미저(1D/2D 바코드 심볼로지)
Network
- GPS 사양
- GPS, GLONASS 및 BeiDou(WWAN만 해당)에 대한 수신기 동시 지원
- 블루투스 규격
- Bluetooth Class 5.1
- 무선 광역 통신망(WWAN) 사양
- FDD-LTE: 대역 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66
- GSM/EDGE: 대역 2, 3, 5, 8
- TDD-LTE: 대역 38, 39, 40, 41
- UMTS/HSPA+: 대역 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- 컴퓨터 무선 통신
- WLAN, WWAN, Bluethooth, NFC, GPS
- 무선 통신망(WLAN) 사양
- WLAN 보안: 개방, WEP, WPA/WPA2(개인 및 엔터프라이즈 WPA2), WPA3(OWE, SAE, 엔터프라이즈)
- WLAN 지원 EAP:NEWLINETLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- WLAN(Wi-Fi Alliance 인증):NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- 추가 WLAN 기능: 802.11 d/e/h/i/k/r/u/w /v, 1X1 MU-MIMO
Software & Firmware
- 운영 체제
- Android 11 및 Android 13으로 업그레이드 가능(Android 13은 Qualcomm 및 Google의 확인 대기 중).
Memory & Data
- 메모리
- 3GB RAM/32GB 플래시, 4GB RAM/64GB 플래시
Hardware
- 디스플레이 해상도
- 1440 x 720 고화질
- 스캔 엔진 범위
- 1D/2D
- 스캔 엔진 종류
- 이미저
- 스캔 엔진 모델
- S0703
- 디스플레이 크기
- 5.5인치
- 프로세서
- Qualcomm Snapdragon SM6115, 쿼드 고성능 Kryo 코어 2.0GHz + 쿼드 저전력 Kryo 코어 1.8GHz
Electrical
- 배터리 종류
- EDA5S만 해당
- 리튬 이온, 3.8V, 3060mAh, 탈착식
- 배터리 용량
- 3,060mAh
Environmental
- 작동 습도
- 5%~90%(비응축)
- 보관 온도 범위
- -20°C~+70°C(-4°F~+158°F)
- 냉동 저장
- -20°C~+70°C(-4°F~+158°F)
- 작동 온도
- -10°C~+50°C(-4°F~+122°F)
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP67
- 낙하 사양
- 실온에서 MIL-STD 810G에 따라 1.2m(4ft) 높이에서 콘크리트 바닥에 수차례 낙하
- 텀블 사양
- 0.5m(1.64ft)에서 300회
Service Terms
- 보증 기간
- 제조사 보증 1년
Others
- 키보드
- 터치스크린 전용
- 스캔 범위
- Flexrange
- 네트워크
- WWAN/WLAN
- 플랫폼
- ScanPal
- 운영 체제 종류
- Android
- 카메라 위치
- 후면 및 전면
- 내구성
- 1.2m(4ft)
- 적용 분야 : T&L|소매|현장 서비스
- 기능 : 세련되고 스타일리시한 마감|신뢰성 및 견고성
- 카메라 : 예
- 전체 치수 : 159mm x 75mm x 11.2mm(6.26인치 x 2.95인치 x 0.44인치)
- 디코딩 기능 : Honeywell S0703 슬림 이미저(1D/2D 바코드 심볼로지)
- GPS 사양 : GPS, GLONASS 및 BeiDou(WWAN만 해당)에 대한 수신기 동시 지원
- 블루투스 규격 : Bluetooth Class 5.1
- 무선 광역 통신망(WWAN) 사양 : FDD-LTE: 대역 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66|GSM/EDGE: 대역 2, 3, 5, 8|TDD-LTE: 대역 38, 39, 40, 41|UMTS/HSPA+: 대역 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- 컴퓨터 무선 통신 : WLAN, WWAN, Bluethooth, NFC, GPS
- 무선 통신망(WLAN) 사양 : WLAN 보안: 개방, WEP, WPA/WPA2(개인 및 엔터프라이즈 WPA2), WPA3(OWE, SAE, 엔터프라이즈)|WLAN 지원 EAP:NEWLINETLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP|WLAN(Wi-Fi Alliance 인증):NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/ac|추가 WLAN 기능: 802.11 d/e/h/i/k/r/u/w /v, 1X1 MU-MIMO
- 운영 체제 : Android 11 및 Android 13으로 업그레이드 가능(Android 13은 Qualcomm 및 Google의 확인 대기 중).
- 메모리 : 3GB RAM/32GB 플래시, 4GB RAM/64GB 플래시
- 디스플레이 해상도 : 1440 x 720 고화질
- 스캔 엔진 범위 : 1D/2D
- 스캔 엔진 종류 : 이미저
- 스캔 엔진 모델 : S0703
- 디스플레이 크기 : 5.5인치
- 프로세서 : Qualcomm Snapdragon SM6115, 쿼드 고성능 Kryo 코어 2.0GHz + 쿼드 저전력 Kryo 코어 1.8GHz
- 배터리 종류 : EDA5S만 해당|리튬 이온, 3.8V, 3060mAh, 탈착식
- 배터리 용량 : 3,060mAh
- 작동 습도 : 5%~90%(비응축)
- 보관 온도 범위 : -20°C~+70°C(-4°F~+158°F)
- 냉동 저장 : -20°C~+70°C(-4°F~+158°F)
- 작동 온도 : -10°C~+50°C(-4°F~+122°F)
- 보호 등급 : IP67
- 낙하 사양 : 실온에서 MIL-STD 810G에 따라 1.2m(4ft) 높이에서 콘크리트 바닥에 수차례 낙하
- 텀블 사양 : 0.5m(1.64ft)에서 300회
- 보증 기간 : 제조사 보증 1년
- 키보드 : 터치스크린 전용
- 스캔 범위 : Flexrange
- 네트워크 : WWAN/WLAN
- 플랫폼 : ScanPal
- 운영 체제 종류 : Android
- 카메라 위치 : 후면 및 전면
- 내구성 : 1.2m(4ft)