휴대용 컴퓨터
EDA61K 휴대용 컴퓨터
EDA61K 휴대용 컴퓨터
- 고속 Qualcomm 1.8GHz 옥타코어 칩셋, 충분한 메모리 및 신뢰할 수 있는 Wi-Fi를 통해 응답성 높은 성능과 중요한 비즈니스 정보에 대한 빠른 액세스를 누려보십시오.
- Honeywell 슬림형 N6703 및 장거리 EX20 스캔 이미저와 13메가픽셀 자동 초점 카메라를 사용하면 몇 센티미터에서 최대 15미터(49.2피트)까지 빠르고 정확한 데이터 캡처가 가능합니다.
- Honeywell의 7,000mAh 핫 스와프 가능 리튬 이온 스마트 배터리 팩으로 전체 교대 시간 2회 이상동안 중단 없는 작동이 가능하며, 한 번 충전으로 25시간 동안 지속됩니다.
- 대부분의 국가에서 고속, 듀얼 밴드, 802.11 a/b/ g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth® 4.2 및 무선 전화 지원 기능으로 연결을 유지할 수 있습니다.
Features
- 카메라
- 13.0메가픽셀 컬러 카메라, 오토포커스 및 LED 플래시 지원
Network
- GPS 사양
- 통합형 GPS
Software & Firmware
- 운영 체제
- 안드로이드 9는 안드로이드 10으로 업그레이드 가능
Memory & Data
- 메모리
- 3GB 램, 32GB 플래시
Hardware
- 디스플레이 크기
- 4인치
- 프로세서
- Qualcomm SDM450 1.8 GHz 옥타코어
Electrical
- 배터리 종류
- Li-Ion, 3.6V, 7,000 mAh
Environmental
- 보관 온도 범위
- -30°C~70°C
- -22°F~158°F
- 작동 습도
- 10%~90%(비응결)
- 작동 온도
- -20°C~50°C
- -4°F~122°F
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 실온에서 콘크리트 바닥에 1.5m(5피트)높이에서 여러 번 낙하
- 보호 등급
- IP65
Service Terms
- 보증 기간
- 제조사 보증 1년
Others
- 스캔 범위
- 표준 범위
- 장거리 범위
- 플랫폼
- ScanPal
- 운영 체제 종류
- Android
- 카메라 위치
- 후면 전용
- 내구성
- 견고한 1.5m(5피트)
- 키보드
- 글자와 숫자
- 숫자
- 네트워크
- WLAN/WWAN
- WLAN
Features
- 카메라
- 13.0메가픽셀 컬러 카메라, 오토포커스 및 LED 플래시 지원
Network
- GPS 사양
- 통합형 GPS
Software & Firmware
- 운영 체제
- 안드로이드 9는 안드로이드 10으로 업그레이드 가능
Memory & Data
- 메모리
- 3GB 램, 32GB 플래시
Hardware
- 디스플레이 크기
- 4인치
- 프로세서
- Qualcomm SDM450 1.8 GHz 옥타코어
Electrical
- 배터리 종류
- Li-Ion, 3.6V, 7,000 mAh
Environmental
- 보관 온도 범위
- -30°C~70°C
- -22°F~158°F
- 작동 습도
- 10%~90%(비응결)
- 작동 온도
- -20°C~50°C
- -4°F~122°F
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 실온에서 콘크리트 바닥에 1.5m(5피트)높이에서 여러 번 낙하
- 보호 등급
- IP65
Service Terms
- 보증 기간
- 제조사 보증 1년
Others
- 스캔 범위
- 표준 범위
- 장거리 범위
- 플랫폼
- ScanPal
- 운영 체제 종류
- Android
- 카메라 위치
- 후면 전용
- 내구성
- 견고한 1.5m(5피트)
- 키보드
- 글자와 숫자
- 숫자
- 네트워크
- WLAN/WWAN
- WLAN
- 카메라 : 13.0메가픽셀 컬러 카메라, 오토포커스 및 LED 플래시 지원
- GPS 사양 : 통합형 GPS
- 운영 체제 : 안드로이드 9는 안드로이드 10으로 업그레이드 가능
- 메모리 : 3GB 램, 32GB 플래시
- 디스플레이 크기 : 4인치
- 프로세서 : Qualcomm SDM450 1.8 GHz 옥타코어
- 배터리 종류 : Li-Ion, 3.6V, 7,000 mAh
- 보관 온도 범위 : -30°C~70°C|-22°F~158°F
- 작동 습도 : 10%~90%(비응결)
- 작동 온도 : -20°C~50°C|-4°F~122°F
- 낙하 사양 : 실온에서 콘크리트 바닥에 1.5m(5피트)높이에서 여러 번 낙하
- 보호 등급 : IP65
- 보증 기간 : 제조사 보증 1년
- 스캔 범위 : 표준 범위|장거리 범위
- 플랫폼 : ScanPal
- 운영 체제 종류 : Android
- 카메라 위치 : 후면 전용
- 내구성 : 견고한 1.5m(5피트)
- 키보드 : 글자와 숫자|숫자
- 네트워크 : WLAN/WWAN|WLAN