의료용 컴퓨터
CT40 HC 모바일 컴퓨터
CT40 HC 모바일 컴퓨터
최고의 환자 치료 결과와 고효율 관리에는 신뢰할 수 있는 기술이 필요합니다. 이제 간호사와 다른 직원에게 건설부터 데이터 보안 역량에 이르는 생산성 높은 의료용 다기능 툴을 제공할 수 있습니다. CT40 HC 모바일 컴퓨터는 다용도의 기기로, 의료 서비스를 단순화, 간편화하고 오류를 방지합니다. 또한 Android™ Enterprise Recommended 기기로서 견고하고 배포가 쉬우며 Android R을 통한 업그레이드를 지원합니다.
- Android O에서 Android R까지 향후 호환 가능합니다. Honeywell Sentinel을 통해 이전 Google 패치 이후 최장 5년간 보안 업데이트가 가능하여, 업계에서 가장 긴 보안 라이프사이클을 자랑합니다.
- Mobility Edge 엔터프라이즈 관리 도구를 통해 한 번의 테스트면 애플리케이션을 검증할 수 있으므로 전사적 배포 가속화, 기기 성능 최적화, 소프트웨어 업데이트, 교육 및 유지 보수 간소화를 통해 전체 제품 라이프사이클을 연장할 수 있습니다.
- 견고하고 날렵한 디자인으로 인체공학적이고 가벼우며 사용이 간편합니다. 손에 잘 맞고 하루 종일 사용할 수 있으며 배터리 수명이 12시간 이상입니다.
- Honeywell 7세대 2D 이미저는 바이알, 주사기, IV 백, 환자 손목 밴드를 포함한 거의 모든 매체에서 1차원 및 2D 바코드를 빠르고 정확하게 판독합니다. 또한 13MP 컬러 카메라로 이미지를 기록해 두면 더욱 편리하게 관리할 수 있습니다.
- 내소독제 하우징 및 커넥터는 특히 의료 업계 권장 세척액에 자주 노출되는 것을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
매 순간이 중요한 환경에서 간호 및 기타 환자 치료 워크플로를 더 빠르고 쉽고, 생산적으로 만들기 위해 CT40 HC 모바일 컴퓨터를 설계했습니다. 강력한 프로세서와 충분한 메모리로 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. 또한 안전한 무선 연결과 12시간 근무를 위한 충분한 배터리 수명을 제공합니다. 또한 CT40 HC는 환자 데이터 보호에 대해 동급 최고 수준인 FIPS 140-2 Level 1 보안 요건 인증을 받았습니다. 다음은 7세대 N6700 2D 이미저입니다. 바이알, 주사기, IV 백, 환자 손목 밴드를 포함한 거의 모든 매체에서 1차원 및 2D 바코드를 빠르고 정확하게 판독합니다. 또한 모든 사람의 눈에 부담을 주지 않는 백색 조명을 갖추고 있습니다. CT40 HC 모바일 컴퓨터는 교차 감염으로부터 환자를 보호하기 위해 의료용 재질로 제작되었습니다. 내소독제 하우징 및 커넥터는 특히 의료 업계 승인 세척액에 자주 노출되는 환경을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. CT40 HC도 견고합니다. Corning® 기능 Gorilla® Glass 5 터치 스크린이 장착되어 실수로 떨어뜨리거나 충격을 받았을 때도 견딜 수 있을 만큼 튼튼하므로, 환자를 보호하는 데 집중할 수 있습니다. 이러한 내구성은 또한 작동 중단 시간과 업무 중단 감소 등 소유 총 비용 절감으로 이어집니다. Android Enterprise Recommended 기기인 CT40 HC는 Honeywel Mobility Edge 플랫폼에 구축되어 있습니다. 따라서 배포 및 최적화가 쉽고 미래에 대비한 투자 효율을 유지합니다. CT40 HC는 Android O에서 Android R까지 업그레이드를 지원합니다. 또한 Honeywell Sentinel을 통해 이전 Google 패치 이후 최장 5년간 보안 업데이트가 가능합니다. 이를 통해 동급 최장의 라이프사이클을 갖춘 의료 서비스 배포에 이상적인 솔루션입니다.
Features
- 기능
- 견고한 구조
- 미래 호환성
- 하우징 등급
- 의료
Software & Firmware
- 운영 체제
- Android
Memory & Data
- 메모리
- 32GB 플래시/4GB 램
Hardware
- 디스플레이 크기
- 12.7cm
- 5인치
- 프로세서
- 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 옥타 코어
- 디스플레이 해상도
- 1280 x 720
Environmental
- 보관 온도 범위
- - 22~158°F
- - 30~70 °C
- 작동 습도
- 5 ~ 95%
- 작동 온도
- - 20~50°C
- - 4~122°F
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 콘크리트에 1.2m(4피트)높이에서 여러 번 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
ERP
- 브랜드
- Honeywell
Others
- 스캔 범위
- 표준 범위
- 플랫폼
- Mobility Edge
- 키보드
- 터치스크린 전용
- 카메라 위치
- 후면 전용
- 내구성
- 견고한 1.2m(4피트)
- 네트워크
- WLAN
- 운영 체제 종류
- Android
Features
- 기능
- 견고한 구조
- 미래 호환성
- 하우징 등급
- 의료
Software & Firmware
- 운영 체제
- Android
Memory & Data
- 메모리
- 32GB 플래시/4GB 램
Hardware
- 디스플레이 크기
- 12.7cm
- 5인치
- 프로세서
- 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 옥타 코어
- 디스플레이 해상도
- 1280 x 720
Environmental
- 보관 온도 범위
- - 22~158°F
- - 30~70 °C
- 작동 습도
- 5 ~ 95%
- 작동 온도
- - 20~50°C
- - 4~122°F
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 콘크리트에 1.2m(4피트)높이에서 여러 번 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
ERP
- 브랜드
- Honeywell
Others
- 스캔 범위
- 표준 범위
- 플랫폼
- Mobility Edge
- 키보드
- 터치스크린 전용
- 카메라 위치
- 후면 전용
- 내구성
- 견고한 1.2m(4피트)
- 네트워크
- WLAN
- 운영 체제 종류
- Android
- 기능 : 견고한 구조|미래 호환성
- 하우징 등급 : 의료
- 운영 체제 : Android
- 메모리 : 32GB 플래시/4GB 램
- 디스플레이 크기 : 12.7cm|5인치
- 프로세서 : 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 옥타 코어
- 디스플레이 해상도 : 1280 x 720
- 보관 온도 범위 : - 22~158°F|- 30~70 °C
- 작동 습도 : 5 ~ 95%
- 작동 온도 : - 20~50°C|- 4~122°F
- 낙하 사양 : 콘크리트에 1.2m(4피트)높이에서 여러 번 낙하
- 보증 기간 : 1년
- 브랜드 : Honeywell
- 스캔 범위 : 표준 범위
- 플랫폼 : Mobility Edge
- 키보드 : 터치스크린 전용
- 카메라 위치 : 후면 전용
- 내구성 : 견고한 1.2m(4피트)
- 네트워크 : WLAN
- 운영 체제 종류 : Android