의료용 컴퓨터
ScanPal EDA51 HC 모바일 컴퓨터
ScanPal EDA51 HC 모바일 컴퓨터
입원에서 point of car까지 ScanPal™ EDA51 HC 모바일 컴퓨터는 의료계 소규모 응용 분야용으로 설계되었습니다. 세련된 디자인에 사용이 쉽고 휴대가 간편합니다. 또한 탁월한 환자 중심 관리를 위해 기능과 액세서리를 적절히 조합했습니다. 또한 ScanPal EDA51 HC는 Android™입니다 Enterprise Recommended 기기로, 견고하고 배포가 쉬우며 Android Q를 통한 업그레이드를 지원하여 ROI를 높입니다. 또한 의료용으로 설계된 솔루션의 총 소유 비용(TCO)을 낮춥니다.
- 내소독제 하우징은 의료 산업에서 권장되는 세척액에 자주 노출되는 것을 견딜 수 있도록 특별히 고안되었습니다.
- Qualcomm Snapdragon 450 옥타코어 프로세서가 빠르고 응답성 높은 성능과 중요한 비즈니스 정보에 대한 신속한 액세스를 제공합니다.
- 가볍고, 편안하고, 주머니에 넣을 수 있는 디자인에 5인치 터치스크린과 직관적인 스마트폰 인터페이스로 사용이 쉽고 휴대가 간편합니다.
- Android O가 제공되며 Android Q를 통해 기술적으로 호환되어 미래 투자를 보호합니다.
- 고성능 N3601 이미저로 손상된 경우에도 1D/2D 바코드 데이터를 손쉽게 캡처할 수 있고 자동 초점 13MP 컬러 카메라로 모든 것을 문서화할 수 있습니다.
의료 산업은 다양한 과제를 안고 있습니다. 충족해야 할 요건이 빠르게 진화하고 있습니다. 시장 역학이 변화하고 있습니다. 기업마다 마진이 줄어들고 있습니다. 또한 간편하고 오류가 없는 업무의 필요성이 계속 제기되고 있습니다. 의료용으로 특별 제작된 모바일 컴퓨터는 이러한 문제를 해결할 수 있는 중요한 도구입니다. 의료계 소규모 응용 분야에 적합한 기능과 악세사리를 적절히 조합을 찾는다면 ScanPal™를 권장합니다. EDA51 HC 모바일 컴퓨터를 선택하십시오. 고속 Qualcomm Snapdragon SDM450 프로세서와 강력한 무선 연결이 특징으로, 의료 전문가가 필요할 때 중요한 업무용 앱과 정보에 액세스할 수 있습니다. 작은 오류도 치명적일 수 있습니다. 바로 이 때문에 바코드 판독에 기반한 폐루프 약물 관리 및 검체 채취가 환자 안전을 위한 표준 관행이 된 것입니다. ScanPal EDA51 HC는 바코드가 손상된 경우에도 강력한 통합 Honeywell 스캐너를 사용하여 바코드 데이터를 즉시 정확하게 캡처할 수 있습니다. 또한 자동 초점 기능의 13메가픽셀 컬러 카메라로 환자 관리 지원용 이미지를 문서화할 수 있습니다. 또한 교차 감염으로부터 환자를 보호하기 위해 의료 등급 하우징으로 제작되어 3년의 수명주기 내내 소독 및 살균할 수 있습니다. Android™ Enterprise Recommended 기기인 ScanPal EDA51 HC는 낮은 총 소유 비용으로 우수한 치료 성능을 제공합니다. Android O를 실행하며 Android Q를 통해 업그레이드할 수 있어 조직에 유연성과 투자 효율을 안겨줍니다.
Features
- 하우징 등급
- 의료
- 기능
- 견고한 구조
- 카메라
- 예
Software & Firmware
- 운영 체제
- Android 8
Hardware
- 디스플레이 크기
- 12.7cm
- 5인치
- 프로세서
- Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8 GHz 옥타 코어
- 디스플레이 해상도
- 1280 x 720
Environmental
- 작동 온도
- - 10~50°C
- 14~122°F
- 보관 온도 범위
- - 4~158°F
- -20~70°C
- 작동 습도
- 10 ~ 90 %
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 실온에서 콘크리트 바닥에 1.2m(4피트)높이에서 여러 번 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
ERP
- 브랜드
- Honeywell
Others
- 운영 체제 종류
- Android
- 네트워크
- WLAN
- 플랫폼
- ScanPal
- 키보드
- 터치스크린 전용
- 카메라 위치
- 후면 전용
- 스캔 범위
- 표준 범위
- 내구성
- 견고한 1.2m(4피트)
Features
- 하우징 등급
- 의료
- 기능
- 견고한 구조
- 카메라
- 예
Software & Firmware
- 운영 체제
- Android 8
Hardware
- 디스플레이 크기
- 12.7cm
- 5인치
- 프로세서
- Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8 GHz 옥타 코어
- 디스플레이 해상도
- 1280 x 720
Environmental
- 작동 온도
- - 10~50°C
- 14~122°F
- 보관 온도 범위
- - 4~158°F
- -20~70°C
- 작동 습도
- 10 ~ 90 %
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 실온에서 콘크리트 바닥에 1.2m(4피트)높이에서 여러 번 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
ERP
- 브랜드
- Honeywell
Others
- 운영 체제 종류
- Android
- 네트워크
- WLAN
- 플랫폼
- ScanPal
- 키보드
- 터치스크린 전용
- 카메라 위치
- 후면 전용
- 스캔 범위
- 표준 범위
- 내구성
- 견고한 1.2m(4피트)
- 하우징 등급 : 의료
- 기능 : 견고한 구조
- 카메라 : 예
- 운영 체제 : Android 8
- 디스플레이 크기 : 12.7cm|5인치
- 프로세서 : Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8 GHz 옥타 코어
- 디스플레이 해상도 : 1280 x 720
- 작동 온도 : - 10~50°C|14~122°F
- 보관 온도 범위 : - 4~158°F|-20~70°C
- 작동 습도 : 10 ~ 90 %
- 낙하 사양 : 실온에서 콘크리트 바닥에 1.2m(4피트)높이에서 여러 번 낙하
- 보증 기간 : 1년
- 브랜드 : Honeywell
- 운영 체제 종류 : Android
- 네트워크 : WLAN
- 플랫폼 : ScanPal
- 키보드 : 터치스크린 전용
- 카메라 위치 : 후면 전용
- 스캔 범위 : 표준 범위
- 내구성 : 견고한 1.2m(4피트)