태블릿
RT10 고내구성 태블릿 - Android
RT10 고내구성 태블릿 - Android
Honeywell RT10A 고내구성 태블릿은 신속한 사용자 채택, 총 유지 비용 최소화 및 최적화된 장치 관리를 위해 설계되었습니다. RT10A는 감독자, 작업장 인력, 관리자, 유지보수 작업자 등 모든 인력이 매일의 작업플로에 맞춰 사용할 수 있습니다.
- RT10A 및 Smart Talk를 통해 현장 인력과 연락을 유지할 수 있습니다. 보안 PTT, 텍스트, 음성 및 비디오 통신을 사용하여 인력을 주제별 전문가와 연결시킬 수 있습니다.
- 순간 자동 초점을 통한 근거리, 중거리, 원거리 스캔 등 강력한 바코드 스캔 기능을 갖고 있습니다.
- RT10A 및 운영 인텔리전스를 사용하여 데이터 실제 업무에 활용하십시오. 밤사이 충전되지 않은 장치, 장치를 험하게 다루는 사용자 등 문제를 찾습니다.
- 견고한 구조로mil-STD 810G 표준에 따라 1.2m(4피트) 높이에서 콘크리트로 떨어뜨려도 견딜 수 있고 먼지와 수분에서 보호하는 성능은 IP65 등급입니다.
- 지게차 장착용 차량 독, CE 사용을 위한 데스크 독, 태블릿을 옆에 두기 위한 손 또는 어깨 끈을 갖춘 RT10A는 다양한 워크플로를 위한 완벽한 액세서리 제품군을 갖추고 있습니다.
인력과 관리자 간의 연결을 유지하고 필요한 데이터와 기능을 필요한 때에 제공하는 것은 모든 비즈니스에 있어 매우 중요합니다. 이를 실현하려면 워크플로 뿐만 아니라 작업자에도 적합한 모바일 장치가 필요합니다. 작업자가 장치를 사용하지 않으면 연결, 데이터 캡처 및 생산성의 이점을 얻을 수 없습니다. 10.1인치의 밝고 해상도 높은 광학 기술이 집약된 디스플레이와 가벼우면서도 내구성이 뛰어난 폼 팩터를 갖춘 견고한 Honeywell RT10A 태블릿은 하루 종일 사용할 수 있고 사용자가 빠르게 적응합니다. FlexRange 듀얼 렌즈 이미저는 0.1m(5인치) 미만에서 10.7m(35피트)까지 스캔할 수 있으므로, 사용자가 스캔 가능 거리를 유지하느라 시간을 낭비할 필요 없이 전체 공간에서 바코드를 쉽게 캡처할 수 있습니다. 모바일 장치는 유연성과 사용 편의성 외에도 내구성과 생산성 최적화를 통해 총 수유 비용을 최소화해야 합니다. 낙하 내구성과 IP65 등급을 갖춘 RT10A는 수명이 깁니다. 핫 스와프가 가능한 배터리 팩은 기기 충전이 중단되면 발생할 수 있는 작동 중단 시간을 줄여줍니다. 또한 RT10A는 Honeywell Mobility Edge 플랫폼을 기반으로 구축되어 Android™ R 이상을 통해 투자 시설의 미래 호환성을 보장함은 물론, 가치 실현 시간을 최소화하기 위한 구축을 가속화합니다.
Features
- 카메라
- 예
- 기능
- 견고한 구조
- 강력한 바코드 스캔 기능
Scanning Specifications
- 디코딩 기능
- 2D
- 1D
Hardware
- 프로세서
- 2.2 GHz Qualcomm® 64-bit Snapdragon 옥타 코어
- 디스플레이 크기
- 10.1인치
- 연결 인터페이스
- 오디오
- USB
- 디스플레이 해상도
- 1920 x 1200
Environmental
- 보관 온도 범위
- - 22~158°F
- - 30~70 °C
- 작동 온도
- - 10~50°C
- 14~122°F
- 작동 습도
- 10 ~ 90 %
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 1.2m(4피트)에서 콘크리트로
Service Terms
- 보증 기간
- 3년
Others
- 키보드
- 터치스크린 전용
- 플랫폼
- Mobility Edge
- 내구성
- 내구성 1.2m(4피트) rm
- 운영 체제 종류
- Android
- 스캔 범위
- 표준 범위
- FlexRange FR
- 네트워크
- WLAN
- WLAN/WWAN
- 카메라 위치
- 전면 및 후면
Features
- 카메라
- 예
- 기능
- 견고한 구조
- 강력한 바코드 스캔 기능
Scanning Specifications
- 디코딩 기능
- 2D
- 1D
Hardware
- 프로세서
- 2.2 GHz Qualcomm® 64-bit Snapdragon 옥타 코어
- 디스플레이 크기
- 10.1인치
- 연결 인터페이스
- 오디오
- USB
- 디스플레이 해상도
- 1920 x 1200
Environmental
- 보관 온도 범위
- - 22~158°F
- - 30~70 °C
- 작동 온도
- - 10~50°C
- 14~122°F
- 작동 습도
- 10 ~ 90 %
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 1.2m(4피트)에서 콘크리트로
Service Terms
- 보증 기간
- 3년
Others
- 키보드
- 터치스크린 전용
- 플랫폼
- Mobility Edge
- 내구성
- 내구성 1.2m(4피트) rm
- 운영 체제 종류
- Android
- 스캔 범위
- 표준 범위
- FlexRange FR
- 네트워크
- WLAN
- WLAN/WWAN
- 카메라 위치
- 전면 및 후면
- 카메라 : 예
- 기능 : 견고한 구조|강력한 바코드 스캔 기능
- 디코딩 기능 : 2D|1D
- 프로세서 : 2.2 GHz Qualcomm® 64-bit Snapdragon 옥타 코어
- 디스플레이 크기 : 10.1인치
- 연결 인터페이스 : 오디오|USB
- 디스플레이 해상도 : 1920 x 1200
- 보관 온도 범위 : - 22~158°F|- 30~70 °C
- 작동 온도 : - 10~50°C|14~122°F
- 작동 습도 : 10 ~ 90 %
- 낙하 사양 : 1.2m(4피트)에서 콘크리트로
- 보증 기간 : 3년
- 키보드 : 터치스크린 전용
- 플랫폼 : Mobility Edge
- 내구성 : 내구성 1.2m(4피트) rm
- 운영 체제 종류 : Android
- 스캔 범위 : 표준 범위|FlexRange FR
- 네트워크 : WLAN|WLAN/WWAN
- 카메라 위치 : 전면 및 후면