태블릿
RT10 고내구성 태블릿 - 윈도우
RT10 고내구성 태블릿 - 윈도우
- 지게차 장착용 차량 독, CE 사용을 위한 데스크 독, 태블릿을 옆에 두기 위한 손 또는 어깨 끈을 갖춘 RT10W는 다양한 워크플로를 위한 완벽한 액세서리 제품군을 갖추고 있습니다.
- RT10W 및 Smart Talk를 통해 현장 인력과 연락을 유지할 수 있습니다. 보안 PTT, 텍스트, 음성 및 비디오 통신을 사용하여 인력을 주제별 전문가와 연결시킬 수 있습니다.
- 순간 자동 초점을 통한 근거리, 중거리, 원거리 스캔 등 강력한 바코드 스캔 기능을 갖고 있습니다.
- 견고한 구조로mil-STD 810G 표준에 따라 1.2m(4피트) 높이에서 콘크리트로 떨어뜨려도 견딜 수 있고 먼지와 수분에서 보호하는 성능은 IP65 등급입니다.
Features
- 카메라
- 예
- 기능
- 견고한 구조
- 강력한 바코드 스캔 기능
Scanning Specifications
- 디코딩 기능
- 1D
- 2D
Hardware
- 프로세서
- Intel® Pentium® N4200 아폴로 레이크 프로세서 1.10GHz
- 디스플레이 크기
- 10.1인치
- 디스플레이 해상도
- 1920 x 1200
- 연결 인터페이스
- 오디오
- 마이크로 HDMI
- USB
Environmental
- 작동 습도
- 10 ~ 90 %
- 작동 온도
- 14~122°F
- - 10~50°C
- 보관 온도 범위
- - 30~70 °C
- - 22~158°F
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 1.2m(4피트)에서 콘크리트로
Service Terms
- 보증 기간
- 3년
Others
- 내구성
- 내구성 1.2m(4피트) rm
- 네트워크
- WLAN/WWAN
- WLAN
- 키보드
- 터치스크린 전용
- 플랫폼
- 기타
- 카메라 위치
- 전면 및 후면
- 운영 체제 종류
- Windows
- 스캔 범위
- 표준 범위
- FlexRange FR
Features
- 카메라
- 예
- 기능
- 견고한 구조
- 강력한 바코드 스캔 기능
Scanning Specifications
- 디코딩 기능
- 1D
- 2D
Hardware
- 프로세서
- Intel® Pentium® N4200 아폴로 레이크 프로세서 1.10GHz
- 디스플레이 크기
- 10.1인치
- 디스플레이 해상도
- 1920 x 1200
- 연결 인터페이스
- 오디오
- 마이크로 HDMI
- USB
Environmental
- 작동 습도
- 10 ~ 90 %
- 작동 온도
- 14~122°F
- - 10~50°C
- 보관 온도 범위
- - 30~70 °C
- - 22~158°F
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 1.2m(4피트)에서 콘크리트로
Service Terms
- 보증 기간
- 3년
Others
- 내구성
- 내구성 1.2m(4피트) rm
- 네트워크
- WLAN/WWAN
- WLAN
- 키보드
- 터치스크린 전용
- 플랫폼
- 기타
- 카메라 위치
- 전면 및 후면
- 운영 체제 종류
- Windows
- 스캔 범위
- 표준 범위
- FlexRange FR
- 카메라 : 예
- 기능 : 견고한 구조|강력한 바코드 스캔 기능
- 디코딩 기능 : 1D|2D
- 프로세서 : Intel® Pentium® N4200 아폴로 레이크 프로세서 1.10GHz
- 디스플레이 크기 : 10.1인치
- 디스플레이 해상도 : 1920 x 1200
- 연결 인터페이스 : 오디오|마이크로 HDMI|USB
- 작동 습도 : 10 ~ 90 %
- 작동 온도 : 14~122°F|- 10~50°C
- 보관 온도 범위 : - 30~70 °C|- 22~158°F
- 낙하 사양 : 1.2m(4피트)에서 콘크리트로
- 보증 기간 : 3년
- 내구성 : 내구성 1.2m(4피트) rm
- 네트워크 : WLAN/WWAN|WLAN
- 키보드 : 터치스크린 전용
- 플랫폼 : 기타
- 카메라 위치 : 전면 및 후면
- 운영 체제 종류 : Windows
- 스캔 범위 : 표준 범위|FlexRange FR