태블릿
ScanPal EDA71 기업용 태블릿
ScanPal EDA70 기업용 태블릿
마치 맥가이버 칼처럼 견고한 기업용 태블릿입니다. 7인치 ScanPal™ EDA71 태블릿은 광범위한 워크플로에 적합한 유연한 솔루션을 소매, DSD, 현장 서비스 및 T&L 운영분야에 제공합니다. 현대에 필요한 처리 능력, 업무 필수 애플리케이션 실시간 연결, 엔터프라이즈급 신뢰성, 지원 및 보호 기능을 제공합니다.
- 어깨 끈이 있는 휴대용 케이스는 휴대가 간편한 디자인으로 태블릿을 케이스에 넣고 들고 다니면서 모든 기능을 사용할 수 있습니다.
- ScanPal EDA71 은 Android O, P, Q를 지원하여 필요한 라이프사이클을 제공합니다. 현재 EDA71 은 Android 8과 10으로 가동됩니다
- 802.11 a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO WLAN, Bluetooth®, 4.2 및 NFC를 포함한 향상된 네트워크 연결 기능.
- 세련되고 현대적인 디자인과 엔터프라이즈급 견고성. 1.2m(4피트) 콘크리트 낙하 및 0.5m 높이에서 200회 텀블에도 견딜 수 있도록 견고하게 제작했습니다.
- 새로운 메모리 옵션, 스캐닝 옵션, 새로운 액세서리와 결합된 강력한 프로세서 플랫폼을 갖춘 ScanPal EDA71은 광범위한 고객의 요구를 충족합니다.
- 새로운 회전 핸드스트랩을 사용하면 태블릿을 한 손으로 잡고 바코드를 쉽게 스캔할 수 있으며 고객에게 화면을 보여주기가 편리합니다.
기업은 운영 최적화를 지속함에 따라 여러 워크플로에 사용할 수 있는 유연한 엔터프라이즈급 장치를 찾고 있습니다. ScanPal EDA71 태블릿 해답을 제시합니다. 구성:
- 고속 Qualcomm Snapdragon SDM450 8코어 프로세서
- 또렷한 7인치 Corning® Gorilla Glass® 디스플레이
- 강력한 최신 무선 연결성
- 스캐너 2개 선택
- 새로운 액세서리
ScanPal EDA71은 다양한 애플리케이션에 적합합니다.
- 소매점 대기 단축
- Direct to Store Delivery(DSD) 내 머천다이징
- 편의점 재고조사
- 현장 내 수리 이력 정보 검색
- 이외의 용도
직관적이고 현대적인 터치스크린 디자인을 갖춘 ScanPal EDA71 장치는 일반 태블릿처럼 편안하고 사용하기 쉬우면서도 중요한 기업용 지원 기능과 라이프사이클 등 전문가급 제품의 장점을 갖고 있습니다.
유용한 액세서리
- 회전 핸드 스트랩: 측면 스캔 트리거를 사용하여 한 손으로 빠르게 스캔할 수 있으며 고객에게 디스플레이를 쉽게 보여줄 수 있습니다.
- 어깨 끈이 있는 휴대 케이스: 태블릿을 케이스에서 꺼내지 않고도 사용할 수 있습니다. 팔의 피로를 줄이고 양손이 자유로워 다른 활동을 할 수 있습니다.
- eHomeBase: 이더넷 및 USB 포트가 있는 충전 스테이션.
- 차량 도크: USB 주변 장치를 연결하여 차량 또는 푸시 카트에서 태블릿 기능을 확장합니다.
Features
- 카메라
- 예
- 기능
- 극한 환경을 위한 설계
- 강력하고 효율적인 8코어 프로세서
- 7인치 Gorilla Glass 터치스크린 디스플레이
- 업계 최고의 설비 투자 효용성
- 유연한 네트워크 범위
- 13 MP 컬러 카메라
- 빠른 1D/2D 바코드 스캐닝
Scanning Specifications
- 디코딩 기능
- 1D
- 2D
Software & Firmware
- 운영 체제
- Android 8
Memory & Data
- 메모리
- 64GB 플래시/4GB 램
- 32GB 플래시/2GB 램
Hardware
- 프로세서
- 1.8 GHz Qualcomm® SDM450 옥타 코어
- 디스플레이 크기
- 7in
- 디스플레이 해상도
- 1280 x 720
- 연결 인터페이스
- 오디오
- USB
- 이더넷
Environmental
- 작동 습도
- 10 ~ 90 %
- 작동 온도
- 14~122°F
- - 10~50°C
- 보관 온도 범위
- -20~70°C
- - 4~158°F
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 실온(10°C~50°C), 1.2 m(4피트)에서 콘크리트로 낙하
- 보호 등급
- IP64
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
ERP
- 브랜드
- Honeywell
Others
- 플랫폼
- ScanPal
- 운영 체제 종류
- Android
- 스캔 범위
- 표준 범위
- 카메라 위치
- 후면 전용
- 네트워크
- WLAN
- WLAN/WWAN
- 내구성
- 내구성 1.2m(4피트) rm
- 키보드
- 터치스크린 전용
Features
- 카메라
- 예
- 기능
- 극한 환경을 위한 설계
- 강력하고 효율적인 8코어 프로세서
- 7인치 Gorilla Glass 터치스크린 디스플레이
- 업계 최고의 설비 투자 효용성
- 유연한 네트워크 범위
- 13 MP 컬러 카메라
- 빠른 1D/2D 바코드 스캐닝
Scanning Specifications
- 디코딩 기능
- 1D
- 2D
Software & Firmware
- 운영 체제
- Android 8
Memory & Data
- 메모리
- 64GB 플래시/4GB 램
- 32GB 플래시/2GB 램
Hardware
- 프로세서
- 1.8 GHz Qualcomm® SDM450 옥타 코어
- 디스플레이 크기
- 7in
- 디스플레이 해상도
- 1280 x 720
- 연결 인터페이스
- 오디오
- USB
- 이더넷
Environmental
- 작동 습도
- 10 ~ 90 %
- 작동 온도
- 14~122°F
- - 10~50°C
- 보관 온도 범위
- -20~70°C
- - 4~158°F
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 실온(10°C~50°C), 1.2 m(4피트)에서 콘크리트로 낙하
- 보호 등급
- IP64
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
ERP
- 브랜드
- Honeywell
Others
- 플랫폼
- ScanPal
- 운영 체제 종류
- Android
- 스캔 범위
- 표준 범위
- 카메라 위치
- 후면 전용
- 네트워크
- WLAN
- WLAN/WWAN
- 내구성
- 내구성 1.2m(4피트) rm
- 키보드
- 터치스크린 전용
- 카메라 : 예
- 기능 : 극한 환경을 위한 설계|강력하고 효율적인 8코어 프로세서|7인치 Gorilla Glass 터치스크린 디스플레이|업계 최고의 설비 투자 효용성|유연한 네트워크 범위|13 MP 컬러 카메라|빠른 1D/2D 바코드 스캐닝
- 디코딩 기능 : 1D|2D
- 운영 체제 : Android 8
- 메모리 : 64GB 플래시/4GB 램|32GB 플래시/2GB 램
- 프로세서 : 1.8 GHz Qualcomm® SDM450 옥타 코어
- 디스플레이 크기 : 7in
- 디스플레이 해상도 : 1280 x 720
- 연결 인터페이스 : 오디오|USB|이더넷
- 작동 습도 : 10 ~ 90 %
- 작동 온도 : 14~122°F|- 10~50°C
- 보관 온도 범위 : -20~70°C|- 4~158°F
- 낙하 사양 : 실온(10°C~50°C), 1.2 m(4피트)에서 콘크리트로 낙하
- 보호 등급 : IP64
- 보증 기간 : 1년
- 브랜드 : Honeywell
- 플랫폼 : ScanPal
- 운영 체제 종류 : Android
- 스캔 범위 : 표준 범위
- 카메라 위치 : 후면 전용
- 네트워크 : WLAN|WLAN/WWAN
- 내구성 : 내구성 1.2m(4피트) rm
- 키보드 : 터치스크린 전용