차량 탑재 컴퓨터
Thor VM3 차량 탑재 컴퓨터
Thor VM3 차량 탑재 컴퓨터
Honeywell은 Thor™를 설계했습니다 VM3 컴퓨터는 가장 까다로운 유통 센터 환경, 제조 설비 및 화물 작업을 위해 설계되었습니다. Thor™ VM3 컴퓨터는 실제로 업계에서 가장 큰 풀 사이즈 차량 탑재 모바일 컴퓨터입니다. VM3 컴퓨터는 30.73cm(12.1인치) 디스플레이와 획기적인 혁신을 결합하여 워크플로를 위해 가치를 신속히 창출합니다.
- 윈도우 CE를 포함한 여러 버전의 윈도우를 지원하므로 기존 IT 인프라에 쉽게 통합되며 향후 업그레이드 경로를 지원합니다.
- Intel® x86 아키텍처 및 듀얼 코어 1.5GHz 프로세서는 데이터 집약적 애플리케이션을 통해 탁월한 성능을 발휘합니다.
- 내장형 점화 제어 기능이 수명이 다한 자동차 배터리로 인한 유지 보수 비용 및 생산성 손실을 없애 줍니다.
- 사용자가 현장 교체 가능한 전면 패널은 현장의 비숙련 인력이 수리 창고로 반환하는 대신 가장 마모 및 부주의한 사용이 발생하기 쉬운 부품을 직접 수리할 수 있도록 함으로써 유지보수 비용을 절감합니다.
- 소형 도크 기능을 사용하면 몇 초 만에 장착 및 제거가 가능하므로, 지원 및 유지보수 비용을 절감하는 동시에 작업량 변화에 따라 컴퓨터 교체가 가능하므로 효율성을 극대화할 수 있습니다.
공급 사슬의 혼란 값비쌉니다. 차별화된 경쟁력을 갖기 위해 적응할 준비가 되어 있습니까
Honeywell은 Thor™를 설계했습니다 VM3 컴퓨터는 가장 까다로운 유통 센터 환경, 제조 설비 및 화물 작업을 위해 설계되었습니다. Thor™ VM3 컴퓨터는 실제로 업계에서 가장 큰 풀 사이즈 차량 탑재 모바일 컴퓨터입니다. VM3 컴퓨터는 30.73cm(12.1인치) 디스플레이와 획기적인 혁신을 결합하여 워크플로를 위해 가치를 신속히 창출합니다.
- 윈도우 CE를 포함한 여러 버전의 윈도우를 지원하므로 기존 IT 인프라에 쉽게 통합되며 향후 업그레이드 경로를 지원합니다.
- Intel® x86 아키텍처 및 듀얼 코어 1.5GHz 프로세서는 데이터 집약적 애플리케이션을 통해 탁월한 성능을 발휘합니다.
- 내장형 점화 제어 기능이 수명이 다한 자동차 배터리로 인한 유지 보수 비용 및 생산성 손실을 없애 줍니다.
- 사용자가 현장 교체 가능한 전면 패널은 현장의 비숙련 인력이 수리 창고로 반환하는 대신 가장 마모 및 부주의한 사용이 발생하기 쉬운 부품을 직접 수리할 수 있도록 함으로써 유지보수 비용을 절감합니다.
- 소형 도크 기능을 사용하면 몇 초 만에 장착 및 제거가 가능하므로, 지원 및 유지보수 비용을 절감하는 동시에 작업량 변화에 따라 컴퓨터 이동이 가능하여 효율성을 극대화할 수 있습니다.
공급 사슬의 혼란 값비쌉니다. 차별화된 경쟁력을 갖기 위해 적응할 준비가 되어 있습니까Thor VM3 차량 탑재 컴퓨터가 장착되어 있다면 모든 준비가 완료된 것입니다.
- 소형 도크를 통해 즉각적인 지원 및 유지 보수 비용 절감이 가능한 한편, 효율성이 극대화됩니다. 즉, 하나의 지게차에서 장치의 도킹을 해제한 다음 몇 초 안에 다른 차량에 다시 도킹함에 따라 작업량이 변경되면서 작업자와 컴퓨터가 동적으로 교대하게 됩니다.
- 현장에서 교체 가능한 전면 패널은 마모 및 부주의한 사용이 가장 많이 이루어지는 부품인 키보드와 터치스크린을 사용자 교체형 부품으로 통합하여 자본 및 유지 보수 비용을 줄입니다. 스크루 드라이버만 있으면 됩니다. 또한, 이 기능은 예비 전면 패널로 예비 컴퓨터를 대체함으로써 자본 비용을 절감합니다.
- 점화 제어 기능은 전원 관리 기본 설정을 통해 시동 시간을 절약하고 차량 배터리 수명을 연장할 수 있습니다. Thor VM3 컴퓨터는 다중 윈도우 기반 운영 체제를 지원하기 때문에 비즈니스 요구가 증가함에 따라 통합 및 애플리케이션 개발이 간단해집니다. 케이스 피킹, 트럭 적재, 배치 및 보충을 통해 VM3 컴퓨터는 작업을 보다 효율적으로 수행할 수 있도록 도와줍니다.
또한, VM3 컴퓨터를 사용하면 실내, 실외, 창고, 작업장, 통합형 시설 등 가장 까다로운 환경에서도 효율성 극대화에 필요한 옵션을 선택할 수 있습니다.
Thor VM3 차량 탑재 컴퓨터가 장착되어 있다면 모든 준비가 완료된 것입니다.
- 소형 도크를 통해 즉각적인 지원 및 유지 보수 비용 절감이 가능한 한편, 효율성이 극대화됩니다. 즉, 하나의 지게차에서 장치의 도킹을 해제한 다음 몇 초 안에 다른 차량에 다시 도킹함에 따라 작업량이 변경되면서 작업자와 컴퓨터가 동적으로 교대하게 됩니다.
- 현장에서 교체 가능한 전면 패널은 마모 및 부주의한 사용이 가장 많이 이루어지는 부품인 키보드와 터치스크린을 사용자 교체형 부품으로 통합하여 자본 및 유지 보수 비용을 줄입니다. 스크루 드라이버만 있으면 됩니다. 또한, 이 기능은 예비 전면 패널로 예비 컴퓨터를 대체함으로써 자본 비용을 절감합니다.
- 점화 제어 기능은 전원 관리 기본 설정을 통해 시동 시간을 절약하고 차량 배터리 수명을 연장할 수 있습니다. Thor VM3 컴퓨터는 다중 윈도우 기반 운영 체제를 지원하기 때문에 비즈니스 요구가 증가함에 따라 통합 및 애플리케이션 개발이 간단해집니다. 케이스 피킹, 트럭 적재, 배치 및 보충을 통해 VM3 컴퓨터는 작업을 보다 효율적으로 수행할 수 있도록 도와줍니다.
또한, VM3 컴퓨터를 사용하면 실내, 실외, 창고, 작업장, 통합형 시설 등 가장 까다로운 환경에서도 효율성 극대화에 필요한 옵션을 선택할 수 있습니다.
Features
- 기능
- 견고한 구조
- 다목적성
- 스마트 도크
Software & Firmware
- 운영 체제
- Windows 임베디드 표준
- Windows 임베디드 콤팩트
- Windows 10 IoT 엔터프라이즈
- Windows 7
Memory & Data
- 메모리
- 4GB 램
Hardware
- 디스플레이 해상도
- 1024 x 768
- 디스플레이 크기
- 12.1인치
- 30.7cm
- 프로세서
- 1.5GHz 듀얼 코어 Intel Atom E3826
- 연결 인터페이스
- RF 안테나
- CANbus
- USB
- 오디오
- RS-232
Environmental
- 작동 온도
- - 22~122°F
- - 30~50°C
- 보관 온도 범위
- - 30~50°C
- - 22~122°F
- 냉동 저장
- 냉장 보관 디프로스터
- 작동 습도
- 5 ~ 95%
Standards & Approvals
- 진동 저항
- MIL-STD-810F
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
Others
- 운영 체제 종류
- Windows
- 터치스크린 종류
- 저항식 터치 및 스타일러스
- 터치에 최적화된 정전 용량
- 키보드
- 터치스크린 전용
- 네트워크
- WLAN/WWAN
- 화면 크기
- 12인치
Features
- 기능
- 견고한 구조
- 다목적성
- 스마트 도크
Software & Firmware
- 운영 체제
- Windows 임베디드 표준
- Windows 임베디드 콤팩트
- Windows 10 IoT 엔터프라이즈
- Windows 7
Memory & Data
- 메모리
- 4GB 램
Hardware
- 디스플레이 해상도
- 1024 x 768
- 디스플레이 크기
- 12.1인치
- 30.7cm
- 프로세서
- 1.5GHz 듀얼 코어 Intel Atom E3826
- 연결 인터페이스
- RF 안테나
- CANbus
- USB
- 오디오
- RS-232
Environmental
- 작동 온도
- - 22~122°F
- - 30~50°C
- 보관 온도 범위
- - 30~50°C
- - 22~122°F
- 냉동 저장
- 냉장 보관 디프로스터
- 작동 습도
- 5 ~ 95%
Standards & Approvals
- 진동 저항
- MIL-STD-810F
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
Others
- 운영 체제 종류
- Windows
- 터치스크린 종류
- 저항식 터치 및 스타일러스
- 터치에 최적화된 정전 용량
- 키보드
- 터치스크린 전용
- 네트워크
- WLAN/WWAN
- 화면 크기
- 12인치
- 기능 : 견고한 구조|다목적성|스마트 도크
- 운영 체제 : Windows 임베디드 표준|Windows 임베디드 콤팩트|Windows 10 IoT 엔터프라이즈|Windows 7
- 메모리 : 4GB 램
- 디스플레이 해상도 : 1024 x 768
- 디스플레이 크기 : 12.1인치|30.7cm
- 프로세서 : 1.5GHz 듀얼 코어 Intel Atom E3826
- 연결 인터페이스 : RF 안테나|CANbus|USB|오디오|RS-232
- 작동 온도 : - 22~122°F|- 30~50°C
- 보관 온도 범위 : - 30~50°C|- 22~122°F
- 냉동 저장 : 냉장 보관 디프로스터
- 작동 습도 : 5 ~ 95%
- 진동 저항 : MIL-STD-810F
- 보증 기간 : 1년
- 운영 체제 종류 : Windows
- 터치스크린 종류 : 저항식 터치 및 스타일러스|터치에 최적화된 정전 용량
- 키보드 : 터치스크린 전용
- 네트워크 : WLAN/WWAN
- 화면 크기 : 12인치