차량 탑재 컴퓨터
Thor VM3A 차량 탑재 컴퓨터
Thor VM3A 차량 탑재 컴퓨터
VM3A 차량 탑재 컴퓨터는 작동 중단 시간을 줄이고 자본 투자를 극대화하는 혁신적인 기능을 제공합니다. 고내구성 Android™ 기반 VM3A 장치는 Honeywell Mobility Edge 플랫폼의 모든 이점을 제공하며, 기업 전체에서 프로비저닝, 애플리케이션 인증 및 배포를 가속화하는 기능을 포함합니다. VM3A 장치는 Android R(11)로 업그레이드 가능하며 확장 보안 업데이트 지원을 통해 투자 수익을 극대화하고 총 소유 비용을 낮춥니다.
- 보안 업데이트 가용성은 컴퓨터 수명을 극대화는 컴퓨터의 내구성만큼 중요합니다. Mobility Edge 제품은 일반적인 Android 장치보다 5년 더 보안 업데이트를 제공합니다.
- 생산성 최적화와 IT 지원 비용 최소화 사이에서 고민할 필요가 없습니다. 모든 Honeywell Mobility Edge 컴퓨터는 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼을 공유합니다. IT 관점에서는 모두 동일한 제품입니다.
- Mobility Edge 하드웨어 플랫폼 및 엔터프라이즈 라이프사이클 툴은 반복 가능하고 확장 가능한 통합형 접근 방식을 통해 개발, 배포, 성능 관리 및 라이프사이클 관리를 가속화하고 안전하게 보호합니다.
- 현장 교체 가능한 전면 패널은 현장의 비숙련 인력이 수리 창고로 반환하는 대신 가장 마모 및 부주의한 사용이 발생하기 쉬운 부품을 직접 수리할 수 있도록 함으로써 유지보수 비용을 절감합니다.
- 소형 도크 기능을 사용하면 배선을 건드리지 않고도 몇 초 만에 장착 및 제거가 가능하므로 자본 비용을 최소화하면서 지원 및 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.
VM3A 차량 탑재 컴퓨터는 작동 중단 시간을 줄이고 자본 투자를 극대화하는 혁신적인 기능을 제공합니다. 고내구성 Android™ 기반 VM3A 장치는 Honeywell Mobility Edge 플랫폼의 모든 이점을 제공하며, 기업 전체에서 프로비저닝, 애플리케이션 인증 및 배포를 가속화하는 기능을 포함합니다. VM3A 장치는 Android 9 Pie를 지원하고, Android R로 업그레이드 가능하며, 보안 업데이트 지원을 확장하여 투자 수익을 극대화하고 총 소유 비용(TCO)을 낮춥니다. 또한 고급 엔터프라이즈 구성 및 소프트웨어 지원 도구를 통해 기기 설정 및 보안 및 소프트웨어 업데이트 배포와 같은 자주 반복되는 작업을 간소화할 수 있습니다. 컴팩트하고 인체공학적이며 강력한 Thor VM3A는 생산성을 극대화하고 시각적 장애물을 최소화하며 작동 중단 시간이 감소하거나 없어지도록 설계된 혁신적인 기능을 갖추고 있습니다. 강력한 Qualcomm® 660 프로세서, 통합 키보드 및 2x2 MIMO WLAN 통신으로 작업자의 연결성과 생산성을 유지합니다. 극한의 온도를 견디도록 제작된 이 장치에는 실내외에서 판독 가능한 12.1인치 대형 디스플레이가 있어 저항성 및 용량성 터치스크린 옵션을 지원하며, 저온 보관 및 냉동 환경에서 사용할 수 있는 서리 제거기를 옵션으로 사용할 수 있습니다. 소형 도크 기능은 효율성을 극대화하면서 지원 및 유지보수 비용을 즉시 절감하여 차량 고장 또는 작업 부하 변화에 따라 신속하게 컴퓨터를 전환할 수 있도록 합니다. 현장 교체가 가능한 전면 패널을 통해 예비 컴퓨터용 저가 예비 전면 패널을 대체하여 예비 부품에 대한 투자를 최소화할 수 있으며, 사내 인력을 활용하여 터치스크린 또는 키보드 고장을 처리함으로써 귀중한 시간과 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.
Features
- 기능
- 스마트 도크
- 견고한 구조
- 점화 제어
Software & Firmware
- 운영 체제
- Android 9
Memory & Data
- 메모리
- 32GB 플래시/4GB 램
Hardware
- 디스플레이 크기
- 30.7cm
- 12.1인치
- 디스플레이 해상도
- 1024 x 768
- 연결 인터페이스
- USB
- RS-232
- 이더넷
- 오디오
- 프로세서
- 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 옥타 코어
Environmental
- 냉동 저장
- 냉장 보관 디프로스터
- 작동 습도
- 5 ~ 95%
- 작동 온도
- - 22~122°F
- - 30~50°C
- 보관 온도 범위
- - 22~122°F
- - 30~50°C
Standards & Approvals
- 진동 저항
- MIL-STD-810F를 초과하는 독점 랜덤 프로파일
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
Others
- 키보드
- 터치스크린 전용
- 네트워크
- WLAN
- 터치스크린 종류
- 저항식 터치 및 스타일러스
- 터치에 최적화된 정전 용량
- 화면 크기
- 12인치
- 운영 체제 종류
- Android
Features
- 기능
- 스마트 도크
- 견고한 구조
- 점화 제어
Software & Firmware
- 운영 체제
- Android 9
Memory & Data
- 메모리
- 32GB 플래시/4GB 램
Hardware
- 디스플레이 크기
- 30.7cm
- 12.1인치
- 디스플레이 해상도
- 1024 x 768
- 연결 인터페이스
- USB
- RS-232
- 이더넷
- 오디오
- 프로세서
- 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 옥타 코어
Environmental
- 냉동 저장
- 냉장 보관 디프로스터
- 작동 습도
- 5 ~ 95%
- 작동 온도
- - 22~122°F
- - 30~50°C
- 보관 온도 범위
- - 22~122°F
- - 30~50°C
Standards & Approvals
- 진동 저항
- MIL-STD-810F를 초과하는 독점 랜덤 프로파일
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
Others
- 키보드
- 터치스크린 전용
- 네트워크
- WLAN
- 터치스크린 종류
- 저항식 터치 및 스타일러스
- 터치에 최적화된 정전 용량
- 화면 크기
- 12인치
- 운영 체제 종류
- Android
- 기능 : 스마트 도크|견고한 구조|점화 제어
- 운영 체제 : Android 9
- 메모리 : 32GB 플래시/4GB 램
- 디스플레이 크기 : 30.7cm|12.1인치
- 디스플레이 해상도 : 1024 x 768
- 연결 인터페이스 : USB|RS-232|이더넷|오디오
- 프로세서 : 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 옥타 코어
- 냉동 저장 : 냉장 보관 디프로스터
- 작동 습도 : 5 ~ 95%
- 작동 온도 : - 22~122°F|- 30~50°C
- 보관 온도 범위 : - 22~122°F|- 30~50°C
- 진동 저항 : MIL-STD-810F를 초과하는 독점 랜덤 프로파일
- 보증 기간 : 1년
- 키보드 : 터치스크린 전용
- 네트워크 : WLAN
- 터치스크린 종류 : 저항식 터치 및 스타일러스|터치에 최적화된 정전 용량
- 화면 크기 : 12인치
- 운영 체제 종류 : Android