웨어러블 컴퓨터
CT40 웨어러블 컴퓨터
CT40 웨어러블 컴퓨터
- Mobility Edge 엔터프라이즈 관리 도구를 통해 한 번의 테스트면 애플리케이션을 검증할 수 있으므로 전사적 배포 가속화, 기기 성능 최적화, 소프트웨어 업데이트, 교육 및 유지 보수 간소화를 통해 전체 제품 라이프사이클을 연장할 수 있습니다.
- Android 7.1(N)부터 5세대 Android를 지원하는 미래 호환성으로 투자 가지 유지. Honeywell Sentinel을 통해 이전 Google 패치 이후 최장 5년간 보안 업데이트가 가능합니다.
- Honeywell Connected 애플리케이션과 MDM, 푸시 투 토크 및 Voip 소프트웨어와 같은 타사 애플리케이션을 통해 간편하고 완벽한 호환성을 제공하여 효율성을 극대화하고 투자를 보호합니다.
- 선형 및 2D 바코드의 고성능 스캐닝, 움직이는 물품 스캐닝을 위한 높은 모션 허용 오차, 저품질 또는 손상된 바코드 판독 기능을 제공하는 업계 등급 이미저로 생산성과 처리량을 높입니다.
- 부드러운 탄성 손가락 부분과 손목 스트랩은 착용감이 좋고, 습기가 스며들지 않습니다. 세척이 쉽고, 교대 중에 신속한 교체가 가능하여 위생 문제도 해결합니다. 표면이 부드럽고 유연하여 미끄러짐이나 회전을 줄입니다.
상품을 고객에게 더 빨리 전달하여 더 나은 쇼핑 경험을 제공하고 더 강력한 고객 기반을 확보함으로써 동종 업체보다 앞서 나가십시오. 특별 제작된 웨어러블 액세서리와 함께 견고한 엔터프라이즈 등급 CT40 모바일 컴퓨터를 사용하면 매우 효율적인 핸즈 프리 작동이 가능합니다. 웨어러블 스캐닝 및 컴퓨팅을 통한 핸즈 프리 작동으로 매장 백룸을 지속적으로 가동하고, 소형 물품을 피킹하고, 소매점, 창고 및 T&L 포장을 통해 인건비를 절감하고, 생산성을 높일 수 있습니다. Honeywell CT40 모바일 컴퓨터 기반 웨어러블 솔루션을 통해 기업은 다목적 솔루션을 확보할 수 있습니다. CT40 장치는 웨어러블 홀더에서 떼어내거나, 다른 용도로 사용할 때 별도 장치로 사용할 수 있습니다. CT40 모바일 컴퓨터는 Honeywell Mobility Edge™ 플랫폼에 구축되어 Android를 통해 업그레이드할 수 있어 전반적인 TCO를 낮추고 고객 투자 수익을 극대화합니다. 또한 기업들이 필요에 가장 맞는 Android 기기와 서비스를 확신을 갖고 선택, 배포 및 관리할 수 있도록 지원하는 Google 주도 이니셔티브, Android Android Enterprise Recommended에서 검증되었습니다. 업계 최고의 Honeywell 이미징 및 디코딩 기술이 탑재된 고성능 코드 링 스캐너는 바코드가 불량이거나 손상된 경우에도 빠른 디코딩 속도, 뛰어난 모션 허용 오차, 향상된 스캐닝 성능을 제공합니다. 고무 재질 시계줄형 암밴드는 팔이 움직일 때 약간 늘어나며 팔 부분으로 미끄러지거나 회전하지 않도록 단단히 조여져 있습니다. 고무 재질은 땀을 흡수하지 않으며 교대 시간에 쉽게 세척할 수 있습니다. 모든 구성품은 안전하게 분리되어 있으며 왼손잡이 또는 오른손잡이용으로 쉽게 교체할 수 있습니다. 모든 표준 CT40 모바일 컴퓨터 액세서리를 사용할 수 있습니다.
Scanning Specifications
- 뒤틀림
- 60
- 모션 허용 오차
- 최적 초점 시 13mil UPC에 대해 최대 580cm/s(19.7 in/s)
- 피치
- 45
- 스캔 패턴
- 2차원 이미저
- 디코딩 기능
- 1D
- 2D
- PDF417
- 스캐닝 범위
- 0.5m에서 1000회 텀블
- 밝기
- 0 ~ 100000 lux
Environmental
- 작동 습도
- 5 ~ 95%
- 보관 온도 범위
- - 13~158°F
- - 20~70°C
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 1.2m(4피트) 높이에서 콘크리트에 30회 낙하
Others
- 작동 온도
- - 20~50°C
- - 4~122°F
Scanning Specifications
- 뒤틀림
- 60
- 모션 허용 오차
- 최적 초점 시 13mil UPC에 대해 최대 580cm/s(19.7 in/s)
- 피치
- 45
- 스캔 패턴
- 2차원 이미저
- 디코딩 기능
- 1D
- 2D
- PDF417
- 스캐닝 범위
- 0.5m에서 1000회 텀블
- 밝기
- 0 ~ 100000 lux
Environmental
- 작동 습도
- 5 ~ 95%
- 보관 온도 범위
- - 13~158°F
- - 20~70°C
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 1.2m(4피트) 높이에서 콘크리트에 30회 낙하
Others
- 작동 온도
- - 20~50°C
- - 4~122°F
- 뒤틀림 : 60
- 모션 허용 오차 : 최적 초점 시 13mil UPC에 대해 최대 580cm/s(19.7 in/s)
- 피치 : 45
- 스캔 패턴 : 2차원 이미저
- 디코딩 기능 : 1D|2D|PDF417
- 스캐닝 범위 : 0.5m에서 1000회 텀블
- 밝기 : 0 ~ 100000 lux
- 작동 습도 : 5 ~ 95%
- 보관 온도 범위 : - 13~158°F|- 20~70°C
- 작동 온도 : - 20~50°C|- 4~122°F
- 낙하 사양 : 1.2m(4피트) 높이에서 콘크리트에 30회 낙하