웨어러블 컴퓨터
CW45 웨어러블 컴퓨터
CW45 웨어러블 모바일 컴퓨터는 팔에 착용하는 애플리케이션에 최적화된 인체공학 및 성능을 제공합니다. 편안함, 강력함, 컴팩트한 크기, 견고함, 손쉬운 사용을 고루 갖춘 CW45는 솔루션의 투자 수익을 극대화합니다.
Features
- 기능
- 작고 편안한 웨어러블 MobilityEdge™ 컴퓨터
- 적용 분야
- 소매
- 전자상거래
- DC
- 창고
- 제조
Dimensions
- 전체 치수
- 133mm x 86mm x 14mm
Scanning Specifications
- 디코딩 기능
- 페어링된 스캐너 액세서리 또는 통합 카메라를 사용하여 바코드 판독 가능
Network
- 무선 통신망WLAN 사양
- Wi-Fi6 인증: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 및 2*2 MU-MIMO
- 컴퓨터 무선 통신
- WLAN, 블루투스, NFC
- 블루투스 규격
- 블루투스 5.1, 클래식 및 BLE
Memory & Data
- 메모리
- 6GB DDR4x RAM, 64GB UFS 플래시
Hardware
- 프로세서
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 옥타코어, 2.0GHz
Electrical
- 배터리 용량
- 3400mAh(표준)
- 6800mAh(확장)
- 배터리 종류
- 리튬이온
Environmental
- 작동 온도
- -20°C ~ +50°C (-4°F ~ +122°F)
- 보관 온도 범위
- -30°C ~ +70°C(-22°F ~ +158°F)
- 작동 습도
- 5% ~ 95%(비침습)
- 냉동 저장
- 예, -20C 최소 작동 온도
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- MIL-STD-810H당 -20°C ~ +50°C(-4°F ~ +122°F)에서 콘크리트 바닥에 수차례 1.8m(6ft) 낙하
- 보호 등급
- 방수 방진에 대한 IP65 및 IP67 표준을 충족하는 것으로 독립적으로 인증됨
- 텀블 사양
- IEC 60068-2-32 사양에 따라 0.5m(1.64ft)에서 1,000회 이상 낙하에 견딤
Service Terms
- 보증 기간
- 제조사 보증 1년
Features
- 기능
- 작고 편안한 웨어러블 MobilityEdge™ 컴퓨터
- 적용 분야
- 소매
- 전자상거래
- DC
- 창고
- 제조
Dimensions
- 전체 치수
- 133mm x 86mm x 14mm
Scanning Specifications
- 디코딩 기능
- 페어링된 스캐너 액세서리 또는 통합 카메라를 사용하여 바코드 판독 가능
Network
- 무선 통신망WLAN 사양
- Wi-Fi6 인증: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 및 2*2 MU-MIMO
- 컴퓨터 무선 통신
- WLAN, 블루투스, NFC
- 블루투스 규격
- 블루투스 5.1, 클래식 및 BLE
Memory & Data
- 메모리
- 6GB DDR4x RAM, 64GB UFS 플래시
Hardware
- 프로세서
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 옥타코어, 2.0GHz
Electrical
- 배터리 용량
- 3400mAh(표준)
- 6800mAh(확장)
- 배터리 종류
- 리튬이온
Environmental
- 작동 온도
- -20°C ~ +50°C (-4°F ~ +122°F)
- 보관 온도 범위
- -30°C ~ +70°C(-22°F ~ +158°F)
- 작동 습도
- 5% ~ 95%(비침습)
- 냉동 저장
- 예, -20C 최소 작동 온도
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- MIL-STD-810H당 -20°C ~ +50°C(-4°F ~ +122°F)에서 콘크리트 바닥에 수차례 1.8m(6ft) 낙하
- 보호 등급
- 방수 방진에 대한 IP65 및 IP67 표준을 충족하는 것으로 독립적으로 인증됨
- 텀블 사양
- IEC 60068-2-32 사양에 따라 0.5m(1.64ft)에서 1,000회 이상 낙하에 견딤
Service Terms
- 보증 기간
- 제조사 보증 1년
- 기능 : 작고 편안한 웨어러블 MobilityEdge™ 컴퓨터
- 적용 분야 : 소매|전자상거래|DC|창고|제조
- 전체 치수 : 133mm x 86mm x 14mm
- 디코딩 기능 : 페어링된 스캐너 액세서리 또는 통합 카메라를 사용하여 바코드 판독 가능
- 무선 통신망WLAN 사양 : Wi-Fi6 인증: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 및 2*2 MU-MIMO
- 컴퓨터 무선 통신 : WLAN, 블루투스, NFC
- 블루투스 규격 : 블루투스 5.1, 클래식 및 BLE
- 메모리 : 6GB DDR4x RAM, 64GB UFS 플래시
- 프로세서 : Qualcomm QCS4290/QCM4290 옥타코어, 2.0GHz
- 배터리 용량 : 3400mAh(표준)|6800mAh(확장)
- 배터리 종류 : 리튬이온
- 작동 온도 : -20°C ~ +50°C (-4°F ~ +122°F)
- 보관 온도 범위 : -30°C ~ +70°C(-22°F ~ +158°F)
- 작동 습도 : 5% ~ 95%(비침습)
- 냉동 저장 : 예, -20C 최소 작동 온도
- 낙하 사양 : MIL-STD-810H당 -20°C ~ +50°C(-4°F ~ +122°F)에서 콘크리트 바닥에 수차례 1.8m(6ft) 낙하
- 보호 등급 : 방수 방진에 대한 IP65 및 IP67 표준을 충족하는 것으로 독립적으로 인증됨
- 텀블 사양 : IEC 60068-2-32 사양에 따라 0.5m(1.64ft)에서 1,000회 이상 낙하에 견딤
- 보증 기간 : 제조사 보증 1년