데스크탑
PC23D Desktop Direct Thermal Barcode Printer
PC23D Desktop Direct Thermal Barcode Printer
설치가 간편하고 사용이 쉬운 PC 시리즈 프린터는 공간이 제한된 환경에서 이상적인 제품입니다. 그리고 운송/택배, 의료, 소매 및 접대 시장 및 중소기업을 위한 맞춤식 솔루션을 제공합니다.
- 유연하고, 사용자가 설치 가능한 통신 접속 업그레이드 및 악세사리가 있습니다.
- 10가지 언어를 사용할 수 있는 LCD 또는 직관적인 아이콘 그래픽 사용자 인터페이스가 있습니다.
- 간편하게 한 손으로 용지를 다시 로드할 수 있어 사용 및 유지관리가 간편합니다.
- ZSim2를 포함한 포괄적인 프린터 명령 언어 지원으로 업그레이드가 용이합니다.
- 이 스마트 프린터는 프린터 내부에서 바로 앱을 실행합니다. 효율성을 높일 수 있도록 키보드, 스캐너 또는 기타 USB 주변 장치를 추가할 수 있습니다.
PC 시리즈 데스크탑 프린터는 사용하기 쉽고 유연성이 뛰어난 새로운 표준을 설정하도록 설계되었습니다. 데스크탑 프린터 클래스에서 가장 광범위한 기능 세트 중 하나를 사용하는 PC 시리즈는 가벼운 업무용 데스크탑 라벨 작업에 널리 사용됩니다. 일반적으로 크고 비싼 프린터에서 볼 수 있는 수많은 기능을 갖춘 PC 시리즈 프린터는 다국어 LCD 또는 아이콘 사용자 인터페이스, 사용자가 설치할 수 있는 연결 옵션과 액세서리, 신속한 라벨 인쇄 기능을 갖추고 있습니다. PC 시리즈는 사용자가 신속하게 설정하고 문제 없이 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 프린터는 환경에 적응할 수 있으며 벽 장착 및 배터리 전원을 포함한 다양한 배치 옵션을 사용할 수 있습니다. 깜박이는 LED를 해독하는 데 시간을 낭비할 필요가 없습니다. PC 프린터에는 최소한의 교육 및 지원을 보장하는 즉각적인 알림을 제공할 수 있도록 10개 언어로 된 컬러 LCD 또는 범용 아이콘 인터페이스가 함께 제공됩니다. 컴퓨터 없이 USB 호스트 포트로 현장에서 PC 프린터를 구성 및 업데이트합니다. 그리고 한 손 용지 로딩으로 쉽게 다시 보충할 수 있습니다.
Features
- 호환 소프트웨어
- Honeywell SmartSystems Foundation
- Wavelink Avalanche
- PrintSet
- 기능
- 의료 지원
- 유연함
- 우아함
- 호환 드라이버
- Honeywell Fingerprint 응용 프로그램 빌더
- SAP용 Honeywell 장치 유형
- Linux용 CUPS
- Windows용 InterDriver
Printing Specifications
- 인쇄 속도
- 5ips
- 2D 바코드
- Code 16K
- Micro PDF417
- Aztec
- QR 코드
- Dot Code
- MaxiCode
- Code 49
- PDF417
- Data Matrix
- Grid Matrix
- 1차원 바코드
- RSS-14
- UCC 128
- HIBC 39
- HIBC 128
- EAN-13
- Plessey
- PLANET
- EAN
- MSI(Modified Plessey)
- EAN-8
- POSTNET
- 해상도
- 203dpi
- 300dpi
- 글자 설정
- 베트남어
- 확장된 라틴어
- 아랍어
- 발틱어
- 발틱 RIM
- 터키어
- 모노타입 UFST(Universal Font Scaling Technology)
- 히브리어
- 그리스어
- WTLE(World Type Layout Engine)
- 영어
- 키릴어
- 태국어
- 인쇄 방법
- 감열
Media
- 최대 용지 롤 직경
- 5
- 127
Network
- 무선 통신
- Bluetooth
- WiFi
- 네트워크 사양
- Bluetooth v2.1
- 802.11 b/g/n
Memory & Data
- 메모리
- 128MB 플래시/128MB RAM
Electrical
- 작동 전압
- 100~240V AC
- 작동 주파수
- 50~60Hz
Environmental
- 작동 온도
- 40~104°F
- 5~40°C
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
Features
- 호환 소프트웨어
- Honeywell SmartSystems Foundation
- Wavelink Avalanche
- PrintSet
- 기능
- 의료 지원
- 유연함
- 우아함
- 호환 드라이버
- Honeywell Fingerprint 응용 프로그램 빌더
- SAP용 Honeywell 장치 유형
- Linux용 CUPS
- Windows용 InterDriver
Printing Specifications
- 인쇄 속도
- 5ips
- 2D 바코드
- Code 16K
- Micro PDF417
- Aztec
- QR 코드
- Dot Code
- MaxiCode
- Code 49
- PDF417
- Data Matrix
- Grid Matrix
- 1차원 바코드
- RSS-14
- UCC 128
- HIBC 39
- HIBC 128
- EAN-13
- Plessey
- PLANET
- EAN
- MSI(Modified Plessey)
- EAN-8
- POSTNET
- 해상도
- 203dpi
- 300dpi
- 글자 설정
- 베트남어
- 확장된 라틴어
- 아랍어
- 발틱어
- 발틱 RIM
- 터키어
- 모노타입 UFST(Universal Font Scaling Technology)
- 히브리어
- 그리스어
- WTLE(World Type Layout Engine)
- 영어
- 키릴어
- 태국어
- 인쇄 방법
- 감열
Media
- 최대 용지 롤 직경
- 5
- 127
Network
- 무선 통신
- Bluetooth
- WiFi
- 네트워크 사양
- Bluetooth v2.1
- 802.11 b/g/n
Memory & Data
- 메모리
- 128MB 플래시/128MB RAM
Electrical
- 작동 전압
- 100~240V AC
- 작동 주파수
- 50~60Hz
Environmental
- 작동 온도
- 40~104°F
- 5~40°C
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
- 호환 소프트웨어 : Honeywell SmartSystems Foundation|Wavelink Avalanche|PrintSet
- 기능 : 의료 지원|유연함|우아함
- 호환 드라이버 : Honeywell Fingerprint 응용 프로그램 빌더|SAP용 Honeywell 장치 유형|Linux용 CUPS|Windows용 InterDriver
- 인쇄 속도 : 5ips
- 2D 바코드 : Code 16K|Micro PDF417|Aztec|QR 코드|Dot Code|MaxiCode|Code 49|PDF417|Data Matrix|Grid Matrix
- 1차원 바코드 : RSS-14|UCC 128|HIBC 39|HIBC 128|EAN-13|Plessey|PLANET|EAN|MSI(Modified Plessey)|EAN-8|POSTNET
- 해상도 : 203dpi|300dpi
- 글자 설정 : 베트남어|확장된 라틴어|아랍어|발틱어|발틱 RIM|터키어|모노타입 UFST(Universal Font Scaling Technology)|히브리어|그리스어|WTLE(World Type Layout Engine)|영어|키릴어|태국어
- 인쇄 방법 : 감열
- 최대 용지 롤 직경 : 5|127
- 무선 통신 : Bluetooth|WiFi
- 네트워크 사양 : Bluetooth v2.1|802.11 b/g/n
- 메모리 : 128MB 플래시/128MB RAM
- 작동 전압 : 100~240V AC
- 작동 주파수 : 50~60Hz
- 작동 온도 : 40~104°F|5~40°C
- 보증 기간 : 1년