산업
PD45S
Honeywell의 새로운 산업용 프린터인 PD45S는 제조, 소매, 물류, 헬스케어, 정부 기관 등 다양한 분야에서 사용할 수 있습니다. Honeywell 인쇄 플랫폼으로 인해 PD45S는 시장에 나와 있는 동급 프린터보다 훨씬 경쟁력 있는 대안입니다.
PD45S는 Arm Cortex-A7/800Mhz 프로세서, 128M 메모리, 128M DDR3 SDRAM 사양에서 실행됩니다. 감열 및 열전사 인쇄 모드를 모두 지원하는 정교한 산업용 프린터 헤드가 특징입니다. Honeywell의 특허 받은 이중 센서 포지셔닝 기술은 5mm의 최소 라벨 높이와 0.5mm의 수직 위치 정확도를 보장하는 동적 포지셔닝 기능을 지원합니다. 조절식 압력 바 두 세트와 이중 용지 가이드가 언제나 적합한 용지 공급를 공급하고 리본 접힘 현상이나 인쇄물에 &티끌이 묻어나오는 현상을 방지합니다.
고차원 인체공학적 설계 덕분에 프린터 헤드를 쉽게 빼내어 교체할 수 있습니다. 또한 정확한 인쇄를 보장하는 전면 센서는 쉽게 분리가 가능하여 고무 롤러의 청소 및 교체가 용이합니다. PD45S는 FP/DP/IPL/ZPL/DPL와 같은 다중 프린터 명령 언어를 지원하며 키 하나로 프린터 드라이버를 설치할 수 있고 윈도우 구성도 쉽습니다.
PD45S는 다양한 악세사리와 함께 제공되며 무선 네트워크 인터페이스 카드, 병렬 인터페이스 카드, 라벨링 기계 인터페이스 카드, 산업용 GPIO 및 직렬 인터페이스 카드를 지원합니다. 또한 다양한 응용 분야 시나리오에 대처할 수 있도록 박리, 되감기, 절단 어셈블리도 갖추고 있습니다.
Printing Specifications
- 해상도
- 300 dpi
Printing Specifications
- 해상도
- 300 dpi
- 해상도 : 300 dpi