산업
PM43 산업용 프린터
PM43 산업용 프린터
프로그래밍이 가능한 PM 시리즈 스마트 프린터는 가동 시간 보장, 신속한 배치 및 통합 그리고 PC 없이도 동급 최강의 처리량을 위해 안정적인 성능을 제공합니다. PM 시리즈는 정확한 응용 분야에 맞는 다양한 인클로저 크기와 도어 유형으로 제공됩니다.
- IPv6 지원, CCX 및 Wi-Fi 인증으로 미래를 대비하십시오.
- C#을 지원하는 업계 최고의 Honeywell 스마트 인쇄 기술로 프린터에서 바로 정교한 앱을 실행하십시오.
- 초 당 최대 12인치의 빠른 인쇄 속도.
- ZSim2를 포함한 포괄적인 프린터 명령어 지원으로 업그레이드가 용이합니다.
- 다양한 색상, 언어를 지원하는 조작할 수 없는 터치스크린 또는 아이콘 사용자 인터페이스.
PM 시리즈 중거리 산업용 프린터는 검증된 안정성, 빠른 드롭 인 배치 및 통합 그리고 고급 연결을 제공하여 가동 시간을 극대화합니다. 유통 센터, 창고, 제조 운영 및 운송 센터에서 사용하기에 적합합니다. PM 시리즈는 손쉬운 통합과 빠른 배포를 위해 설계되었습니다. 생동감 넘치는 컬러 터치스크린이나 아이콘 사용자 인터페이스와 같은 직관적인 기능을 통해 인력 교육 및 장치 지원 요구를 최소화하십시오. 알림은 화면에 바로 표시되며 인터페이스를 잠금 설정하면 변조를 방지할 수 있습니다. Wi-Fi 및 Cisco CCX 인증을 포함하여 동급에서 가장 광범위한 연결 옵션을 제공하고 추가로 Bluetooth®와 연결성을 포함합니다. PM 시리즈는 거의 모든 IPv4 또는 IPv6 네트워크와 신속하게 인터페이스합니다. PM 프린터는 견고한 금속 인클로저와 동급 최고의 인쇄 속도(304mm/s(12ips)를 통해 열악한 환경에서도 탁월한 성능을 발휘합니다. 속도의 생산성 외에도 PM 프린터를 사용하면 라벨 오류를 줄이고 프로세스 효율성을 향상해 보다 효율적으로 작업할 수 있습니다. 또한 프린터 내 앱은 컴퓨터에 연결하지 않고도 스캐너, 저울, 키보드 및 기타 주변 장치와 같은 다른 장치를 직접 제어할 수 있습니다.
Features
- 기능
- 간편한 배포
- 호환 드라이버
- SAP용 Intermec 인증 기기 종류
- Widows용 InterDriver
- Linux용 CUPS 드라이버
- 호환 소프트웨어
- Wavelink Avalanch
- SmartSystems
- PrintSet
- 도어 옵션
- 없음
- 긴 도어
Printing Specifications
- 해상도
- 203dpi
- 406dpi
- 300dpi
- 인쇄 방법
- 감열
- 열 전달
- 인쇄 속도
- 12ips
Network
- 무선 통신
- WiFi
- Bluetooth
Memory & Data
- 메모리
- 128MB 플래시/128MB 램
- 이미지 파일 형식
- BMP
- GIF
- PCX
- PNG
Electrical
- 작동 주파수
- 45~65Hz
- 작동 전압
- 100 - 240V AC
Environmental
- 작동 습도
- 20 ~ 80 %
- 작동 온도
- 41~104°F
- 5~40°C
Others
- RFID 사양
- RFID
Features
- 기능
- 간편한 배포
- 호환 드라이버
- SAP용 Intermec 인증 기기 종류
- Widows용 InterDriver
- Linux용 CUPS 드라이버
- 호환 소프트웨어
- Wavelink Avalanch
- SmartSystems
- PrintSet
- 도어 옵션
- 없음
- 긴 도어
Printing Specifications
- 해상도
- 203dpi
- 406dpi
- 300dpi
- 인쇄 방법
- 감열
- 열 전달
- 인쇄 속도
- 12ips
Network
- 무선 통신
- WiFi
- Bluetooth
Memory & Data
- 메모리
- 128MB 플래시/128MB 램
- 이미지 파일 형식
- BMP
- GIF
- PCX
- PNG
Electrical
- 작동 주파수
- 45~65Hz
- 작동 전압
- 100 - 240V AC
Environmental
- 작동 습도
- 20 ~ 80 %
- 작동 온도
- 41~104°F
- 5~40°C
Others
- RFID 사양
- RFID
- 기능 : 간편한 배포
- 호환 드라이버 : SAP용 Intermec 인증 기기 종류|Widows용 InterDriver|Linux용 CUPS 드라이버
- 호환 소프트웨어 : Wavelink Avalanch|SmartSystems|PrintSet
- 도어 옵션 : 없음|긴 도어
- 해상도 : 203dpi|406dpi|300dpi
- 인쇄 방법 : 감열|열 전달
- 인쇄 속도 : 12ips
- 무선 통신 : WiFi|Bluetooth
- 메모리 : 128MB 플래시/128MB 램
- 이미지 파일 형식 : BMP|GIF|PCX|PNG
- 작동 주파수 : 45~65Hz
- 작동 전압 : 100 - 240V AC
- 작동 습도 : 20 ~ 80 %
- 작동 온도 : 41~104°F|5~40°C
- RFID 사양 : RFID