산업
PX940 산업용 프린터
PX940 산업용 프린터
- 최대 +/-0.2mm(0.0079인치)의 매우 정확한 인쇄는 품질이 낮거나 판독할 수 없는 라벨과 바코드를 사실상 없애줍니다.
- 통합된 라벨 검증 기술은 라벨이 매번 정확하게 인쇄되는지를 확인하고 보장하며 합격/불합격 상태와 ANSI 등급을 즉시 알려줍니다.
- 다국어 컬러 터치스크린 인터페이스와 빠른 측면 로딩 설계로 사용 및 유지보수가 간편합니다.
- 스마트 인쇄 기능을 사용하면 호스트 컴퓨터 없이 구성 및 인쇄가 가능합니다.
- 운영 인텔리전스 소프트웨어는 프린터 상태에 대한 예측 분석 및 데이터를 제공하여 관리자가 전체 프린터 설비를 감독하고 선제적으로 문제를 방지함으로써 가동 시간을 극대화시켜 줍니다.
Features
- 호환 드라이버
- SAP용 Honeywell 장치 종류
- Linux용 CUPS 드라이버
- Widows용 InterDriver
- 호환 소프트웨어
- PrintSet 5
- 프린터용 Honeywell C#
- PrintSet MC
- 기능
- PC가 필요하지 않습니다!
Printing Specifications
- 1차원 바코드
- SCC-14
- GS1-128
- GS1 Databar Expanded
- RSS14E
- UPC-E
- EAN-13
- EAN-8
- Interleaved 2 of 5
- EAN-128
- UPC-A
- Code 39
- ITF-14
- ISBT 128
- Code 128
- HIBC 39
- HIBC 128
- 2D 바코드
- Data Matrix
- ISBT Data Matrix
Network
- 무선 통신
- 블루투스 LE
- NFC
Memory & Data
- 메모리
- 256MB 플래시/1GB 램
- 이미지 파일 형식
- PCX
- GIF
- PNG
- BMP
Electrical
- 작동 전압
- 100 - 240V AC
- 작동 주파수
- 50~60Hz
Environmental
- 작동 습도
- 20 ~ 85 %
- 작동 온도
- 41~104°F
- 5~40°C
Others
- RFID 사양
- No RFID
Features
- 호환 드라이버
- SAP용 Honeywell 장치 종류
- Linux용 CUPS 드라이버
- Widows용 InterDriver
- 호환 소프트웨어
- PrintSet 5
- 프린터용 Honeywell C#
- PrintSet MC
- 기능
- PC가 필요하지 않습니다!
Printing Specifications
- 1차원 바코드
- SCC-14
- GS1-128
- GS1 Databar Expanded
- RSS14E
- UPC-E
- EAN-13
- EAN-8
- Interleaved 2 of 5
- EAN-128
- UPC-A
- Code 39
- ITF-14
- ISBT 128
- Code 128
- HIBC 39
- HIBC 128
- 2D 바코드
- Data Matrix
- ISBT Data Matrix
Network
- 무선 통신
- 블루투스 LE
- NFC
Memory & Data
- 메모리
- 256MB 플래시/1GB 램
- 이미지 파일 형식
- PCX
- GIF
- PNG
- BMP
Electrical
- 작동 전압
- 100 - 240V AC
- 작동 주파수
- 50~60Hz
Environmental
- 작동 습도
- 20 ~ 85 %
- 작동 온도
- 41~104°F
- 5~40°C
Others
- RFID 사양
- No RFID
- 호환 드라이버 : SAP용 Honeywell 장치 종류|Linux용 CUPS 드라이버|Widows용 InterDriver
- 호환 소프트웨어 : PrintSet 5|프린터용 Honeywell C#|PrintSet MC
- 기능 : PC가 필요하지 않습니다!
- 1차원 바코드 : SCC-14|GS1-128|GS1 Databar Expanded|RSS14E|UPC-E|EAN-13|EAN-8|Interleaved 2 of 5|EAN-128|UPC-A|Code 39|ITF-14|ISBT 128|Code 128|HIBC 39|HIBC 128
- 2D 바코드 : Data Matrix|ISBT Data Matrix
- 무선 통신 : 블루투스 LE|NFC
- 메모리 : 256MB 플래시/1GB 램
- 이미지 파일 형식 : PCX|GIF|PNG|BMP
- 작동 전압 : 100 - 240V AC
- 작동 주파수 : 50~60Hz
- 작동 습도 : 20 ~ 85 %
- 작동 온도 : 41~104°F|5~40°C
- RFID 사양 : No RFID